ソーラー エネルギー
電源、リアルタイム制御、センシング、通信の各分野で業界をリードするソリューションを活用して、スマートで信頼性の高いソーラー エネルギー システムを開発し、将来を見据えた電力エネルギーを確保
ソーラー エネルギーは、いっそう持続可能性の高い世界を設計するための有力な手段です。業界をリードする TI のデジタル電力変換、電流と電圧のセンシング製品、接続機能や通信の各ソリューションを使用すると、電力効率と信頼性に優れたソーラー エネルギー システムの開発を迅速化し、エネルギー ストレージ システムや EV (電気自動車) 充電インフラなどのグリッド接続型リソースとの統合を容易に実現することができます。
ソーラー エネルギー分野の設計で TI 製品を選択する理由
最高レベルの電力密度と効率を実現
高度なリアルタイム制御機能、統合型 GaN 技術、絶縁型 IC を活用すると、エンド ツー エンド (自己完結型) の電力変換を実現できます。
高い信頼性と高性能を重視した設計
電流と電圧の高精度センシングを実施すると、システムの安定性とシンプルさを維持できます。
高速でフレキシビリティの高い通信を実現
グリッド (電力網) とユーザーに関する非常に一般的な規格や、各種標準プロトコルを使用して、接続を容易に確立できます。
ソーラー アプリケーションのスマート対応と信頼性を向上させる開発
- 各種 GaN FET や、GaN と SiC をサポートする各種ゲート ドライバとバイアス電源、高度なリアルタイム制御マイコンで構成された TI の製品ラインアップを活用すると、電力密度を向上させることができます。
- 最小クラスのマイクロインバータから数百 kW のセントラル インバータまで、多様な電力レベルに対応するスケーラブルな電力変換段コンポーネント。
- 一般的な電源トポロジに適したハードウェアとソフトウェアを採用した、各種リファレンス デザイン。
リファレンス デザイン
400W GaN ベース MPPT チャージ コントローラおよびパワー オプティマイザ、リファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、電力オプティマイザとして将来使用できる 12V および 24V のバッテリ用の最大電力点追従 (MPPT) ソーラー充電コントローラです。
リファレンス デザイン
GaN ベース、1.6kW、双方向、マイクロインバータのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、エネルギー ストレージ機能搭載、4 入力、双方向、1.6kW、GaN ベースのマイクロインバータを提示します。
リファレンス デザイン
バッテリ エネルギー ストレージ システム搭載、7.2kW、GaN ベースの単相ストリング インバータのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、2 系統のストリング入力を受け入れる単相ストリング インバータです。各入力は直列接続の 10PV パネルを処理できるほか、80V ~ 500V のバッテリ スタックを取り扱うことができる 1 個のエネルギー ストレージ システム ポートを搭載しています。
高電圧の電力変換 に関する主な製品
- 制御ループ、アーク検出、絶縁監視電流のセンシングに関する要件を満たす、高速で高精度の各種電流センサ。
- 電流と電圧の絶縁型と非絶縁型の測定に適した、省スペースでコスト効率の優れた各種ソリューション。
- リファレンス デザイン、アプリケーション ノート、ソフトウェアなどの例で取り上げている、導入が容易な各種デバイス。
リファレンス デザイン
光起電力アプリケーションのアーク検出用アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、太陽光発電システムで DC アークを検出するために 4 チャネルのアナログ フロント エンドを実装し、最大 1,000V の DC 電圧と最大 10A の電流に対応します。
リファレンス デザイン
高電圧 EV 充電および太陽光エネルギーでの絶縁監視用 AFE のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、電気ブリッジを使用する DC 絶縁監視方式を採用しています。その結果、対称型と非対称型の各高精度絶縁リーケージ検出メカニズムと、絶縁抵抗検出メカニズムを実現できます。
ホワイト・ペーパー
Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)
このホワイト ペーパーでは、絶縁型電流センシングに関するニーズの高度化に対応すると同時に、それらのニーズに関連する技術面やコスト面の一般的な課題を克服する方法について説明します。
- 25 年の寿命要件に適合する設計を採用した、産業用グレードのマイコン、プロセッサ、コネクティビティ デバイス。
- Wi-SUN や Matter などグリッドとホーム オートメーションで標準的な各種プロトコルをサポートしており、グリッド統合を容易にし、EV (電気自動車) チャージャやストレージに接続することができます。
- 処理、通信、セキュリティの各要件に対応できるスケーラブルな各種ソリューション。
リファレンス デザイン
太陽光発電向け電力線通信 (PLC) のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、複数のソーラー パネルから、ストリング インバータ入力に接続または組み込んだデータ アグリゲータに至るまで、HV (高電圧) の DC と AC ラインに対して電力線通信 (PLC) を実装する方法を提示します。
関連資料
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック プラグイン モジュール
Linux® を実行するプロセッサ ホスト、または RTOS (リアルタイム OS) を実行するマイコン ホストを使用する組込みアプリケーションで、SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6/Bluetooth® Low Energy の各種デバイスを採用すると、低コスト、高信頼性、セキュアな接続を実現できます。
技術リソース
ホワイト・ペーパー
Four key design considerations when adding energy storage to solar power grids
このホワイト ペーパーでは、太陽光発電グリッドにエネルギー ストレージを追加する際に発生する、以下の設計上の課題について説明します。双方向の電力変換、より電圧の高いバッテリ、小型のストレージ システム設計、電流と電圧のセンシング。
技術記事
5 converter topologies for integrating solar energy and energy storage systems
さまざまなコンバータ トポロジの利点と課題、および 3 レベル トポロジがもたらす受動部品の小型化や低 EMI という利点をご確認ください。
アプリケーション・ノート
C2000 と AFE03x 間のインターフェイス:B-FSK の例 (Rev. D)
このアプリケーション レポートでは、C2000 デバイスと AFE031 の間でインターフェイスを確立し、FSK (周波数シフト キーイング、周波数偏移) 変調を使用する有線接続インターフェイスを経由してデータを送受信する方法について説明します。
500 種類以上のアプリケーションを確認できます
必要なアプリケーションを検索すること、または市場カテゴリ別に参照することが可能です
産業用
検索結果が見つかりませんでした。もう一度試すか、すべてのアプリケーション市場とセクターをご覧ください。