移動型ロボット
センシング、高速認識、リアルタイム制御を実行する TI の各種製品を採用すると、よりスマートでより安全な無人搬送車や自律型移動ロボットを設計可能
移動型ロボット アプリケーションの製作に役立つ各種リソース
サブシステム製品の推奨を掲載した対話型操作可能な参照用の図から、技術系ホワイト ペーパーまで。設計サイクルの短縮に役立つリソースを検索できます。
開発キット一覧:図の中でいずれかのアプリケーションを選択すること、または矢印を使用して全体を参照することができます。
安全性モジュール
移動型ロボットの安全モジュールを採用すると、人間とロボットの間の安全な対話型操作を確実に実現できます。移動型ロボットの安全な動作を確保できるように、このモジュールは、監視、障害の検出、適切なアクションの開始の各機能を搭載しています。
安全モジュールのブロック図を表示モータ制御
このモーター制御ドライブはロボットのバッテリに接続されており、電流、電圧センシング、エンコーダ インターフェイスを搭載することを想定しています。このドライブはバッテリで動作するため、統合型の機能安全に追加する可能性のある機能を含め、高効率が必須です。
モーター制御のブロック図を表示センサ モジュール
移動型ロボットのセンサ モジュールは、リアルタイム データ収集に適した多様なセンサを内蔵しており、ナビゲーション能力と認識能力を強化します。この結果、ロボットは自らの周囲にある環境に対してインテリジェントな方法で双方向動作し、障害物を回避するほか、さまざまなシナリオで高精度かつ適応型の動作を確実に実現することができます。
センサ モジュールのブロック図を表示CPU とコンピューティング モジュール
移動型ロボットのコンピューティング モジュールは、移動型ロボットの意思決定を下す役割です。高度な処理能力を実現しているため、リアルタイム データ分析を実行でき、ロボットのナビゲーション、周囲の認識、タスクの効率的な実行能力を強化することもできます。
CPU / コンピューティング モジュールのブロック図を表示産業用移動型ロボット (AGV/AMR) の設計で TI 製品を選択する理由
機能安全の各種要件に適合
TI の最新のアナログ IC と組込み IC がオンチップ実装している安全機能を使用すると、IEC 61508、ISO 13849、ISO 26262 などの安全規格に対応すると同時に、システム レベルのコストを削減することができます。
センシング、認識、ナビゲーションに適したインテリジェントな機能を開発可能
TI のプロセッサ ファミリは、認識、センサ フュージョン、ナビゲーションに適した高性能のエッジAI コンピューティングに役立ちます。TI の幅広いミリ波レーダー製品ラインアップは、移動型ロボット向けの高精度センシングに貢献します。
スマートで安全、かつコンパクトなロボット向けモーター ドライブを製作可能
TI のゲート ドライバを採用すると、小型で効率的かつ安全なモーターを製作すると同時に、調整可能なスルーレート、統合型の電源、保護機能を活用してさまざまな安全機能をサポートすることができます。
よりスマートでより安全な無人搬送車と自律型移動ロボットの設計開発
安全上の脅威に対する応答時間を犠牲にせずに、ロボットの性能と速度を向上させることが可能
高精度ミリ波センサで構成された TI の幅広い製品ラインアップは、設計で最高レベルの精度を実現するのに役立ちます。TI のミリ波レーダー センサを採用すると、360 度の視野で高精度のデータを収集できます。また、TI のレーダー技術は TÜV SÜD から事前認証済みの SIL 2 に達しているので、安全設計サイクルを実現し、レーダー保護デバイスに関する IEC 61496-5 規格の要件を満たすのが容易になります。
Web セミナー:ロボット分野のセンシング
TI のミリ波製品のエキスパートが、機能安全について説明
LiDAR 用ナノ秒レーザー ドライバのリファレンス デザイン
最高クラスの精度を達成する最新の同相電流センサを採用すると、開発中システムの性能が向上
TI の DRV835xF は、102V 対応、3 相、機能安全品質管理のスマート ゲート ドライバであり、短絡保護機能を内蔵しているほか、ゲート ドライブ強度を構成できるので、小型フォーム ファクタと BOM (部品表) 点数の低減を実現できます。DRV835xF のセーフ トルク オフ (STO:安全な方法でトルクを低減) に関し、TI 向けに TUEV (TÜV) が作成した評価レポートと安全性資料を使用すると、お客様が認証を取得するための労力を軽減できます。
高速駆動向け 48V/10A 高周波 PWM 3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
多様な移動型ロボットで性能向上と電力増加を実現
リアルタイム通信を使用すると、過酷な産業用環境で動作するロボットとサーボ ドライブの制御モジュール システム内で、同期型の軸の位置、トルク、速度を制御できます。TI はリアルタイム制御性能の分野のリーダーであり、スケーラブルで超低レイテンシのリアルタイム マイコンを設計する際に、パワー エレクトロニクスの効率を重視しています。
How to achieve precise motion control in industrial drives
Sitara™ AM2x MCU によるリアルタイム制御、ネットワーキング、および分析の革新
Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. E)
機能安全システム認証手続きの効率化
IEC 61508 など各種機能安全規格の厳格な要件を満たす TI の機能安全準拠センサとプロセッサは、シンプルで安全、かつ入手しやすいソリューションの実現に貢献します。機能安全分野の TI の認定エンジニアに加えて、機能安全に関する FIT 率 (平均故障率)、FMEDA (故障モード、影響、および診断分析)、安全認証書、ソフトウェア診断ライブラリなどの資料やリソースが利用できるので、認証プロセスの効率化に役立ちます。
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
TI における機能安全
機能安全に対応した、入手しやすい価格の認識システムを設計可能
高精度の認識を実現するには、センシングと処理のレベルを高める必要があります。ハードウェア アクセラレーション形式のビジョン機能、センサ フュージョン、AI 処理機能を搭載した TI の高性能プロセッサは、安全性を重視した設計を採用しています。高度な統合を実現した TI の各種デバイスを採用すると、機能安全に対応した認識システムを設計すると同時に、低消費電力、小型フォーム ファクタ、最適化済みシステム コストも達成できます。
SLAM を使用したロボット ナビゲーション
高集積プロセッサを活用すると、効率 的なエッジ AI システムを設計可能 (Rev. A 翻訳版)
センサとプロセッサを活用して、よりインテリジェンスと自律性の高いロボットを製作する方法
設計と開発に役立つリソース
サーボ・ドライブ向け、スマート・ゲート・ドライバ搭載 48V/500W 3 相インバータのリファレンス・デザイン
高速ドライブ向け、48V/10A 高周波 PWM 3 相 GaN インバータのリファレンス・デザイン
ROS 使用、Sitara™ プロセッサとミリ波センサ搭載、自律ロボットのリファレンス・デザイン
技術リソース
E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド
BeagleBone® AI-64
ロボット SDK
500 種類以上のアプリケーションを確認できます
必要なアプリケーションを検索すること、または市場カテゴリ別に参照することが可能です