PLC、DCS、PAC

TI のアナログ製品と組込みプロセッシング製品の採用で、高性能のプログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) システムを設計可能

工場向け PLC システムの設計には、多くの場合、小型スペースで多数の入出力チャネル、高いスループット、高い信頼性などの要件が該当します。TI の各種製品は、密度と効率を両立するとともに、最大 1Gbps の TSN (Time Sensitive Networking:時間限定ネットワーク) などの通信規格をサポートしますまた、TI の機能安全準拠デバイスと資料を使用して、IEC 61508 規格に準拠した高信頼性システムを製作することもできます。

PLC、DCS 、PAC の設計で TI 製品を選択する理由

checkmark

基板面積を最適化

エネルギー効率の高い TI の各種製品は、新しいパッケージング技術を採用しており、より小型でいっそう密度の高い設計の開発に貢献します。

checkmark

高度な保護機能

TI の各種統合型製品は、IEC 61000-4 に準拠した保護レベルの実現に役立ちます。

checkmark

フレキシブルな構成

TI の各種製品は、マルチファンクションの入出力端子をサポートしているので、計画と構成のフレキシビリティが向上します。

いっそうスマートなプログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) アプリケーションの開発

PLC と各種 I/O モジュール間の通信

Profinet や EtherCAT などのリアルタイム通信インターフェイスを使用すると、PLC と入出力モジュールの間で、高精度で時間に制約のある通信 (一定の期間内に通信が完了し、工場などのリアルタイム制御に対応可能) を実現できます。TI の最新の各種マルチコア・プロセッサは、リアルタイム Arm® コアとプログラマブル・リアルタイム・ロジックを 1 つのパッケージに統合し、高性能と汎用処理機能を適切に組み合わせています。PRU-ICSS (プログラマブル・リアルタイム・ユニット産業用通信サブシステム) は、大半の産業用通信プロトコルと、TSN (Time-Sensitive Network:時間限定ネットワーク) をサポートしているほか、ギガビットの速度に対応する機能も搭載しています。

HART と 4 ~ 20mA の組み合わせや、IO-Link など、各種フィールド通信の進化全体に TI は対応しているほか、データ・レートが最大 1Gbps のシングルペア・イーサネット (SPE) などの技術もサポートしています

アプリケーション・ノート
How and Why to Use the DP83826 for EtherCAT® Applications (Rev. C)
イーサネット PHY を EtherCAT® ESC に接続する方法の詳細をご確認ください。
PDF | HTML
アプリケーション・ノート
Industrial Communication Protocols Supported on Sitara™ Processors (Rev. E)
このアプリケーション・レポートは、Sitara™ マイコンと Sitara Arm® Cortex®-A プロセッサ製品ラインアップの各デバイスがサポートしている産業用通信プロトコルと、それらのプロトコルの詳細を入手する場所と方法について説明します。
PDF | HTML
ホワイト・ペーパー
産業オートメーション用 TSN (Rev. A 翻訳版)
TSN 機能の導入に伴って製造業のネットワークがどのような進化を続けるか、またこれらの変化に私たちがどのように対応できるかをご確認ください。
PDF
リソース に関する主な製品
DP83826E アクティブ MII インターフェイスと拡張モード搭載、低レイテンシの 10/100Mbps PHY
DP83TD510E アクティブ IEEE 802.3cg 10BASE-T1L イーサネット PHY
TIOL112 アクティブ 低残留電圧、サージ保護機能内蔵、IO-Link デバイス・トランシーバ

耐久性が高く、小型で高密度の I/O モジュールを設計可能

各種 I/O モジュールは、プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) とフィールド・センサ / アクチュエータの間で電気的および物理的インターフェイスとして機能します。多くの場合、工場の現場には数百の I/O モジュールがあり、端子の保護やモジュールごとのチャネル数の増加などの要件が課されています。産業用グレード、高い電力効率、サイズ最適化済みという TI の各種部品は、このような過酷な環境でも適切に動作します。

従来の I/O モジュールに加えて、TI はユニバーサル I/O モジュールとスタンドアロンのリモート I/O モジュールもサポートしています。

アプリケーション概要
Supporting High Voltage Common Mode Using Difference Amplifier
プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) 向けアナログ入力モジュールで高電圧同相入力をサポートする、コスト効率の優れた方法をご確認ください。
PDF | HTML
製品概要
Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A)
PLC I/O モジュールや他の低消費電力アプリケーションに適した TI の各種絶縁型電源トポロジを使用して、設計上の課題を克服する方法をご確認ください。
PDF | HTML
ホワイト・ペーパー
Signal and Power Isolation Considerations for Compact, Efficient Analog Input
この記事は、グループ絶縁型およびチャネル相互間絶縁型の各アナログ入力モジュールで、信号と電力の絶縁ソリューションを選択する際の主な検討事項について説明しています。
PDF | HTML
I/O モジュール に関する主な製品
INA851 アクティブ OVP (過電圧保護:±40 V) 機能搭載、低ノイズ (3.2nV/√Hz)、高速 (22MHz)、完全差動計測アンプ
DAC80508 アクティブ 高精度リファレンス内蔵、真の 16 ビット、8 チャネル、SPI 対応、電圧出力 DAC
TPS272C45 アクティブ 調整可能な電流制限機能搭載、36V、45mΩ、3A、2 チャネル、産業用ハイサイド・スイッチ

機能安全システム認証手続きの効率化

TI の機能安全準拠部品は、IEC 61508 や ISO 13849 などの厳格な機能安全規格を満たすのに役立ちます。TI のエンジニアの専門知識や資料のほか、FIT (故障率)、FMEDA (故障モード影響診断分析)、安全性証明書、ソフトウェア診断ライブラリなどのリソースを活用すると、貴社の認定プロセスを効率化できます。

ダウンロード
ホワイト・ペーパー
自動車および工業分野における機能安全認証の合理化
このホワイト・ペーパーでは、工場から高速道路までのさまざまな設計を行うお客様向けに、集積回路 (IC) の設計に対する TI のアプローチと、機能安全設計の効率化に必要なリソースの提供方法について説明します。
PDF
ホワイト・ペーパー
IEC 62380 と SN 29500 による機能安全の FIT ベース故障率推 定の理解 (Rev. A 翻訳版)
機能安全に準拠できるように、開発者の皆様が系統的ハードウェア障害とランダム・ハードウェア障害に対処する必要があります。定量化ランダム・ハードウェア障害を計算するために必要とされる、基本故障率 (BFR) を推定する 2 つの手法の詳細をご覧ください。
PDF | HTML
ビデオ・シリーズ
Functional safety at TI (英語)
TI のアナログ製品と組込みプロセッシング製品を使用して、ISO 13849 や IEC 61508 などの機能安全規格が課す厳格な要件に対応できます。TI のエキスパートの情報を活用すると、機能安全システムの認証を効率化できます。
機能安全 に関する主な製品
AM2634 アクティブ リアルタイム制御機能とセキュリティ機能を搭載、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
TPS37 アクティブ 超低静止電流、時間遅延機能搭載、65V、ウィンドウ・スーパーバイザ
ADS127L11 アクティブ 駆動しやすい複数の入力採用、広帯域または低レイテンシのフィルタ搭載、24 ビット、400kSPS、デルタ・シグマ ADC

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
4 チャネル、同期型、振動センサ・インターフェイスのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、同期型、4 チャネル、広帯域、高分解能インターフェイスの理論、設計、テスト方法を提示します。主なターゲットは振動センシング・アプリケーションですが、力率測定時の 3 相電圧と電流の監視など、広帯域を必要とする各種アプリケーションにもこのデザインを適用することができます。
シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン
8 ポート IO-Link マスタのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、高速かつディタミニスティック (確定的) なタイミングを使用する 8 ポートの IO-Link マスタを 1 つ実装します。各ポートは、互いに独立したビット・レートとサイクル・タイミングで動作できます。このデザインを使用すると、OPC UA、Profinet、EtherCAT、Ethernet IP のいずれかに接続するためのリモート IO ゲートウェイを製作できます。PRU (プログラマブル・リアルタイム・ユニット) ベースのフレーム・ハンドラは、タイミングのフレキシビリティと同期機能を実現します。

PLC、DCS、PAC 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。