生体外診断
体外 (試験管内) 診断機器に適した、TI の高精度シグナル チェーン、モーター ドライブ、パワー マネージメントの各製品をご確認ください
体外診断アプリケーションでの TI 製品の利点
高精度の温度制御に貢献
リアルタイム制御ループを搭載した TI の包括的でテスト済みのアプリケーション設計ソリューションを採用すると、サンプル、光源、他のシステム コンポーネントで高精度の温度安定化を実現できます。
モーターの活用でオートメーション (自動化) が向上
高集積ブラシ モーター ドライバと高集積ステッパ モーター ドライバで構成された TI の製品ラインアップを採用すると、搭載済みの自動チューニング機能、高精度電流センシング機能、高度な診断機能という特長を活用して、静音で滑らかな動作を実現できます。
低消費電力で高精度のセンシングに貢献
TI の各種非接触型センシング テクノロジーは、低消費電力と高速な応答時間を意図した設計を採用しており、高い水準の精度と統合を実現しやすくなります。
高度な医療用機器の設計と開発が可能
サンプル、光源、システム部品の高精度な温度安定化
熱電冷却 (TEC:ペルチェ) は、サンプル、光源、システム部品の高精度な温度安定化に役立ちます。体外診断の場合、熱電冷却 (ペルチェ) サブシステムを使用する際に、15W から 100W 超までの電力範囲、高効率、小型サイズという、非常に多様な要件が生じることがあります。TI の各種製品は、お客様の具体的な要件を満たすのに役立ちます。
スマート AFE とは
Driving a Peltier Element (TEC): Efficiency and Aging (Rev. A)
ブラシ付きモーターとステッパ モーターによるオートメーション (自動化)
大型のラボ用機器の内部で、複数のモーターを使用してさまざまな試薬をサンプルに移動し、次いでそれらのサンプルをシステム全体に順に移動することになります。TI の高集積ブラシ モーターと高集積ステッパ モーターは、自動チューニング、高精度電流センシング、停止検出、静音のステッピング、高度な診断機能を搭載しているため、試薬とサンプルの高精度分配が可能になり、静音で手間のかからない動作を実現しやすくなります。
Sensorless Stall Detection With the DRV8889-Q1
モーター ドライバの概要
ステッパ・モータの可聴ノイズ低減方法
サンプルの液面検出
近接モニタリングの場合と、制御ループ内で使用する場合のどちらでも、体外診断装置は病院と家庭両方の使用に適合するように、より厳格な要件を課されるようになりました。これらの要件に該当するのは、低消費電力、高速応答時間、サイズ小型化に貢献する統合機能、長寿命です。超音波テクノロジーは、これらすべての分野で改善につながると同時に、非侵襲的かつ低コストです。
呼吸器装置向けの超音波センシング
High Resolution Ultrasonic Liquid Level Sensing (Rev. A)
設計と開発に役立つリソース
カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作可能
WEBENCH® Circuit Designer を使用すると、開発中のシステム要件に基づいて、カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作できます。この環境では、エンド ツー エンド (自己完結型) の選定、設計、シミュレーション機能が利用できるため、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節減できます。
設計に役立つ TI の以下の各種ツールをご活用ください。
TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
技術リソース
Closed-Loop TEC Control Circuit Using a Voltage-Output Smart AFE and DC/DC Conv.
Bidirectional TEC Driver Design for 40-W TEC
High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications
500 種類以上のアプリケーションを確認できます
必要なアプリケーションを検索すること、または市場カテゴリ別に参照することが可能です