医療 / ヘルスケア

TI のアナログ製品や組込みプロセッシング製品と専門知識を活用すると、よりスマートでより高性能な医療、ヘルスケア システムを設計することができます 

TI は引き続き、医療、ヘルスケア機器の革新と設計期間短縮の支援を目標にしています。予防、診断、治療のどのアプリケーションに取り組んでいる場合でも、TI の製品と設計リソースは、開発中プロジェクトをできるだけ迅速に市場に投入することを目標にしています。 

主なアプリケーション

体外 (試験管内) 診断機器に適した、TI の高精度シグナル チェーン、モーター ドライブ、パワー マネージメントの各製品をご確認ください

開発中の患者ケア アプリケーションで、IEC 60601 認証を効率的に取得可能

医療とヘルスケアの各アプリケーションにおける TI 製品の利点

checkmark

継続的なイノベーションを実現

医療、ヘルスケアを念頭に置いて設計された TI の包括的なアナログおよび組込み処理ラインアップは、お客様が必要とする画期的な技術を提供します。

checkmark

信号対雑音比を改善して画像処理の品質を向上

設計内の他の部品との干渉を最小限に抑えることで、TI の低雑音のデバイスを使用して画像処理システムを最大限に活用することができます。

checkmark

医療設計の安全要件に容易に対応

IEC 60601-1 などの規格をサポートする TI の統合絶縁型デバイスと電源モジュールは、設計時間を短縮して医療安全機能をサポートすることができます。

checkmark

バッテリの寿命を延長

TI の低静止電流シグナル チェーン、電源、低消費電力コネクティビティ ソリューションは、バッテリ動作期間と保管期間を延長し、バッテリを最大限に活用できるようにします。

よりスマートで高性能な医療システムを実現

患者のモニタリングとイメージングに対応する幅広いアナログ フロント エンド

TI のアナログ フロント エンドは、臨床システムと健康システムで確固たる伝統を築いています。TI のバイオセンシング AFE は、ECG、PPG、EEG、ICG 向けに、スタンドアロンとマルチモーダル アナログ シグナル チェーン全体を提供します。  TI の超音波 AFE 製品ラインアップは、プレミアム、ハイエンドからミッドエンド、カート ベースのシステム、ポータブル超音波システム向けに、高度に統合されたアナログ フロント エンド ソリューションを幅広く取り揃えています。

以下を組み合わせて柔軟性のある製品を選択することができます。

  • チャネル数インターフェイス (LVDS/JESD)
  • 時間ゲイン補正 (TGC)
  • 連続波 (CW) モードの信号帯域幅
  • 電力とノイズのトレードオフ
  • チャネル数の多い X 線および CT スキャナ 
アプリケーション概要
AFE5832LP and AFE5832 Ultrasound AFE for Ultra-Portable Applications
これらのアナログ フロント エンドにより、64 チャネル以上の超音波システムを従来のシステムの数分の 1 の価格で、地方の医師や遠隔地の村に提供できるようになったことをご確認ください。
PDF
Analog Design Journal
Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage
TI の低雑音のアナログ フロント エンド (AFE) は、レシーバのゲインを時間の関数として変更することができるため、超音波アプリケーションをサポートするタイム ゲイン制御 (TGC) 機能が備わっています。その様子をご覧ください。
PDF
ホワイト・ペーパー
Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications
ヘルスケアは、自己治療に向けて進化を続けており、国や地域によっては、対面での診察やその予約は以前より減少しています。新しいテクノロジーを活用し、自己監視や遠隔治療に適したヘルスケア ツールへのアクセスを実現する方法をご覧ください。
PDF
統合アナログ フロント エンド (AFE) に関する主な製品
AFE4960 アクティブ 呼吸検出機能と心拍検出機能内蔵、2 チャネル ECG (心電計) アナログ フロント エンド
TX7516 アクティブ 16 チャネル 5 レベル トランスミッタ
AFE58JD48 アクティブ 16 ビット、125MSPS A/D コンバータ (ADC) 搭載、12.8GB、 JESD204B、超音波 AFE

超低雑音電力および低 EMI により、高精度で敏感なシグナル チェーン性能を実現

低雑音の LDO レギュレータとスイッチング コンバータ、高精度モニタリング、信頼性の高い保護の必要性は、イメージングや患者のモニタリングなどの医療アプリケーションで高精度のシグナル チェーンを実現するための基礎となります。TI の専用電力処理技術と高度な回路およびテスト技術手法により、リニア パワー コンバータとスイッチング パワー コンバータの両方で精度を高め、歪みを最小限に抑え、ノイズを低減します。スイッチング レギュレータの EMI 軽減は、多くの電源設計で主要な課題になる可能性があります。EMI 低減技術を内蔵した TI のデバイスは、設計期間の短縮に役立つと同時に、医療安全規格 IEC60601-1 への準拠をサポートします。 

ホワイト・ペーパー
時間節約と費用効果に優れた EMI 削減のイノベーション
電子システムの高密度化と相互接続が進展している状況で、電磁干渉 (EMI) の影響低減がシステム設計の重要な検討事項となっていることをご覧ください。
PDF
技術記事
LDO basics: noise – how a noise-reduction pin improves system performance
低雑音の LDO を選択し、内部ノイズを低減するための対策を講じることが、システム性能を損なうことのないクリーンな電源レールを生成するために不可欠である理由をご紹介します。
PDF | HTML
アプリケーション・ノート
Long-Term Drift in Voltage References
このアプリケーション ノートでは、長期ドリフト パラメータについて説明します。影響を及ぼす要因、測定方法、いくつかの精度電圧リファレンスのサンプル プロファイルを提供します。
PDF | HTML
超低ノイズと低 EMI の消費電力 に関する主な製品
TPS7A94 アクティブ 1A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ
LMQ61460-Q1 アクティブ 車載、複数のコンデンサ内蔵、3V ~ 36V、6A、低 EMI、低ノイズ、同期整流降圧コンバータ
REF70 アクティブ 低ノイズ、低ドリフト、超高精度電圧リファレンス

堅牢で信頼性の高いシステム動作を実現するための高電圧絶縁

TI の絶縁ラインアップは、最高クラスの動作電圧と信頼性を兼ね備えており、患者のモニタリング、AED、輸液ポンプなどの医療用アプリケーションでシステム寿命の延長と保護を実現します。

TI の絶縁ラインアップは、効率的でコンパクトかつ高性能の絶縁型電源を使用して絶縁信号を供給できます。

沿面距離、空間距離、絶縁を通じた距離 (DTI) は、IEC60601-1 医療規格に準拠したデジタル アイソレータの医療機器認証で評価されている重要な距離です。医療機器メーカーが自社の設計に認証済みデジタル アイソレータを選択した場合、絶縁性能がサード パーティーの認証機関によって検証されていると確信しています。 

アプリケーション・ノート
Topology Selection for Isolated Power Supplies in Patient Monitor (Rev. A)
このアプリケーション レポートでは、絶縁型電源とデータに関するさまざまなトポロジについて説明します。出力レギュレーションやフィードバック メカニズムなど、絶縁型電源とデータに関連する重要な課題について詳しく説明します。
PDF | HTML
ホワイト・ペーパー
Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards?
機器規格に対するデジタル アイソレータの認証は可能であるだけでなく、機器メーカーの安全承認プロセスをはるかに容易にするため、半導体サプライヤに強く推奨されます。
PDF
高電圧の絶縁 に関する主な製品
ISOUSB211 アクティブ USB のロースピード、ハイスピード、フルスピードに対応する、電磁波の小さい絶縁型 USB リピータ
UCC12050 アクティブ 500mW、高効率、5kVRMS、絶縁型 DC/DC コンバータ
ISO7740 アクティブ 信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、4/0、強化絶縁型デジタル・アイソレータ

人工知能でヘルスケアを変革

TI のプロセッサ ファミリでは、容易にプログラム (設定) 可能なハードウェア アクセラレータを採用すると、高性能のコンピュータ ビジョン、センサ フュージョン、AI 処理能力を活用して、開発中の設計で最大限の成果を達成することができます。Python、TensorFlow Lite、ONNX Runtime、TVM、GStreamer、Docker、ROS を使用して迅速に設計し、TI Edge AI エコシステムを使用した本番環境対応ソリューションにより、より短い時間で市場に投入することができます。シンプルな設計でも複雑な設計でも、業界のエキスパートにオンラインでアクセスできる、包括的で使いやすいハードウェア、ソフトウェア、ツールを活用して、イノベーションを加速しましょう。

アプリケーション・ノート
PRU-ICSS Feature Comparison (Rev. G)
このアプリケーション レポートでは、TI のプロセッサで利用可能な PRU サブシステム間の機能の相違点を記載しています。
PDF | HTML
ビデオ
ADC をマイクロプロセッサと Sitara MPU および MCU に直接接続
このデモ ビデオでは、TI の ADC-PHI-PRU-EVM アダプタを使用して、Sitara MPU と高精度 ADC を接続する方法について説明します。BOM コストと基板スペースを節減する方法については、こちらをご覧ください。
ビデオ・シリーズ
次の処理を実行:設計を簡素化し、データ アクイジション システムのコストを削減
FPGA ベースのデータ アクイジション システムは、3 種類のデバイスを使用してデータの変換と処理を行います。このウェビナーでは、エネルギー効率の優れた TI の AM64x プロセッサを使用して、システムの簡素化とコスト削減を実現する方法を学ぶことができます。
AI の実現 に関する主な製品
AM623 アクティブ Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC
DRA821U アクティブ 4 ポート イーサネット スイッチと 1 個の PCIe スイッチ搭載、デュアル Arm Cortex-A72 とクワッド Cortex-R5F 採用、マルチコア DSP
DRA782 アクティブ オーディオ アンプ向け、2 個の 500 MHz C66x DSP と 2 個のデュアル Arm Cortex-M4 搭載、SoC プロセッサ

医療 / ヘルスケア 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。