医療 / ヘルスケア

TI のアナログ製品や組込みプロセッシング製品と専門知識を活用すると、よりスマートで高性能な医療、ヘルスケア システムを設計することができます 

TI は今後も、医療、ヘルスケア設計の革新と設計期間短縮の支援に取り組んでいきます。TI の製品と設計リソースは、予防、診断、治療のいずれの用途についても、プロジェクトをできるだけ迅速に市場投入できるよう支援することを目標としています。 

医療・ヘルスケア アプリケーションを選択

推奨サブシステム製品を含むインタラクティブなリファレンス ダイアグラムから、テクニカル ホワイト ペーパーやリファレンス デザインまで、医療・ヘルスケア アプリケーションにおける TI の設計リソースをご覧ください。設計サイクルを短縮できるアプリケーション リソースをここで検索できます。

右側の図で TI の医療・ヘルスケア アプリケーションをご確認ください。

生体外診断

TI の製品ラインアップは、マイクロコントローラやプロセッサだけでなく、パワー マネージメント、シグナル チェーン、モーション コントロール、アナログ フロント エンド製品までの幅広い品揃えで、生体外診断におけるお客様の最終機器設計を支援し、設計期間短縮に貢献します。

arrow-right TI の生体外診断のブロック図を表示

イメージング

TI のイメージング製品ラインアップは、超音波および MRI システム、CT および PET スキャナ、X 線検出器向けに統合ソリューションを提供しています。調整可能なチャネル数、精密なモーター駆動技術、信号の最適化、低電力損失による画質向上などの特徴があります。

arrow-right TI の超音波スキャナのブロック図を表示

ホーム ヘルスケア

TI の最先端技術で在宅患者ケアを向上させましょう。臨床的に正確な結果をリアルタイムで提供し、バッテリ寿命を延ばし、スマート センシングとコネクテッド エクスペリエンスを可能にすることで、生活を一変させるヘルスケア イノベーションを後押しします。

arrow-right TI の医療用センサ パッチのブロック図を表示

糖尿病ヘルスケア

TI の最新デバイスを、低コストの血糖測定器、より小型でスマートな持続血糖測定器、インシュリン ポンプなどに組み込むことで、より良い患者体験を実現する信頼性の高い正確なグルコース管理が可能になります。

arrow-right TI の血糖測定器のブロック図を表示

病院の患者ケア

コネクテッド (ネットワーク接続型) とリモートの各患者ケア製品で、設計要件を満たすと同時に、国際電気標準会議 60601-1 の規格に適合することができます。TI のリアルタイム プロセッサ、パワー マネージメント、バイオ センシング シグナル チェーンの各製品を使用して次世代の医療機器を設計すれば、開発に関する TI の専門知識とサポートを活用できます。

arrow-right TI のマルチパラメータ患者モニタのブロック図を表示
生体外診断
イメージング
ホーム ヘルスケア
糖尿病ヘルスケア
病院の患者ケア

医療、ヘルスケア用途で TI 製品が選ばれる理由

checkmark

継続的なイノベーションを実現

医療、ヘルスケアを念頭に置いて設計された TI の包括的なアナログおよび組込みプロセッシングの製品ラインアップは、お客様が必要とする画期的な技術を提供します。

checkmark

信号対雑音比を改善して画像処理の品質を向上

設計内の他の部品との干渉を最小限に抑える TI の低ノイズ デバイスを使用して、画像処理システムを最大限に活用できます。

checkmark

医療設計の安全要件に容易に対応

IEC 60601-1 などの規格に対応する TI の統合絶縁型デバイスと電源モジュールは、設計時間を短縮して医療安全機能をサポートすることができます。

checkmark

バッテリの寿命を延長

TI の低静止電流シグナル チェーン、電源、低消費電力コネクティビティの各ソリューションは、バッテリの動作期間と保管期間を延長し、バッテリを最大限に活用できるようにします。

よりスマートで高性能な医療システムを実現

患者のモニタリングとイメージングに対応する幅広いアナログ フロント エンド

TI のアナログ フロント エンドは、臨床システムや健康管理システムにおいて確固たる伝統を築いています。TI のバイオセンシング AFE は、ECG、PPG、EEG、ICG 向けに、スタンドアロンとマルチモーダルのアナログ シグナル チェーン全体を提供します。  TI の超音波 AFE 製品ラインアップは、プレミアム、ハイエンドからミッドエンドまで、カート ベースのシステムやポータブル超音波システム向けに、高度に統合されたアナログ フロント エンド ソリューションを幅広く取り揃えています。

以下を組み合わせて柔軟性のある製品を選択することができます。

  • チャネル数インターフェイス (LVDS/JESD)
  • 時間ゲイン補正 (TGC)
  • 連続波 (CW) モードの信号帯域幅
  • 電力とノイズのトレードオフ
  • チャネル数の多い X 線および CT スキャナ 
アプリケーション概要
AFE5832LP and AFE5832 Ultrasound AFE for Ultra-Portable Applications
これらのアナログ フロント エンドにより、64 チャネル以上の超音波システムを従来のシステムの数分の 1 の価格で、地方の医師や遠隔地の村に提供できる方法についてご一読ください。
PDF
Analog Design Journal
Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage
TI の低ノイズのアナログ フロント エンド (AFE) は、レシーバのゲインを時間の関数として変更することにより、超音波アプリケーションをサポートする時間ゲイン制御 (TGC) 機能を備えています。その方法についてご確認ください。
PDF
ホワイト・ペーパー
Evolving Semiconductor Technologies for Modern Telehealth Applications
ヘルスケアは、自己治療に向けて進化を続け、対面でのアポイントメントを減らす方向に進んでいます。新しい技術により、自己監視や遠隔治療用のヘルスケア ツールへのアクセスを実現する方法をご覧ください。
PDF
統合アナログ フロント エンド (AFE) に関する主な製品
AFE4960 アクティブ 呼吸検出機能と心拍検出機能内蔵、2 チャネル ECG (心電計) アナログ フロント エンド
TX7516 アクティブ 16 チャネル 5 レベル トランスミッタ
AFE58JD48 アクティブ 16 ビット 125MSPS A/D コンバータ (ADC) 搭載、12.8GB、JESD204B 超音波 AFE

超低ノイズ電源および低 EMI により、高精度で敏感なシグナル チェーン性能を実現

低ノイズの LDO レギュレータやスイッチング コンバータ、高精度モニタリング、信頼性の高い保護に対する二ーズは、イメージングや患者のモニタリングなどの医療用途で高精度のシグナル チェーンを実現するために不可欠なものです。TI の専用電力処理技術と高度な回路およびテスト技法により、リニア パワー コンバータとスイッチング パワー コンバータの両方で精度を高め、歪みを最小限に抑え、ノイズを低減することができます。スイッチング レギュレータの EMI 軽減は、多くの電源設計で主要な課題になる可能性があります。EMI 低減技術を内蔵した TI のデバイスは、設計期間の短縮に役立つと同時に、医療安全規格 IEC60601-1 への準拠をサポートします。 

ホワイト・ペーパー
時間節約と費用効果に優れた EMI 削減のイノベーション
電子システムの高密度化と相互接続が進展している状況で、電磁干渉 (EMI) の影響低減がシステム設計の重要な検討事項となっていることをご確認ください。
PDF
技術記事
LDO basics: noise – how a noise-reduction pin improves system performance
低ノイズの LDO を選択し、内部ノイズを低減するための対策を講じることが、システム性能を損なうことのないクリーンな電源レールを生成するために不可欠である理由についてご紹介します。
PDF | HTML
アプリケーション・ノート
Long-Term Drift in Voltage References
このアプリケーション ノートでは、長期ドリフト パラメータについて説明します。影響を及ぼす要因、測定方法、および TI の高精度電圧リファレンスのいくつかのサンプル プロファイルを示します。
PDF | HTML
超低ノイズと低 EMI の電力 に関する主な製品
TPS7A94 アクティブ 1A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ
LMQ61460-Q1 アクティブ 車載、複数のコンデンサ内蔵、3V ~ 36V、6A、低 EMI、低ノイズ、同期整流降圧コンバータ
REF70 アクティブ 低ノイズ、低ドリフト、超高精度電圧リファレンス

堅牢で信頼性の高いシステム動作を実現するための高電圧絶縁

TI の絶縁製品ラインアップは、最高クラスの動作電圧と信頼性を兼ね備えており、患者のモニタリング、AED、輸液ポンプなどの医療用途でシステム寿命の延長と保護を実現します。

TI の絶縁製品ラインアップは、効率的でコンパクトかつ高性能の絶縁型電源を使用して絶縁信号を供給できます。

沿面距離、空間距離、絶縁を通しての距離 (DTI) は、IEC60601-1 医療規格に準拠したデジタル アイソレータの医療機器認証で評価されている重要な距離です。医療機器メーカーは、TI の認証済みデジタル アイソレータを自社の設計に使用することで、絶縁性能が第三者認証機関によって検証されていると確信を持てるようになります。 

アプリケーション・ノート
Topology Selection for Isolated Power Supplies in Patient Monitor (Rev. A)
このアプリケーション レポートでは、絶縁型電源とデータに関するさまざまなトポロジについて説明します。出力レギュレーションやフィードバック メカニズムなど、絶縁型電源とデータに関連する重要な課題について詳しく説明します。
PDF | HTML
ホワイト・ペーパー
Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards?
機器規格に対するデジタル アイソレータの認証は、単に可能な選択肢ではありません。それによって機器メーカーの安全承認プロセスがはるかに容易になるため、半導体サプライヤに対して強く推奨されます。
PDF
高電圧の絶縁 に関する主な製品
ISOUSB211 アクティブ USB のロースピード、ハイスピード、フルスピードに対応する、電磁波の小さい絶縁型 USB リピータ
UCC12050 アクティブ 500mW、高効率、5kVRMS、絶縁型 DC/DC コンバータ
ISO7740 アクティブ 信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、4/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ

人工知能でヘルスケアを変革

TI のプロセッサ ファミリ全体に対して容易にプログラム可能なハードウェア アクセラレータとともに、高性能なコンピュータ ビジョン、センサ フュージョン、AI 処理能力を活用すれば、設計から最大限の成果を得ることができます。Python、TensorFlow Lite、ONNX Runtime、TVM、GStreamer、Docker、ROS を使用して迅速に設計を進め、TI Edge AI エコシステムに基づく本番環境対応ソリューションを活用することで、より短い時間で市場に投入することができます。シンプルな設計でも複雑な設計でも、業界のエキスパートにオンラインでアクセスしながら、包括的で使いやすいハードウェア、ソフトウェア、ツールを活用して、イノベーションを加速しましょう。

アプリケーション・ノート
PRU-ICSS Feature Comparison (Rev. G)
このアプリケーション レポートでは、TI のプロセッサで利用可能な PRU サブシステム間の機能の相違点を記載しています。
PDF | HTML
ビデオ
Sitara MPU および MCU を使用して ADC をマイクロプロセッサに直接接続
このデモ ビデオでは、TI の ADC-PHI-PRU-EVM アダプタを使用して、Sitara MPU と高精度 ADC を接続する方法について説明します。BOM コストと基板スペースを節減する方法については、こちらをご覧ください。
ビデオ・シリーズ
次の処理を実行:設計を簡素化し、データ アクイジション システムのコストを削減
FPGA ベースのデータ アクイジション システムは、3 種類のデバイスを使用してデータの変換と処理を行います。このウェビナーでは、エネルギー効率の優れた TI の AM64x プロセッサを使用して、システムの簡素化とコスト削減を実現する方法を学ぶことができます。
AI の活用 に関する主な製品
AM623 アクティブ Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC
DRA821U アクティブ ネットワークとコンピューティング向け、デュアル Arm®Cortex®-A72 と 4 ポートのイーサネットと 4 レーンの PCIe を搭載した SoC

医療 / ヘルスケア 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

センサ、ウェアラブル モニタ、データなど、コスト効率に優れ、利用しやすいテクノロジーにより、高齢者層のケアに取り組む新しい機会が生み出されています。
詳細