AC インバータと VF ドライブ
TI のアナログ製品と組込みプロセッシング製品の採用で、効率と信頼性を向上させた AC インバータと VF ドライブを設計可能
ボディ・エレクトロニクスとライティングの各システムで TI 製品を選択する理由
高精度で信頼性の高い制御を実現
TI の各種高精度アナログ製品とリアルタイム・マイコンを使用すると、センサレスのトルク制御や速度制御を高度な信号処理と組み合わせ、高精度のリアルタイム・モーター制御を実現することができます。
エネルギー効率を最大化
TI の電源製品とリアルタイム制御製品は、電力密度の向上とフォーム・ファクタの小型化に加えて、効率クラス IES2 を達成し、世界全体のエネルギー使用量を少しでも低減するのに役立ちます。
高い信頼性と機能安全を実現
ドライブベースの安全機能を含め、基本絶縁と強化絶縁に関連する TI の技術は、予期しない危険な動作というリスクの低減に役立ちます。
よりスマートでよりエネルギー効率の高い AC インバータと VF ドライブの開発
効率的で信頼性の高いリアルタイム制御システムの設計が可能
リアルタイム・モーター制御ペリフェラル、算術演算アクセラレータ、プログラマブル・リアルタイム・プロセッサ、構成可能なロジック・ブロックを内蔵した TI のシングルコアとマルチコアの各マイコン (MCU) を使用すると、以下のことを実現できます。
- 低レイテンシで高帯域幅のチップ間インターフェイスを搭載した、高温側と低温側の制御アーキテクチャ。
- 高精度で信頼性の高いセンサレスのトルク制御と速度制御。
- 制御、通信、予防保守の各アルゴリズムの並列実行。
- FOC と直接トルク制御の計算時間は 1μs 未満で、IEC 61800-9 の規定する最高のエネルギー効率クラスである IES2 を達成できます。
- 産業用通信機能とリアルタイム制御ペリフェラルを統合したシングルチップ・マイコンを採用すると、外部 FPGA が不要になります。
Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)
AM243x/AM64x Single Chip Motor Control Benchmark
リアルタイム制御。 に関する主な製品
高効率で、トルクの信頼性と精度が高い 3 相電力段を製作可能
絶縁型と非絶縁型の IGBT や SiC-FET ゲート・ドライバ、さらに高効率パワー・マネージメント製品で構成された TI の幅広い製品ラインアップをご確認ください。これらの製品を採用すると、最大で IEC61800-9 規格が規定する IES2 クラスの非常に高い効率を達成する、高温側と低温側で制御を行う 3 相電力段を実現できます。
電流と電圧のセンシングを行う TI の各種高精度絶縁型製品は、予防保守に適した高度なモーター診断機能など、センサレス制御の実現に役立ちます。寿命と絶縁定格が向上した TI の各種絶縁デバイスを使用すると、IEC 61800-5-1 の絶縁要件を満たすことができます。
絶縁型コンパレータを使用して電動モータ ー ドライブの故障を検出
Selecting amplifiers for shunt-based current sensing in 3-phase motor drives
IGBT & SiC Gate Driver Fundamentals
IEC 61800-5-1 の絶縁要件を満たし、長寿命でより信頼性の高いモーター・ドライブを実現します
- システムの性能と信頼性の向上:TI の認定済み高電圧絶縁型製品ラインアップは、低レイテンシ、優れた同相過渡耐性、信頼性の高い性能を実現します。
- システム・コストの低減:TI の絶縁技術を採用すると、部品表 (BOM) の低減、システム・コストの削減、ソリューション・サイズの大幅な縮小を実現できます。
- スケーラビリティ:TI の革新的なパッケージングと世界各地にある自社所有の製造施設は、より多くのアナログ IC の機能で、機能絶縁、基本絶縁、強化絶縁の能力を実現するのに役立ちます。
高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版)
高電圧信号絶縁の 品質と信頼性の実現
How High-Voltage Isolation Technology Works – Capacitive Structure (日本語字幕選択可能)
有線のリアルタイム通信機能とインターフェイス
大半の最新システムは各種通信インターフェイスを搭載していますが、それらは新しい課題をもたらす可能性もあります。TI は、EtherCAT や EtherNet/IP から、TSN (Time-Sensitive Networking:時間限定ネットワーク) や PROFINET まで、幅広い産業用通信規格をサポートしており、コネクティビティとスケーラビリティの実現を通じて、現在の業界トレンドのニーズに対応するのに役立ちます。
サポート対象の各種製品の特長:
- リアルタイム・イーサネットとアブソリュート・エンコーダ・プロトコルを内蔵しています。
- TSN (Time-Sensitive Networking) 機能を内蔵。
- 各種エンコーダ (FSoE、PROFIsafe、HDSL Safety) や、カスタム・インターフェイスと通信プロトコルをサポートするプログラマブル・ロジックなど、産業用イーサネットを土台として機能安全をサポートする機能安全の能力を内蔵。
Industrial Communication Protocols Supported on Sitara™ Processors (Rev. E)
リアルタイム通信分野で、低レイテンシとディタミニスティック (確定的な) 低レイテンシの各イーサネットの比較
インダストリ 4.0 サーボ ドライブに Sitara™ プロセッサおよびマイコンを活用
機能安全規格 IEC 61800-5-2 および ISO 13849 の厳格な要件に対応
TI の機能安全準拠製品は、TÜV SÜD 認定済みの機能安全ハードウェアとソフトウェアの開発プロセスを活用しており、モーター・ドライブの設計で必要とされる最高クラスのセーフティ・インテグリティ・レベルと性能レベルを実現し、より安全で効率的な環境を実現するのに役立ちます。
TI の各種統合型製品と TÜV 評価済みの各種設計は、小型化、スマート対応、信頼性向上に貢献する、セーフ・トルク・オフ (STO) などの安全機能を設計する際に役立ちます。
産業用モーター ドライブ向けの診断機能と監視機能を搭載した STO 機能の実装
インダストリ 4.0 での機能安全の状態
モーターを継続的に安全に動作させる方法
技術リソース
TI プレシジョン・ラボ - アイソレーション(絶縁)
IGBTゲート・ドライバの電源は最適化されていますか?
How to design with isolated LVDS in your industrial system
500 種類以上のアプリケーションを確認できます
必要なアプリケーションを検索すること、または市場カテゴリ別に参照することが可能です