TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

産業用ロボット / 協力ロボット (コボット)

TI のアナログ製品や組込み製品と専門知識を活用すると、将来を見据えた非常に高度なロボットを開発可能

アプリケーションを参照
よりスマートでより安全なロボットの製作
高速なモーション プランニングからリアルタイム制御や通信まで、TI の多様な技術を活用すると、優れたエネルギー効率、入手しやすい価格、機能安全対応、ISO 10218 準拠という特長のある、過酷な産業用環境に適したロボットを設計できます。通信、ゲート ドライバ、センシングに適した TI の強化絶縁型技術を活用すると、信頼性と効率に優れた安全な電力段を製作できます。アナログ IC と組込み IC で構成された TI の幅広い製品ラインアップを活用すると、コストと性能に関するお客様の目標を満たすことができます。

産業用ロボット アプリケーションの製作に役立つ各種リソース

サブシステム製品の推奨を掲載した対話型操作可能な参照用の図から、技術系ホワイト ペーパーまで。設計サイクルの短縮に役立つリソースを検索できます。

開発キット一覧:図の中でいずれかのアプリケーションを選択すること、または矢印を使用して全体を参照することができます。

センサ モジュール

産業用ロボット向けセンサ モジュールは、一連のセンサを活用してオートメーションを推進し、高精度の環境認識を実現することができます。

arrow-right センサ モジュールのブロック図を表示

通信モジュール

産業用ロボット向け通信モジュールは、シームレスな接続を確立し、複数のロボット コンポーネントが相互間で効率的にデータを交換できるようになります。その結果、同期形式の連携を確実に実施できるようになり、複雑な製造システムに円滑に統合しやすくなります。

arrow-right 通信モジュールのブロック図を表示

CPU とコンピューティング モジュール

産業用ロボット向けコンピューティング モジュールはロボットの頭脳として機能し、複雑なタスクのオーケストレーション (協調動作)、コンポーネント相互間通信の管理、高精度制御とタスク オートメーション (自動化) に役立つ確実な同期動作を推進します。

arrow-right CPU / コンピューティング モジュールのブロック図を表示

ティーチ ペンダント (HMI)

ティーチ ペンダントは、ロボット向けのユーザー インターフェイスです。これは、ロボットのプログラミング、操作、教育、保守の目的で使用します。このシステムは、ロボットに対する安全性機能実装の一部です。

arrow-right ティーチ ペンダント (HMI) のブロック図を表示

サーボ ドライブの多軸制御

高温が生じる高いペイロードをロボットが実行する必要がある場合、電力段の電流センシングと電圧センシングを含め、サーボ ドライブの多軸制御機能をロボットの制御キャビネット内に作り込みます。エンコーダ インターフェイスは、アグリゲータ (集約) 回路の形式でマニピュレータに配置することができます。

arrow-right サーボ ドライブの多軸制御のブロック図を表示

安全性モジュール

産業用ロボット向け安全モジュールは、ロボットの動作を監視し、安全動作からの逸脱を検出するほか、事故を防止するために安全機能を実装します。これに該当するのは、速度、位置、力の監視や、非常停止機能などのタスクです。

arrow-right 安全モジュールのブロック図を表示

サーボ ドライブの 1 軸制御

発熱温度が低いペイロードをロボットが実行し、その発熱をマニピュレータ上で受動的に冷却する場合、サーボ ドライブの 1 軸制御機能を実装します。このシステムは、電流と電圧のセンシング機能、エンコーダ インターフェイス、機能安全をドライブに統合しています。

arrow-right サーボ ドライブの 1 軸制御のブロック図を表示
センサ モジュール
通信モジュール
CPU とコンピューティング モジュール
ティーチ ペンダント (HMI)
サーボ ドライブの多軸制御
安全性モジュール
サーボ ドライブの 1 軸制御

産業用ロボットと協力ロボット (コボット) システムで TI 製品を選択する理由

checkmark

安全でスケーラブルな処理を実現

プロセッサとマイコンで構成された TI の製品ラインアップを活用すると、エッジAI 処理、モーション プランニング、リアルタイム制御、産業用通信など、ロボットの各種機能を入手しやすい価格で開発できます。

checkmark

クラス最高のセンシング性能を実現 

過酷な環境での電圧 / 電流センシングに適した強化絶縁型アンプ、デルタ シグマ変調器、SAR ADC で構成された TI の幅広い製品ラインアップは、各種小型パッケージを採用しており、電源を内蔵した製品もあります。 

checkmark

自信を持ってシステムを製作

高信頼性で包括的なテスト済みの TI の絶縁技術を採用すると、より高い電圧とより速いスイッチング速度に対応した、より効率的な電力段を製作し、産業用ロボットの基礎として活用することができます。

よりスマートでより安全な産業用ロボットと協力ロボット (コボット) を設計

小型で効率的、かつ包括的な保護機能を搭載したサーボ ドライブ向け電力段モジュールを製作可能

TI のアナログ製品と組込みプロセッシング製品を使用すると、モーター制御能力を改良し、各種 IEC 規格が課す絶縁と EMC (電磁適合性) の要件を上回ることができます。ロボットの電力段で TI の最新デルタ シグマ変調器を採用すると、最高クラスのシグナル インテグリティを達成して電圧と電流をセンスすることができます。セーフ トルク オフ (STO:安全な方法でトルクを低減) のような安全機能を簡単に実装し、システム レベルの安全性要件を満たすこともできます。モーター制御の設計で性能を向上させる GaN などの画期的な技術を探索し、ロボットの電力密度と効率を向上させることができます。

関連資料
統合ドライブ向け、3 相、1.25kW、200VAC、小型フォーム ファクタ、GaN インバータのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、定格連続電力が 1.25kW (周囲温度 50℃)、550W (周囲温度 85℃) の AC 200V サーボ モータ駆動用の 3 相インバータです。
関連資料
小型デルタ シグマ変調器搭載、強化絶縁型位相電流センスのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、絶縁 IGBT ゲート ドライバと絶縁型の電流 / 電圧センサを使用して、強化絶縁型 3 相インバータ サブシステムを実現します。
アプリケーション・ノート
Better signal integrity with isolated Delta-Sigma modulators in motor drives
CNC (コンピュータ数値制御) 機械、ピック アンド プレース マシン、産業用ロボットなどのアプリケーションで、モーター ドライブを使用するさまざまな産業用製造プロセスにとって、高性能サーボ制御は不可欠です。
PDF
電力段 に関する主な製品
AMC3306M05 アクティブ DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力対応、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
ISO6760 アクティブ 汎用、50Mbps、6 チャネル (6/0) デジタル・アイソレータ
ISO5852S アクティブ 分割出力対応、STO (セーフ・トルク・オフ)、各種保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ

適切な時間枠で通信を完了させ、高精度で安全な動作を実現

高精度で安全な動作を実現し、適切な時間枠ですべてのロボット システム間で通信を完了させるには、高速シリアル インターフェイス (FSI) やイーサネットなどのリアルタイム通信インターフェイスが必要です。TI の最新の各種マルチコア プロセッサは、リアルタイム ARM コアとプログラマブル リアルタイム ロジックを 1 つのパッケージに統合し、高性能と汎用処理機能を適切に組み合わせています。PRU-ICSS (プログラマブル リアルタイム ユニット産業用通信サブシステム) は、大半の産業用通信プロトコルをサポートし、ギガビット単位の速度と TSN (Time Sensitive Networking:時間限定ネットワーク) 機能に対応しています。 

ホワイト・ペーパー
インダストリ 4.0 サーボ・ドライブに Sitara™ プロセッサおよびマイコンを活用 (Rev. C 翻訳版)
本稿では、サーボ ドライブ市場の動向と、インダストリ 4.0 とスマート ファクトリ システムの新しい要件とに Sitara マイコン (MCU) およびプロセッサ (MPU) がどのように対応しているかを説明します。
PDF
アプリケーション・ノート
How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests
ある設計が IEEE イーサネット準拠テストで不合格になった場合、たいていは設計のレイアウトが疑わしい原因ですが、時には非常に古いバージョンのソフトウェアが問題を引き起こすことがあります。不合格のシナリオを検証するための手順をご覧ください。
PDF | HTML
ビデオ
リアルタイム通信分野で、低レイテンシとディタミニスティック (確定的な) 低レイテンシの各イーサネットの比較
開発中のシステムを最大限に活用するには、低レイテンシとデタミニスティック (確定的) の違いを理解することが重要です。レイテンシとその変動範囲 (ジッタ) を最小化して、サイクル期間を短縮する方法をご覧ください。
産業用通信 に関する主な製品
AM2434 アクティブ 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
AM6442 アクティブ デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
TMS320F28388D アクティブ コネクティビティ マネージャや、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU と 1.5MB フラッシュと FPU64 と CLB (構成可能ロジック ブロック) と ENET と

滑らかで高精度の動作の迅速な実現

モーターの電流、電圧、位置を一定間隔で測定し、モーターの位置と速度を高精度制御する方法で、リアルタイム制御を実現できます。TI の各種リアルタイム制御プロセッサは、適切な性能、精度、安定性の実現に役立ちます。その結果、通信、処理、アクイジションの遅延が原因で、開発中のシステムの性能が低下することを防止できます。最新のモーター ドライブ システムは引き続き性能要件を高める傾向にあり、その結果、リアルタイム制御の要件が高まっています。TI の C2000™ マイコンと Sitara™ プロセッサは、クラス最高のモーション制御、サイクル時間、パス精度を達成し、ロボットの安全なリアルタイム制御に必要な高い処理能力を実現するのに役立ちます。 

ビデオ
分散型多軸モーター制御
TI の非集中型 (分散型) 多軸サーボ ドライブ アーキテクチャを採用すると、リアルタイム制御を、実際の動作にいっそう近付けることができます。
ブログ
「リアルタイム制御」の定義とその必要性
リアルタイム制御とは、データの収集、そのデータの処理、およびシステムの更新を既定の時間枠内で行う閉ループ システムの能力を指します。システムがこの定義済み時間枠に間に合わない場合、安定性、精度、効率は低下します。
技術記事
How to achieve precise motion control in industrial drives
高精度のモーション コントロールを実現するには、産業用ドライブの多くの要素がそれぞれ重要であり、これにはセンシング、処理、アクチュエータ駆動という、リアルタイム制御の設計にとって基礎となる 3 つのサブシステムがすべて該当します。
PDF | HTML

機能安全システム認証手続きの効率化

IEC 61508 など各種機能安全規格の厳格な要件を満たす TI の機能安全準拠センサとプロセッサは、シンプルで安全、かつ入手しやすいソリューションの実現に貢献します。機能安全分野の TI の認定エンジニアに加えて、機能安全に関する FIT 率 (平均故障率)、FMEDA (故障モード、影響、および診断分析)、安全認証書、ソフトウェア診断ライブラリなどの資料やリソースが利用できるので、認証プロセスの効率化に役立ちます。 

ダウンロード
ホワイト・ペーパー
Optimizing functional safety for industrial robots
このホワイト ペーパーは、産業用ロボットが採用するプロセッサの機能安全と、機能安全を実現するために使用できるいくつかのオプションについて説明します。
PDF | HTML
機能安全情報
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
TI の各種 3 相スマート ゲート ドライバは、機能安全品質管理デバイスとしてリリースされており、次期 STO (セーフ トルク オフ:安全な方法でトルクを低減) システムの設計用に役立ちます。
PDF | HTML
ビデオ・シリーズ
TI における機能安全
TI のアナログ製品と組込みプロセッシング製品を使用すると、ISO 13849 や IEC 61508 などの機能安全規格が課す厳格な要件に対応できます。TI のエキスパートの情報を活用すると、機能安全システムの認証を効率化できます。

コストを最適化した組込みシステムを製作

TI は、高集積の Arm® ベース プロセッサとデジタル信号プロセッサのシステム オン チップ (SoC) アーキテクチャを通じて、エッジ コンピューティングの多様で効率的な性能を実現しています。ハードウェア アクセラレータ、アナログ、コネクティビティを統合した TI の各種デバイスは、機能安全とセキュリティの要件を満たします。ハードウェア、オープン ソース ソフトウェア、ツールで構成された TI の開発プラットフォームを活用すると、開発中の製品を短期間で市場に投入できます。

ホワイト・ペーパー
高集積プロセッサを活用すると、効率 的なエッジ AI システムを設計可能 (Rev. A 翻訳版)
このホワイト ペーパーは、効率的なエッジAI (人工知能) システムを製作するための要件と、TI の TDA4 プロセッサ ファミリの異種アーキテクチャを活用して性能を最適化する方法について説明します。
PDF | HTML
関連資料
エッジAI ビジョン システム向け、TDA4VM プロセッサ スタータ キット
TDA4VM プロセッサ スタータ キットを活用すると、スマート カメラ、ロボット、インテリジェントな機械を具体化できます。迅速なセットアップ プロセスと、一連の基本的なデモとチュートリアルを活用できます。
エッジAI に関する主な製品
TDA4VM アクティブ ディープ ラーニングとビジョンとマルチメディアの各アクセラレータ搭載、デュアル Arm® Cortex®-A72 SoC と C7x DSP
DRA821U アクティブ 4 ポート イーサネット スイッチと 1 個の PCIe スイッチ搭載、デュアル Arm Cortex-A72 とクワッド Cortex-R5F 採用、マルチコア DSP
新製品 AM625SIP アクティブ Arm® Cortex®-A53 と統合型 LPDDR4 を採用した汎用のシステム イン パッケージ

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
TÜV SÜD 評価済み、産業用ドライブ (IEC 61800-5-2) 向け、セーフ・トルク・オフ (STO) のリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、3 相インバータ向けセーフ・トルク・オフ (STO) サブシステムと、CMOS 入力絶縁型 IGBT ゲート・ドライバとの組み合わせの概要を示します。この STO サブシステムは、2 チャネル構造を採用し (1oo2:1 out of 2、冗長化の目的で 2 つのうち少なくとも一方が動作)、ハードウェア障害耐性 1 (HFT = 1) を実現しています。無励磁化トリップの概念に従う実装を採用しています。デュアル STO 入力 (STO 1 と STO _2) がアクティブ・ローになった場合、6 個の絶縁型 IGBT ゲート・ドライバの 1 次側と 2 (...)
リファレンス・デザイン
EMI/EMC 準拠、産業用温度、デュアル・ポート・ギガビット・イーサネット、リファレンス・デザイン

2 個の産業用グレード DP83867IR ギガビット・イーサネット PHY のほか、 イーサネット MAC やスイッチを集積した Sitara™ ホスト・プロセッサの性能評価を可能にするリファレンス・デザインです。EMI や EMC 産業規格に準拠しています。アプリケーション・ファームウェアは、PHY、UDP、TCP/IP スタックのドライバと HTTP Web サーバのサンプルを実装しています。ホスト・プロセッサは、オンボードの SD カードから事前インストール済みのファームウェアを起動します。USB 仮想 COM ポートは、PHY (...)

リファレンス・デザイン
統合型モーター ドライブ向け、48V/16A、小型フォーム ファクタ、3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、特にモーター内蔵サーボ ドライブやロボット アプリケーションに適した、電力密度の高い 12V ~ 60V の 3 相電力段を提示します。GaN FET とドライバとブートストラップ ダイオード を内蔵した、100V、35A GaN ハーフ ブリッジである LMG2100R044 を 3 個使用しています。  
IN241A 電流センス アンプを使用して高精度の相電流センシングを実現するほか、DC リンクと相電圧も測定しているため、InstaSPIN-FOC™ のような高度なセンサレス設計の検証を実施できます。このデザインは、TI のブースタパックと互換性のある (...)

産業用ロボット / 協力ロボット (コボット) 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

最新のファクトリにおけるネットワーク アーキテクチャは進化を続けており、効率性、安全性、持続可能性の向上を実現します。
詳細