モータ・ドライブ
TI のリアルタイム制御および通信製品と専門知識を使用すると、より正確で信頼性が高く、より効率的なモーター・ドライブ・システムを設計できます。
主なアプリケーション
TI のアナログ製品と組込みプロセッシング製品の採用で、効率と信頼性を向上させた AC インバータと VF ドライブを設計可能
Design smaller, higher performance single and multiaxis servo drives with high EMC immunity
モーター・ドライブ・システムの設計で TI が選ばれる理由
リアルタイムで高精度の制御を実現
TI が提供する他に類を見ない高精度アナログ技術の製品ラインアップは、位置、トルク、速度の制御と先進的な信号処理の組み合わせにより、高精度でリアルタイムのモーター制御を実現します。
エネルギー効率を最大化
TI のモーター駆動 / 制御の革新的なソリューションで消費電力を低減すると同時に、総合的な省エネルギーを実現するスイッチング電源によって最大限の効率を達成します。
高い信頼性と機能安全を実現
寿命の延長と、ドライブ・ベースの安全機能などの絶縁定格を備えた最高クラスの絶縁技術により、予期しない危険な動作のリスクを低減します。
高精度、高信頼性、高効率のモーター・ドライブ・システムの設計
リアルタイム制御技術により、1μs 未満という最小クラスのレイテンシの電流ループを実現
センシング、処理、制御、通信の各技術で構成された包括的な TI の製品ラインアップを活用すると、より小型で信頼性の高いリアルタイム制御システムを構築し、産業用ドライブの効率、高精度、低レイテンシ応答を実現できます。リアルタイム・ペリフェラルと数学アクセラレータを統合したマイコン、プログラマブル・リアルタイム・プロセッサ、構成可能なロジック・ブロック、モーター制御固有のペリフェラルを統合したマイコンを使用すると、以下のことが可能になります。
- 変換開始から PWM 更新までの電流ループが 1μs 未満
- 低レイテンシと低ジッタの通信の実現
- 堅牢で高精度のセンシングにより、外部 FPGA が不要
- リアルタイム・ペリフェラルを内蔵したマルチコア・マイコンは、制御アルゴリズムと予防保守アルゴリズムの並列実行を可能にします。
Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)
インダストリ 4.0 サーボ・ドライブに Sitara™ プロセッサおよびマイコンを活用 (Rev. C 翻訳版)
AM243x/AM64x Single Chip Motor Control Benchmark
最高クラスの電力効率で正確で信頼性の高いモーター・ドライブと制御システムの設計
寿命と絶縁定格が向上した最高クラスの絶縁技術により、IEC 61800-5-1 絶縁要件を満たし、長寿命の信頼性の高いモーター・ドライブを実現できます。
高精度 (0.1%)、堅牢、低遅延の絶縁型電流センシングとエンコーダ・フィードバックを実現する高精度アナログ技術により、より正確で高速な位置、速度、トルクの制御、およびダウンタイムの減少と高い EMC (電磁適合性) 耐性が可能になります。
保護機能を備えた革新的な統合型電源ソリューションは、より堅牢でコンパクトなドライブを最高クラスの効率で実現し、世界のエネルギー・フットプリントを小さくするのに役立ちます。
絶縁型コンパレータを使用して電動モータ ー ドライブの故障を検出
高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版)
Better signal integrity with isolated Delta-Sigma modulators in motor drives
IEC 61800-5-1 の絶縁要件を満たし、長寿命でより信頼性の高いモーター・ドライブを実現します
- システム性能と堅牢性の向上:TI の認定済み高電圧絶縁型製品ラインアップは、低レイテンシ、優れた同相過渡耐性、信頼性の高い性能を実現します。
- システム・コストの低減:TI の絶縁技術を採用すると、部品表 (BOM) の低減、システム・コストの削減、ソリューション・サイズの大幅な縮小を実現できます。
- スケーラビリティ:TI の革新的なパッケージングと世界各地にある自社所有の製造施設は、より多くのアナログ IC の機能で、機能絶縁、基本絶縁、強化絶縁の能力を実現するのに役立ちます。
TI プレシジョン・ラボ - アイソレーション(絶縁)
有線リアルタイム通信とインターフェイスでの幅広い製品ラインアップ
産業用および車載対応アプリケーション (CAN、RS-485、Profibus、イーサネット、IO-Link、FPDlink、LVDS) のサーバーのための上位層の高い耐性、高速、および広い動作範囲。
- リアルタイム・イーサネットとアブソリュート・エンコーダ・プロトコルを統合したマイコン
- 時間に制約のあるネットワークを統合したマイコンと MPU、産業用イーサネットとエンコーダ (HDSL の安全性、FSoE、Profisafe) 上で機能安全をサポートする統合型機能安全マイコン、カスタム・インターフェイスと通信プロトコルをサポートするプログラマブル・ロジック
- 主要な産業用イーサネット・プロトコルのすべてに対応
インダストリ 4.0 サーボ・ドライブに Sitara™ プロセッサおよびマイコンを活用 (Rev. C 翻訳版)
How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests
Low latency vs. low, deterministic latency Ethernet in real time communications (英語)
機能安全規格 IEC 61800-5-2 および ISO 13849 の厳格な要件に対応
TI の機能安全準拠製品は、TÜV SÜD 認定済みの機能安全ハードウェアとソフトウェアの開発プロセスを活用しており、モーター・ドライブの設計で必要とされる最高クラスのセーフティ・インテグリティ・レベルと性能レベルを実現し、より安全で効率的な環境を実現するのに役立ちます。
TI の統合型製品と TUEV 評価済みの設計は、セーフ・トルク・オフなどの小型化、スマート化、堅牢性、信頼性の高い安全機能の設計に役立ちます。
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
The state of functional safety in Industry 4.0
設計と開発に役立つリソース
Distributed multi-axis servo drive over fast serial interface (FSI) reference design
統合ドライブ向け1.25kW、200V AC小型フォーム・ファクタ 3 相 GaN インバータのリファレンス・デザイン
TÜV SÜD 評価済み、産業用ドライブ (IEC 61800-5-2) 向け、セーフ・トルク・オフ (STO) のリファレンス・デザイン
技術リソース
Decentralized multi-axis motor control (英語)
モーター・ドライブへの機能安全の実装
産業用機器を進歩させる高精度モータ・ドライブ制御
500 種類以上のアプリケーションを確認できます
必要なアプリケーションを検索すること、または市場カテゴリ別に参照することが可能です