パワー・デリバリ
TI のアナログ製品や組込み製品と専門知識を活用すると、エネルギー効率と電力密度を高めることが可能
主なアプリケーション
テレコム (電気通信) とサーバーの各アプリケーションに適した製品やシステム・レベルの製品の採用で、電力密度と効率に関する今後のニーズに対応
電力供給システムで TI 製品を選択する理由
電力密度の高い高効率 PSU (電源) を製作可能
TI の GaN (窒化ガリウム)、アナログ コントローラやドライバ、組込み製品を採用すると、80 Plus Titanium、Open Compute Platform ORV3 (オープン コンピュート プラットフォーム ORV3)、M-CRPS などが効率と電力密度に課す要件を満たしやすくなります。
信頼性の高いバッテリ バックアップ システムを設計可能
検討済みである TI の各種リファレンス デザインを活用すると、よりスケーラビリティに優れ、より信頼性が高い方法で充電と放電を行うバッテリ バックアップ システムを設計できます。
PSU (電源) とバッテリ バックアップの設計サイクルを短縮可能
TI の信頼性の高いリファレンス デザイン ライブラリとリソースを活用すると、お客様の設計プロセスを短縮できます。
開発中の電源を最大限に活用
80 Plus Titanium、M-CRPS、OCP ORv3 の各仕様を上回る効率目標を達成可能
データ センターが消費する電力は、世界の電力需要の 1% を上回っています。ストレージ、クラウド ベースのアプリケーション、集中型の計算能力などのニーズ増大に対応するために、オンラインで稼働するデータ センターが増加している現状で、成長を維持するために効率は重要な要素になりつつあります。TI の製品とシステムに関する専門知識は、厳格な設計要件の達成に役立ちます。TI の各種デザインは、80 Plus Titanium、M-CRPS、OCP ORv3 いずれかの仕様を満たすことができます。
e メーター機能搭載、3.6kW、180W/in3 (10.98W/立方cm)、単相トーテム ポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン
可変周波数、ZVS (ゼロ電圧スイッチング)、5kW、GaN ベース、2 相トーテムポール PFC のリファレンス デザイン
高効率 に関する主な製品
より小規模なスペースで、より多くの電力を供給
AI (人工知能) テクノロジーの幅広い採用が原因で、新しいサーバー向けプロセッサの登場やサーバー数の増加が生じ、世代が進むごとに必要な電力量が増加しています。また、サーバー システム内のスペースは貴重なので、同じスペースでより多くの電力を供給するニーズが高まっています。業界をリードする GaN (窒化ガリウム) と制御テクノロジーを採用した TI の各種製品は、サーバー システムの電力変換向けに、より小規模なスペースで優れた電力密度を達成するのに役立ちます。
アクティブ クランプ フライバック使用、高い電力密度、65W、USB Type-C® チャージャのリファレンス デザイン
180W/in³ (10.98W/立方 cm) を上回る電力密度を達成する、3.6kW の単相トーテム ポール ブリッジレス PFC (力率補正) のリファレンス デザイン
高い電力密度 に関する主な製品
信頼性が高く、スマートで安全な各種システムを設計できます
産業用バッテリ パックで、設計者はより広い範囲でリチウムイオンと LiFePO4 を採用するようになっています。これらは電力密度が高く、環境親和性の高い材質だからです。データ センターにとって、信頼性の高いサーバー動作は基本的な要件です。仮にサーバー電源の信頼性が低い場合、大きい経済的損失につながる可能性があります。高度な制御技術を採用した TI の各種製品を採用すると、信頼性が高く安全なシステムを設計しやすくなります。
高精度のセル測定機能とハイサイド MOSFET 制御機能搭載、バッテリ パックのリファレンス デザイン
Powering Alternative Forms of Transportation with Industrial Battery Packs...
技術リソース
高電圧システムにおける電力変換の簡素化
Design considerations of GaN devices for improving power converter efficiency
『デジタル アイソレータ設計ガイド』
500 種類以上のアプリケーションを確認できます
必要なアプリケーションを検索すること、または市場カテゴリ別に参照することが可能です