ロボット
人の知覚に基づくセンシング、高精度モーター制御、リアルタイム通信、AI テクノロジーを重視した設計を採用した TI の各種製品は、ロボット設計の具体化に貢献
主なアプリケーション
未来のロボットを構築するための包括的なシステム レベルのソリューション
TI のアナログ製品や組込み製品と専門知識を活用すると、未来を見据えた非常に高度なロボットを開発可能
センシング、高速認識、リアルタイム制御を実行する TI の各種製品を採用すると、よりスマートでより安全な無人搬送車や自律型移動ロボットを設計可能
次期ロボットの設計に貢献する TI 製品の特長
機能安全認証のシンプル化
ISO (国際標準化機構) 13482 や ISO 10218-1 など機能安全規格への準拠に役立つデバイスを採用すると、信頼性と安全性に優れたロボット システムを製作しやすくなります。
スマート ロボットの機能を強化
Arm® ベースの各種アプリケーション プロセッサで構成された TI のスケーラブルな製品ラインアップを採用すると、リアルタイム制御の性能を犠牲にせずに、ロボットに適した、低消費電力かつコスト最適化済みのコンピューティング システムを製作できます。
ロボットの精度向上に寄与する高精度センシング
TI の各種プロセッサ IC は、専用のビジョン ハードウェア、ディープ ラーニング アクセラレータ、低消費電力動作のデジタル信号プロセッシング コアを搭載しています。これらのプロセッサ IC を採用すると、認識能力が高く電力効率の優れたロボットを設計できます。
次世代ロボットの開発
高精度、安全性、電力効率の優れたモーター制御システムを製作可能
TI の各種モーター制御ソリューションを活用すると、開発中ロボットの設計に最適な電源とサイズの組み合わせを選定できます。開発中の設計で、アプリケーションが必要とする精度と効率を達成しようとする場合、TI の幅広い製品ラインアップがお役に立ちます。
- ProfiNet や EtherCAT など、マイコン (MCU) 統合型の各種産業用リアルタイム プロトコルを使用すると、ホストとクライアントの間で、高精度かつ時間限定のリアルタイム通信を実現できます。
- 効率重視の設計を採用した TI の超低レイテンシ リアルタイム マイコンを活用すると、高精度の応答時間を実現できます。
- TI の各種ゲート ドライバを採用すると、効率的で電力密度の高い複数のドライブ段を製作し、多様な電力レベルを供給することができます。
- 電圧、電流、位置センサで構成された TI のソリューションを採用すると、信頼性、効率、制御の精度が向上します。
ロボット・モーター・ドライブの安全性評価の簡素化
Better signal integrity with isolated Delta-Sigma modulators in motor drives
モーター制御 に関する主な製品
機能安全に対応した、スマートで低コストのプロセッシング システムを設計可能
高速で応答性の優れた閉ループ システムに関して、リアルタイム制御の性能を犠牲にせずに、スマートでセキュアなロボットを製作できます。Arm® ベースの各種アプリケーション プロセッサで構成された TI の製品ラインアップを採用すると、低消費電力、小型フォーム ファクタ、コスト最適化済みのロボット コンピューティング システムを実現できます。
- さまざまなマルチコア オプションは、高性能の並列処理と標準化済みの通信インターフェイスに適しています。この中から最適な製品を選択し、TI の高速、高精度、高信頼性のモーション制御ソリューションとシンプルな方法で統合することができます。
- ビジョンと AI (人工知能) 向けの専用ハードウェア アクセラレータを搭載した高集積シングルチップ ソリューションを採用すると、システムの複雑さ、サイズ、重量、コストを低減できます。
- TI のオープン ソース ソフトウェア ツール、システム オン モジュール、エコシステムを使用すると、開発期間を短縮できます。
TDA4x プロセッサ上で SLAM (自己位置推定と環境地図作成の同時実施) を使用するロボット ナビゲーション機能
Jacinto Functional Safety Enablers (Rev. A)
多様な環境に対応し、安全性、精度、認識能力、電力効率の優れたロボットの設計と製作に貢献
TI のスケーラブルなセンサとプロセッサ テクノロジーを、入手可能な機能安全関連資料と組み合わせて活用すると、3D 認識、ビジョン、ナビゲーションの各機能を含め、フォーム ファクタを小型化できます。
- 比類のない精度と分解能、性能の向上と統合の改善、消費電力の低減に貢献する TI のミリ波レーダー センサ デバイスをご確認ください。
- TI のプロセッシング製品ラインアップは、ビジョン アクセラレータやディープ ラーニング アクセラレータと、デジタル信号処理コア向けの専用ハードウェアを搭載しており、一連の製品に対して 1 つのソフトウェア開発キット (SDK) を使用し、低消費電力で高性能を実現するのに役立ちます。
- 位置、近接、環境を取り扱う TI の各センシング ソリューションを採用すると、精度、分解能、レイテンシに関するシステムの目標を達成できます。
Time of Flight and LIDAR - Optical Front End Design (Rev. A)
TI のセンシング機能とプロセッシング機能を活用すると、安全で効率的かつインテリジェントな自律型ロボットを製作可能
ミリ波レーダー Academy
高集積、高精度、セキュアなロボット システムを製作可能
開発中のロボット システムを、TSN (Time-Sensitive Networking:時間限定ネットワーク) やシングルペア イーサネットのような新しいテクノロジーと規格に移行するのに役立ちます。TI の各種製品とシステム レベルのソリューションは、ロボットの EMC (電磁適合性) と EMI (電磁干渉) の要件に合わせて最適化済みです。
- サポート対象の幅広い産業用通信規格:EtherCAT、Profinet、EtherNet/IP などに対応したシングルチップ マルチプロトコル産業用イーサネット ソリューション。10/100/1,000Mbps、IO-Link、CAN (コントローラ エリア ネットワーク)、RS-485 に対応するトランシーバと物理層。
- TI の各種ワイヤレス製品は、Linux® を実行しているプロセッサ ホストや、リアルタイム オペレーティング システムを実行しているマイコン ホストと簡単に統合できます。Wi-Fi® 6 向けの SimpleLink™ プラットフォームは、低コストでセキュアな接続の実現に貢献します。
Industrial Communication Protocols Supported on Sitara™ Processors (Rev. E)
Factory automation design made simple with multiprotocol industrial Ethernet syste
機能安全システム認証手続きの効率化
ファクトリ (工場) の現場には、人間、環境、資産に危険を及ぼす故障の可能性を低減するために、監視機能と診断機能を搭載した機器が必要です。
IEC 61508、ISO 13849、IEC 61800、IEC 60730 などの業界規格を満たせるように、TI のエキスパートは各種製品を設計および製造し、お客様からの信頼を継続的に強化すると同時に、機能安全の認定を支援しています。
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
産業用ドライブ (IEC 61800-5-2) 向け、TÜV 評価済みセーフ・トル ク・オフ (STO) のリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版)
IEC 62380 と SN 29500 による機能安全の FIT ベース故障率推 定の理解 (Rev. A 翻訳版)
設計と開発に役立つリソース
C2000™ MCU 向け MotorControl ソフトウェア開発キット (SDK)
C2000™ マイコン (MCU) 用の MotorControl SDK は、さまざまな 3 相モーター制御アプリケーションで使用するために C2000 リアルタイム制御ベースのモーター制御システムの開発時間を最小限に抑える目的で設計したソフトウェア インフラ、ツール、資料の包括的なセットです。このソフトウェアには、C2000 モーター制御評価モジュール (EVM) で動作するファームウェアと、産業用ドライブ、ロボット、家電製品、車載アプリケーションを対象とした TI Designs (TID) が含まれています。MotorControl SDK (...)
エッジAI ビジョン システム向け、TDA4VM プロセッサ スタータ キット
TDA4VM プロセッサ・スタータ・キットを活用すると、スマート・カメラ、ロボット、インテリジェントな機械を具体化できます。迅速に実行できるセットアップ・プロセスや、多様な基礎的デモとチュートリアルを使用して、ビジョン・ベースのアプリケーションのプロトタイプ製作を 1 時間以内に開始できます。このキットは、手動の加工や調整なしで、8TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の演算) のディープ ラーニング性能とハードウェア アクセラレーション型のエッジAI 処理を可能にします。Linux と業界標準の API (TensorFlow Lite、ONNX (...)
AM263x Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット
LP-AM263 は、Sitara™ 高性能マイコンである AM263x シリーズ向けのコスト最適化済み開発ボードです。このボードは、初期の評価とプロトタイプ製作に最適です。次期アプリケーションの開発に適した、標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。
LP-AM263 は、Sitara AM2634 プロセッサと付加的なコンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、産業用イーサネット (IE)、標準的なイーサネット、高速シリアル・インターフェイス (FSI) などの各種デバイス・インターフェイスを使用して、プロトタイプを容易に製作できます。AM2634 (...)
技術リソース
テキサス・インスツルメンツの組込みプロセッサと包括的なサード パ ーティー ハードウェア パートナー ネットワークを使用したロボット シ ステム設計の効率化
ロボット SDK
E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド
500 種類以上のアプリケーションを確認できます
必要なアプリケーションを検索すること、または市場カテゴリ別に参照することが可能です