データ アクイジション

TI の高性能シグナル チェーンを活用すると、広い帯域幅とアプリケーションにわたって高精度のDAQ (データ アクイジション) を設計できます

データ アクイジション システム (DAQ) は、多くのテスト環境で重要なコンポーネントです。DAQ は、さまざまなセンサとの接続を確立して身の回りの世界にあるデータを収集します。そのデータは分析や視覚化に使用できます。自動車や航空宇宙の試験を含め、多くの業界の設計、プロトタイプ製作、テストの各プロセスにとって、高精度のデータ収集は重要なステップでとなります。TI は業界をリードする各種デバイスを提供し、多様なトランスデューサを使用する設計をサポートしています。お客様はこれらのデバイスを活用すると、さまざまな試験 / 測定アプリケーションに対応するフレキシブルなシステムを実現できます。

データ アクイジション アプリケーションにおける TI 製品の利点

checkmark

高性能システム

多様なシグナル チェーン帯域幅に対応するデバイスを採用すると、開発中の性能要件を満たすことができます。

checkmark

コンポーネントの統合

TI の統合型デバイスを採用すると、チャネル密度を向上させ、チャネル サイズの小型化とシグナル チェーンのシンプル化を実現することができます。

checkmark

低ノイズ電源

TI の幅広い製品ラインアップから低ノイズの電源デバイスを選択すると、システム性能を強化できます。

多様なデータ アクイジション アプリケーションの開発

ブリッジや熱電対の測定に適した特化型設計のデバイスを選択できます。TI の高性能データ コンバータは、低ノイズかつ低消費電力で高精度の測定を実現します。

TI のいくつかの専用製品ガイドは、設計の最適化とシグナル チェーンの誤差最小化に役立ちます。

アプリケーション・ノート
A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A)
抵抗性温度ディテクタ (RTD) は、温度を測定するセンサです。ただし、高精度 A/D コンバータを使用して精密な測定を行うには、設計と計算の際に細心の注意を払う必要があります。
PDF | HTML
アプリケーション・ノート
A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A)
高精度 A/D コンバータ (ADC) を活用して最高精度のブリッジ測定を実現するには、これらのセンサの動作方法、ADC への接続方法、ADC の構成方法を詳細に理解する必要があります。
PDF | HTML
アプリケーション・ノート
A Basic Guide to Thermocouple Measurements (Rev. A)
熱電対は、幅広いアプリケーションで使用されている温度センサです。このアプリケーション ノートでは熱電対の概要を紹介し、動作理論、機能、多様な温度測定方法について解説します。
PDF | HTML
歪みと温度の測定 に関する主な製品
ADS124S06 アクティブ PGA と電圧リファレンス搭載、高精度センサ測定向け、24 ビット、4kSPS、6 チャネル デルタ シグマ ADC
ADS1261 アクティブ PGA、VREF、IDAC、AC 励起搭載、ファクトリ オートメーション向け、24 ビット、40kSPS、10 チャネルのデルタ シグマ ADC
ADS127L21 アクティブ プログラマブル IIR/FIR (無限インパルス応答と有限インパルス応答) フィルタ搭載、24 ビット、512kSPS、広帯域デルタ シグマ ADC

音と振動の測定に適した高性能シグナルチェーンを設計できます。TI の各種広帯域デバイスを使用すると、測定帯域幅全体で良好な精度を達成できます。

TI の各種デバイスは、バッファとドライバを内蔵しており、部品点数の最小化やソリューション サイズの小型化に貢献します。

設計ガイド
4 チャネルの同期 IEPE 振動センサ・インターフェイスのリファレン ス・デザイン
このリファレンス デザインは、振動センシング アプリケーション向けに、同期型、4 チャネル、広帯域、高分解能のインターフェイスの理論、設計、テスト方法を提示します。
PDF | HTML
設計ガイド
統合型、低ドリフト、デジタル マルチメータとデータ アクイジション シグナル チェーンのリファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版)
このリファレンス デザインは、データ アクイジションとデジタル マルチメータ向けに、DC 測定に適した高性能シグナル チェーンの理論、設計、テストについて説明する役割を果たします。
PDF | HTML
振動と音の測定 に関する主な製品
ADS127L21 アクティブ プログラマブル IIR/FIR (無限インパルス応答と有限インパルス応答) フィルタ搭載、24 ビット、512kSPS、広帯域デルタ シグマ ADC
PGA855 アクティブ 低ノイズ、広帯域、完全差動出力、プログラマブル ゲイン、計測アンプ
OPA140 アクティブ レール ツー レール出力、シングルチャネル、11MHz、低ノイズ、36V JFET 高精度オペアンプ

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
統合型、低ドリフト、高精度デジタル マルチメータとデータ アクイジション シグナルチェーンのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、DC 測定に適した高性能シグナル チェーンの理論、設計、テストについて説明する役割を果たします。主なターゲット アプリケーションはデジタル マルチメータ (DMM) ですが、このデザインはデータ アクイジション (DAQ) や状態監視など、他のアプリケーションにも適用できます。このデザインは、高性能 24 ビット A/D コンバータである ADS127L21 と、低ノイズのプログラマブル ゲイン アンプである PGA855 を使用して高い DC 精度を実現しており、代表値 ±2.4ppm (...)

リファレンス・デザイン
18 ビット SAR(逐次比較型)データ コンバータ向けに最適化されたアナログ フロント エンド DAQ(データ アクイジション)システムのリファレンス デザイン
TIDA-01050 リファレンス デザインは自動試験機器に付随する、統合、消費電力、性能、クロッキングの課題を改善します。このデザインは任意の ATE システムに適用できますが、多数の入力チャネルを必要とするシステムに最適です。
リファレンス・デザイン
最大 SNR とサンプル レートのためにジッタを最適化する 20 ビット絶縁型データ アクイジションのリファレンス デザイン
TIDA-01035 は、20 ビット、1 MSPS の絶縁アナログ入力データ取得リファレンス デザインであり、デジタル絶縁データ取得システムに典型的な性能上の課題を解決し最適化する方法を示しています。
  • 絶縁境界を越えた ADC サンプル クロック ジッタを効果的に低減することで、高周波 AC 信号チェーンの性能 (SNR および THD) が大幅に向上します
  • デジタル絶縁器によって生じる伝搬遅延を排除 / 最小化することで、サンプル レートを最大化します
  • ジャンパを用いて、ジッタ低減技術の有無で性能を評価するオプションを提供します
  • 絶縁器による付加ジッタがデータ (...)

データ アクイジション 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

主要製品

高精度 ADC ADS127L21 アクティブ プログラマブル IIR/FIR (無限インパルス応答と有限インパルス応答) フィルタ搭載、24 ビット、512kSPS、広帯域デルタ シグマ ADC
新製品 高精度 ADC ADS9219 アクティブ ADC ドライバとリファレンス ドライバ搭載、6mm x 6mm QFN 封止、2 チャネル、18 ビット、20 MSPS/チャネル
プログラマブル / 可変ゲイン アンプ (PGA/VGA) PGA855 アクティブ 低ノイズ、広帯域、完全差動出力、プログラマブル ゲイン、計測アンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満) OPA140 アクティブ レール ツー レール出力、シングルチャネル、11MHz、低ノイズ、36V JFET 高精度オペアンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW) OPA817 アクティブ 800MHz、高精度、ユニティ ゲイン安定、FET 入力オペアンプ