TI のオーディオ ライン レシーバ シリーズ製品ファミリは、TI の高精度マッチング済み抵抗を使用して、クラス最高の同相除去比を実現する設計を採用しています。これらの差動ライン レシーバは、ノイズと THD+N を最適化し、クリアで鮮明なオーディオ音質を再現できる設計を採用しています。産業用とオーディオ両方のアプリケーションに適した設計を採用しています。
技術リソース
アプリケーション・ノート
Importance of Input Bias Current Return Paths in Instrumentation Amplifier Apps
計測アンプを使用するアプリケーションを設計するときに一般的に見受けられる問題は、AC と DC 両方のアプリケーションでグランドに戻るための DC 帰還パスを無視してしまうことです。この記事では、この一般的な問題をシンプルに解決する方法について説明します。
アプリケーション概要
オンチップ薄膜抵抗で実現する高性能オーディオ回路
小型、低歪み、優れたマッチングを必要とするオーディオ製品では、オンチップ薄膜抵抗 (TFR) のほうがディスクリート抵抗より優れた性能をもたらす場合があります。
技術記事
SPICE モデルの精度、パート 1:同相除去比
このブログでは、同相除去比 (CMRR) から始めて、オペアンプの非常に重要なパラメータの多くをテストする際の推奨テスト回路を掲載しています。
設計と開発に役立つリソース
評価ボード
INA1650 の評価モジュール
The INA1650EVM is a hardware platform for evaluating the performance of the INA1650 differential line receiver. The INA1650, a new addition to the SoundPlus™ integrated circuit products, features superior common-mode rejection ratio (CMRR) over a wide temperature range and ultra-low distortion and (...)
評価ボード
ユニバーサル差動アンプの評価モジュール
Be confident in your choice of difference amplifier and easily evaluate and compare devices with the DIFFAMP-EVM. With support for a variety of configurations, this module can be tailored towards your desired application for a reliable evaluation. A DIP adapter section is provided to enable (...)
シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)