高精度の監視機能を実現すると、バッテリの使用効率が向上し、充電あたりの航続距離の延長、またはバッテリ サイズの小型化とコスト削減を実現できます。TI のモニタとバランサーを採用すると、各種バッテリ管理システムで、バッテリ セルの電圧、温度、電流をリアルタイムかつ高精度で読み取ることができます。TI の幅広い製品ラインアップは、自動車の電動化、各種電動車両、家電製品で最高レベルの革新実現に役立つ設計を採用しています。
カテゴリ別の参照
種類別に選択
車載認証済みモニタとバランサー
CHG および DSG FET ドライバ
新製品
バッテリ・モニタとバランサ
Automotive, 7S low-power high-accuracy battery monitor and protector for LiFePO4 and supercapacitors
概算価格 (USD) 1ku | 1.00
電源のトレンド
低ノイズと高精度に対応したバッテリ モニタ / バランサ
バッテリ セルの高精度電圧監視機能と障害検出機能を搭載しており、各バッテリ セルを時間同期測定することができます。HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) のバッテリ管理システムを想定した TI の車載用バッテリ モニタとバランサーはノイズ フィルタリング機能を内蔵しており、複数の外部部品が不要になります。 各種産業用システムを採用した TI の各種モニタは、保護機能を内蔵しています。これらのモニタを使用すると、電圧、電流、温度を包括的に制御し、システム性能を最適化することができます。
ビデオ・シリーズ
BQ76952 と BQ76942 の各バッテリ モニタ (「CC」アイコンのクリックで日本語字幕が選択可能)
このトレーニング シリーズ (「CC」アイコンのクリックで日本語字幕が選択可能) は、BQ76952 と BQ76942 の各バッテリ モニタを使用して、システムの安全性と保護機能を確保するのに役立ちます。
技術記事
Improving voltage measurement accuracy in battery monitoring systems
この記事では、リチウム ベース バッテリの電圧監視に注目し、掃除機、電動工具、電動自転車などのバッテリ動作システムの安全な動作を確保する方法を解説します。
技術リソース
ビデオ
EV (電気自動車) バッテリ管理における有線通信とワイヤレス通信の比較
電気自動車 (EV) で採用する有線とワイヤレスのバッテリ管理システムを設計する際の検討事項の詳細を確認してください。
ビデオ
産業用アプリケーションでセル数の多いバッテリ パックを設計する際の検討事項
さまざまなバッテリ タイプの例を提示すると同時に、残量計、モニタ、プライマリ / セカンダリ プロテクタなどの基本的なシステム構成の長所と短所を理解するためにこのビデオを視聴してください。
ホワイト・ペーパー
Powering Alternative Forms of Transportation with Industrial Battery Packs...
環境との親和性が高い輸送手段へと世界がどのように向かっているのか、バッテリ動作時間と、全体の寿命の両方が長い高耐久性バッテリ パックの需要がどうように高まっているかを確認できます。
主なアプリケーションの概要
バッテリ バックアップ ユニット (BBU)
TI のバッテリ モニタやバランサを使用すると、セル数の多い開発中バッテリ管理システムを高精度監視できます
バッテリ パック:コードレス電動工具
開発中のバッテリ監視システムで、バッテリの電圧、電流、温度の測定精度が向上
バッテリ パック:掃除機/ロボット
TI のバッテリモニタとバランサを採用すると、バッテリの安全性と精度に関する要件を満たしやすくなります
TI のバッテリ モニタやバランサを使用すると、セル数の多い開発中バッテリ管理システムを高精度監視できます
利点
- 小型ソリューション サイズ、3 ~ 16 直列セル向け、セル バランシング機能搭載、マルチケミストリー バッテリ モニタ
- 電圧、温度、電流、内部診断を含む包括的な保護スイート
- 400kHz I2C、SPI、HDQ 1 線式インターフェイスなどのフレキシブルな通信オプション
- ワンタイム プログラマブル (OTP) メモリを内蔵、製造ラインでのプログラム (書き込み) 可能
- ハイサイド保護 NFET 用チャージ ポンプを内蔵 (オプションの自律的回復機能付き)
主なリソース
最終製品 / サブシステム
リファレンス・デザイン
- TIDA-010208 – 高精度のセル測定機能とハイサイド MOSFET 制御機能搭載、10s ~ 16s (16 個の直列) バッテリ・パックのリファレンス・デザイン
製品
- BQ76952 – リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向け、3S ~ 16S (3 ~ 16 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ
ハードウェア開発
- BQ76952EVM – 3S ~ 16S (16 個の直列)、リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向けバッテリ・モニタとプロテクタの評価基板
技術資料
ソフトウェア開発
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア
開発中のバッテリ監視システムで、バッテリの電圧、電流、温度の測定精度が向上
利点
- 小型ソリューション サイズ、3 ~ 10 直列セル向け、セル バランシング機能搭載、マルチケミストリー バッテリ モニタ
- 電圧、温度、電流、内部診断を含む包括的な保護スイート
- 400kHz、I2C、SPI、HDQ 1 線式インターフェイスなどのフレキシブルな通信オプション
- ワンタイム プログラマブル (OTP) メモリを内蔵、製造ラインでのプログラム (書き込み) 可能
- ハイサイド保護 NFET 用チャージ ポンプを内蔵 (オプションの自律的回復機能付き)
主なリソース
最終製品 / サブシステム
製品
- BQ76942 – 3S ~ 10S (直列接続) マルチセル バッテリ モニタ / プロテクタ
ハードウェア開発
- BQ76942EVM – 3S ~ 10S (10 個の直列)、リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向けバッテリ・モニタとプロテクタの EVM (評価基板)
ソフトウェア開発
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア
TI のバッテリモニタとバランサを採用すると、バッテリの安全性と精度に関する要件を満たしやすくなります
利点
- 小型ソリューション サイズ、3 ~ 10 直列セル向け、セル バランシング機能搭載、マルチケミストリー バッテリ モニタ
- 電圧、温度、電流、内部診断を含む包括的な保護スイート
- 400kHz、I2C、SPI、HDQ 1 線式インターフェイスなどのフレキシブルな通信オプション
- ワンタイム プログラマブル (OTP) メモリを内蔵、製造ラインでのプログラム (書き込み) 可能
- ハイサイド保護 NFET 用チャージ ポンプを内蔵 (オプションの自律的回復機能付き)
主なリソース
最終製品 / サブシステム
製品
- BQ76942 – 3S ~ 10S (直列接続) マルチセル バッテリ モニタ / プロテクタ
ハードウェア開発
- BQ76942EVM – 3S ~ 10S (10 個の直列)、リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向けバッテリ・モニタとプロテクタの EVM (評価基板)
技術資料
- Easy Configuration of BQ76942/52 Battery Monitors (Rev. A) – アプリケーション・ノート
ソフトウェア開発
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア
設計と開発に役立つリソース
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア
bqStudio (Battery Management Studio) は、TI のバッテリ管理製品を使用する評価、設計、設計、構成、テスト、その他の業務に関連するプロセスを支援する、一連の高信頼性ツールで構成された包括的なスイートです。これは、リアルタイム監視のサポート、グラフ作成、ロギング、コマンドを送信するための簡易インターフェイス、直接の低水準通信と I/O などレジスタやデータ (...)
リファレンス・デザイン
高精度のセル測定機能とハイサイド MOSFET 制御機能搭載、10s ~ 16s (16 個の直列) バッテリ・パックのリファレンス・デザイン
このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ モードの消費電流が小さく、セル電圧の精度が高い、10S ~ 16S (10 ~ 16 個の直列) リチウムイオン、または LiFePO4 バッテリ パック向けのデザインです。本リファレンス・デザインは、セル過電圧、セル低電圧、過熱、充電および放電時過電流、放電時短絡の状態にならないように、各セルの電圧、パックの電流、セルと MOSFET の温度を高精度で監視しリチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ・パックを保護します。本リファレンス・デザインは、ハイサイド N チャネル MOSFET (...)