カテゴリ別の参照
バッファ タイプ別に選択
シングルエンド バッファ
TI の使いやすいシングルエンド バッファを使用して、設計を最適化し、LVCMOS クロック ソースの複数のコピーを生成します。
差動バッファ
TI の差動バッファを使用して、LVDS、LVPECL、HCSL、CML の複数の出力周波数を生成します。
コンフィギュラブル バッファ
構成可能な (ピン プログラマブル) クロック バッファを使用して、一定の範囲のプロトコルに対して複数の出力周波数を生成します。
アプリケーション別の選択
新製品
1.8V と 2.5V と 3.3V いずれかの電源電圧で動作、0.7V 出力同相オプションが利用可能、デュアル バンク、4 チャネル出力、LVDS、バッファ
概算価格 (USD) 1ku | 4.28
1.8V と 2.5V と 3.3V いずれかの電源電圧で動作、0.7V 出力同相オプションが利用可能、デュアル バンク、2 チャネル出力、LVDS、バッファ
概算価格 (USD) 1ku | 6.34
クロック バッファ ソリューションの利点
業界最小クラスの追加ジッタ
PCIe Gen 6 準拠ソリューションに対応できる、追加ジッタがわずか 3fs (フェムト秒) という業界最小クラスのクロック バッファで構成された製品ラインアップを採用すると、システムのノイズ フロアを低減できます。
ワンストップ ショップ
シングルエンドのファンアウト バッファからユニバーサル マルチプレクス バッファに至るまで、TI の製品ラインアップは多様な製品を取り揃えており、クロック バッファのニーズ全般を 1 箇所で検索できます。
直接置換可能なパッケージを採用したソリューション
既存のクロック バッファフォトカプラに代わるピン互換の高性能代替品は、複数の業界標準パッケージに封止済みであり、最適な製品を選定すると、設計の作り込みプロセスを簡素化できます。