TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

高速 ADC(≧10 MSPS)

TI の革新的な製品ラインアップは業界をリードし、ADC の新しい標準を確立

parametric-filter製品をすべて表示
TI の高速 A/D コンバータ (ADC) 製品ラインアップを採用すると、航空宇宙、防衛、ワイヤレス、産業用、試験などの高速変換アプリケーションに適したソリューションを実現できます。業界をリードする高速、高性能、低消費電力のデバイス オプションの活用で、開発中のシステム設計を進めることができます。

カテゴリ別の参照

関連カテゴリ

すべての高性能 RF トランシーバ

包括的な統合トランシーバをお探しの場合、TI の統合型 TX + RX オプションをご検討ください。

主な高速 ADC

設計と開発に役立つリソース

ファームウェア
高速データ コンバータへの FPGA 接続に役立つ、JESD204 Rapid Design IP (JESD204 採用の迅速設計知的財産)

JESD204 rapid design IP (迅速設計知的財産) は、良好に動作する JESD204 システムを FPGA エンジニアが開発する際に、迅速な経路をたどれる設計を採用しています。この IP は、ダウンストリーム (下流) のデジタル処理と他のアプリケーション ロジックを、性能とタイミングに関する JESD204 プロトコルの重要な制約の大半から分離できるアーキテクチャを採用しています。この IP は、ファームウェア開発に費やす期間を短縮し、FPGA の統合を平易化できるように、設計者の皆様を支援します。

JESD204 rapid design IP は、TI の高速データ (...)

リファレンス・デザイン
L、S、C、X の各バンドに対応したダイレクト RF サンプリング・レーダー・レシーバのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは ADC12DJ3200 評価基板 (EVM) を使用し、HF、VHF、UHF、L、S、C の各バンドと X バンドの一部で動作するレーダーの RF 直接サンプリング・レシーバを提示します。この A/D コンバータ (ADC) には広いアナログ入力帯域幅と高いサンプリング・レート (6.4GSPS) という特長があるので、単一のレシーバまたは ADC でマルチバンドに対応できます。ADC に RF 直接サンプリング能力があるので、いくつかのダウンコンバージョン段が不要になり、部品数が減って、システム全体の複雑性を低減できます。

リファレンス・デザイン
1GHz 信号帯域幅の RF サンプリング・レシーバのリファレンス・デザイン
RF サンプリング・アーキテクチャは、従来のスーパーヘテロダイン・アーキテクチャの代替選択肢になります。RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) は高いサンプリング・レートで動作し、無線周波数 (RF) からデジタルに信号を直接変換します。高速サンプリング・レートを達成しているので、この RF サンプリング・アーキテクチャは非常に広い信号帯域幅をサポートしています。信号帯域幅が広いほどシステムの能力が高くなり、より高速なデータ転送や、より多くのユーザー・アクセスに対応できるようになります。

このリファレンス・デザインが採用している ADC32RF45 は、デュアルチャネル、14 (...)

ADC3683-SEP
高速 ADC(≧10 MSPS)

放射線耐性、30krad、18 ビット、65MSPS、デュアル チャネル低消費電力 ADC

ADC3548
高速 ADC(≧10 MSPS)

LVDS インターフェイスと最大 32,768 倍のデシメーション機能搭載、14 ビット、1 チャネル、250MSPS ADC

概算価格 (USD) 1ku | 56.87

ADC3648
高速 ADC(≧10 MSPS)

LVDS インターフェイスと最大 32,768 倍のデシメーション機能搭載、14 ビット、2 チャネル、250MSPS ADC

概算価格 (USD) 1ku | 87.50

ADC3568
高速 ADC(≧10 MSPS)

LVDS インターフェイスと最大 32,768 倍のデシメーション機能搭載、16 ビット、1 チャネル、250MSPS ADC

概算価格 (USD) 1ku | 113.75

ADC3668
高速 ADC(≧10 MSPS)

LVDS インターフェイスと最大 32,768 倍のデシメーション機能搭載、16 ビット、2 チャネル、250MSPS ADC

概算価格 (USD) 1ku | 174.99

ADC3664-SP
高速 ADC(≧10 MSPS)

放射線耐性保証 (RHA)、QMLV、300krad、14 ビット、デュアル、125MSPS の ADC

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ - ADC
各種のオンデマンド ビデオ コースとチュートリアルは、デバイスのアーキテクチャを紹介する考え方のほか、理論と実践的な知識の両方を活用して、アプリケーション特化型の高度な問題とその解決策を紹介することもあります。
関連資料
関連資料
高速シグナル チェーンのトレーニング シリーズ
RF サンプリングや JESD204B などのトピックについて解説したオンライン トレーニング シリーズです。
関連資料
関連資料
高速 ADC 回路
無償 e-book (PDF) も含め、具体的な最終製品のニーズに合わせて簡単に調整できる、高速 ADC のサブ回路のアイデアを収録した包括的なライブラリをご覧ください。