TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

アナログ回路

複数のアナログ回路を組み合わせると、包括的な設計のサブシステムを作成できます

サブ回路に関するさまざまなアイデアを収録した TI の包括的なライブラリを使用して、システム設計の簡素化と迅速化を進める方法をご確認ください。TI の『アナログ・エンジニア向け回路設計ヒント集』は、使いやすい 2 つの e-Book(PDF)で、60 種類以上のアンプと 40 種類以上のデータ・コンバータのサブ回路設計を掲載しています。各回路は、最終機器の具体的なニーズに合わせて簡単に調整できるほか、ステップバイステップの説明、基本的な式、回路図、SPICE シミュレーションも掲載されています。

アンプ回路

以下の各回路は、「例示による定義」の形で提示しており、設計目標に合わせて回路を調整するための式や、ステップバイステップの説明も掲載しています。これらの回路を使用するには、アンプの概念に関する基本的な理解が必要です。アンプの設計が初めての場合、TI プレシジョン ラボ (TIPL) トレーニング シリーズ全体をご覧になることを強くお勧めします。

すべて展開する

基本的な回路

電流センシング

信号源

電流源

フィルタ

非線形回路 (整流器 / クランプ / ピーク検出器)

シグナル・コンディショニング

コンパレータ

センサ・アクイジション

オーディオ

MSP430™ マイコンを使用した統合型アンプ回路

amplifiers をすべて表示

TI のセレクション・ツールを使用すると、開発中の設計に最適なデバイスのフィルタリング、比較、選定を進めることができます。

データ・コンバータ回路

以下の各データ・コンバータ回路は、独自の設計要件を満たす目的で回路を調整するための式やステップバイステップの説明を掲載しています。回路ごとに少なくとも 1 つの推奨データ・コンバータ製品を掲載しましたが、実際の設計に適したより良い製品が見つかった場合、その製品に簡単に入れ替えることができます。これらの回路を使用するには、データ コンバータの概念に関する基本的な理解が必要です。データ コンバータの設計が初めての場合、TI プレシジョン ラボ (TIPL) トレーニング シリーズ全体をご覧になることを強くお勧めします。

  

A/D コンバータ(ADC)回路

すべて展開する

低消費電力、小型サイズ、コスト最適化済み回路

レベル変換入力駆動回路

低レベル・センサ入力回路

入力保護、フィルタリング、絶縁の各回路

一般的に使用されている補助回路

D/A コンバータ (DAC) 回路

data converters をすべて表示

TI のセレクション・ツールを使用すると、開発中の設計に最適なデバイスのフィルタリング、比較、選定を進めることができます。

Analog circuits

アナログ・エンジニア向け回路クックブック:アンプ

『アナログ・エンジニア向け回路クックブック:アンプ』は、システムに関する具体的なニーズに合わせて簡単に調整できる、アンプ サブ回路のアイデアを収録しています。各回路は、「例示による定義」の形で提示しています。

e-book(PDF)の表示
アナログ・エンジニア向け回路クックブック:データ・コンバータ

『アナログ・エンジニア向け回路クックブック:データ・コンバータ』は、システムに関する具体的なニーズに合わせて簡単に調整できる、A/D コンバータ (ADC) と D/A コンバータ (DAC) の各サブ回路のアイデアを収録しています。

e-book(PDF)の表示