TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。
Arm ベースのプロセッサ

Arm ベースのプロセッサの設計と開発

Arm® ベースのプロセッサを使用する組込み向けに TI が提供しているハードウェアとソフトウェアの開発リソースを活用すると、設計プロセスがシンプルになり、開発期間を短縮できます

検証とテスト済みの各種リファレンス デザイン、高度なシミュレーション機能、開発ツール、SDK (ソフトウェア開発キット) で構成されている TI の製品ラインアップを採用すると、TI の Arm ベース プロセッサを使用し、コンセプトからプロトタイプ製作や量産へ迅速に移行することができます。
Arm ベースのプロセッサの設計と開発

ハードウェア開発

各種スタータ キット評価基板 (EVM) は、TI の Arm ベース SoC (システム オン チップ) を使用して製作した、スタンドアロンのテスト / 開発プラットフォームを取り揃えています。迅速なセットアップ プロセスや、一連の基本的なデモやチュートリアルを使用すると、汎用コンピューティングからマルチディスプレイやビジョン分析に至るまで、アプリケーションのプロトタイプ製作や探索をすぐに開始できます。   

 

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:20
Loaded: 7.04%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:20
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

TI のパートナー各社が提供するシステム オン モジュール (SoM) を使用すると、開発期間を短縮できます。実製品の開発に対応したこれらの事前実装済み PCB は、多様なプロセッサ機能を搭載した包括的な組込みコンピュータ システムを実現しており、開発期間の短縮に役立ちます。各種 SoM は、ROM (読み取り専用メモリ)、RAM (ランダム アクセス メモリ)、パワー マネージメント IC、水晶発振器、受動部品など多様なシステム コンポーネントを取り揃えています。 

画像をダウンロード

オープン ソースのハードウェア設計コミュニティをご確認ください。このコミュニティを活用すると、開発をシンプルにし、信頼性の高い組込みシステムで実際的な機能と接続機能を実現することができます。各種コミュニティ ボードは、Arm ベースのプロセッサで構成された TI の製品ラインアップをベースにしています。また、Wi-Fi、ギガビット イーサネット、Sub-1GHz ワイヤレス、PoDL (データ ライン経由の電力供給) オプションを含めたシングルペア イーサネットなど、包括的な接続オプションに対応しています。ほかに、1,000 種類の既製アドオンやカスタマイズ済み Linux イメージとの互換性もあります。Maker (少量を生産する個人) の次期プロジェクトや、業務の次期設計どちらの出発点をお探しの場合でも、TI プロセッサをベースとすうコミュニティ ボードが開発の開始に役立ちます。

Arm をベースとする TI のプロセッサ開発プラットフォームを採用すると、特定用途向けの開発でプロトタイプ製作を迅速に開始できます。TI の開発プラットフォームは、TI とパートナー ネットワークの多様なエキスパートが互いに協力し、TI のプロセッサを土台として築き上げてきた成果です。お客様は、アプリケーションに関連するハードウェア、ソフトウェア、資料を組み合わせ、次期設計をシンプルかつ迅速に開始することができます。 

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:30
Loaded: 6.58%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:30
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

Arm をベースとする TI のプロセッサ関連リファレンス デザインには、システム レベルの設計に適した、ボード レベルとシステム レベルのガイダンスが付属しており、これらは開発の開始に役立ちます。TI の各種リファレンス デザインは、包括的な設計ガイド、回路図、部品表、ベンチマーク データを公開しており、次期プロジェクトに役立つ貴重な詳細情報が入手できます。

ハードウェア開発ツール

すべて展開する

関連キットと評価基板 (EVM)

評価ボード
Sitara™ プロセッサ向け AM62x スタータ キット

AM62x スタータ キット (SK) 評価基板 (EVM) は、AM62x SoC (システム オン チップ) をベースとしたスタンドアロンのテスト / 開発プラットフォームです。AM62x プロセッサは、クワッドコアの 64 ビット Arm®-Cortex®-A53 マイクロプロセッサと、シングルコアの Arm Cortex-R5F マイコン (MCU) と、Arm Cortex-M4F マイコンで構成されています。

SK-AM62 は、ディスクリート電源ソリューションを活用する汎用アプリケーションに適した、AM62x スタータ キットの 1 つのバージョンです。

SK-AM62 (...)

開発キット
低消費電力 Sitara™ プロセッサ向け AM62A スタータ キット

SK-AM62A-LP スタータ キット (SK) 評価基板 (EVM) は、AI ビジョン プロセッサである TI の AM62A をベースとした製品です。このプロセッサは、60fps で最大 5MP をサポートする画像信号プロセッサ (ISP)、2TOPS (teraoperations per second:1 秒あたり 1 兆回の動作) の AI アクセラレータ、クワッドコア 64 ビット Arm® Cortex®-A53 マイクロプロセッサ、シングルコア Arm Cortex-R5F、H.264/H.265 ビデオのエンコード / (...)

評価ボード
エッジAI ビジョン システム向け、TDA4VM プロセッサ スタータ キット

TDA4VM プロセッサ スタータ キットを活用すると、スマート カメラ、ロボット、インテリジェントな機械を具体化できます。迅速に実行できるセットアップ プロセスや、多様な基礎的デモとチュートリアルを使用して、ビジョン ベースのアプリケーションのプロトタイプ製作を 1 時間以内に開始できます。このキットは、8TOPS(8兆回の演算/秒)のディープラーニング性能と、ハードウェアアクセラレーションによるエッジAI処理を、手作業による調整なしで実現します。Linux と業界標準の API (TensorFlow Lite、ONNX (...)

システム オン モジュール (SoM)

評価ボード
AM625 Arm® ベースの Sitara™ プロセッサを土台とする PHYTEC® phyBOARD®-AM62x 開発キット

PHYTEC はシステム オン モジュール (SoM)、組込みミドルウェア、設計サービスで業界をリードするプロバイダ兼インテグレータであり、複雑な製品の迅速かつ容易な市場投入を可能にします。設計から製造までの段階で、お客様が PHYTEC の深い専門知識、製品の高品質、サプライ チェーンにおけるノウハウ、迅速で協力的な活動の実践のメリットを活用できるようにしています。自社アセンブリと外部製造パートナーにより、PHYTEC は少量から量産までのカスタム ソリューションを提供しています。

30 年以上にわたり、PHYTEC は (...)

From: PHYTEC
評価ボード
TQ-Group TQMa64xxL system on module for AM6442 processor

The embedded module TQMa64xxL is based on the AM64x processor family. This land grid array (LGA) module is designed to use the pin compatible processors on one module design. This module is ideally suited for headless applications with extended real-time requirements. The CPU offers integrated (...)

From: TQ-Group
評価ボード
GPU を搭載し 1.4GHz で動作する AM625 Arm Cortex-A53 プロセッサ向け、Variscite の VAR-SOM-AM62 SoM (システム・オン・モジュール)

VAR-SOM-AM62 は、高性能 CPU、消費電力の低減、グラフィック機能搭載という特長を組み合わせた、SoM (システム・オン・モジュール) / CoM (コンピュータ・オン・モジュール) です。この SoM は、産業用組込み製品や消費電力重視エッジ・デバイス向けのソリューションであり、1.4GHz 動作のクワッド Cortex™-A53 を採用した TI AM625x と、400MHz 動作の Cortex-M4F と、333MHz 動作の PRU リアルタイム・コプロセッサを搭載しています。

(...)

From: Variscite
評価ボード
iWave AM62A OSM-LF system on module for AM62A3 and AM62A7 processors

iWave iW-RainboW-G55M OSM SoM with AM62A3 and AM62A7 Sitara Processor

評価ボード
TechNexion ROVY-4VM system-on-module for TDA4VM SoC with dual Arm® Cortex®-A72 C7x DSP GPU

The TechNexion ROVY-4VM is a system-on-module (SOM) developed for mobile robotic, industrial automation and machine vision applications. This SOM is designed for real-time processing in embedded vision applications. The TDA4VM SOC integrates dual ARM®v8 Cortex® A72, 6x 1.0 GHz ARM Cortex (...)

From: TechNexion
評価ボード
GPU を搭載し 1.4GHz で動作する AM625 Arm Cortex-A53 プロセッサ向け、Variscite の VAR-SOM-AM62 SoM (システム・オン・モジュール)

VAR-SOM-AM62 は、高性能 CPU、消費電力の低減、グラフィック機能搭載という特長を組み合わせた、SoM (システム・オン・モジュール) / CoM (コンピュータ・オン・モジュール) です。この SoM は、産業用組込み製品や消費電力重視エッジ・デバイス向けのソリューションであり、1.4GHz 動作のクワッド Cortex™-A53 を採用した TI AM625x と、400MHz 動作の Cortex-M4F と、333MHz 動作の PRU リアルタイム・コプロセッサを搭載しています。

(...)

From: Variscite

コミュニティ ボード

評価ボード
BeagleBoard.org 財団による BeaglePlay® シングルボードコンピュータは、AM62x をベースにしています。

BeaglePlay は、信頼性の高い組込みシステムにセンサ、アクチュエータ、インジケータ、ヒューマン インターフェイス、および接続機能を簡単に追加できる設計を採用した、オープン ソースのシングル ボード コンピュータです。この製品が搭載しているのは、強力な 64 ビット クワッドコア プロセッサと、いくつかの革新的な接続機能オプションです。後者の接続機能に該当するのは、Wi-Fi、ギガビット イーサネット、Sub-GHz ワイヤレス、およびデータ ライン経由の電力供給に対応するシングルペア イーサネットなどです。BeaglePlay には、1,000 (...)

評価ボード
Jacinto™ TDA4VM Arm® Cortex®-72 プロセッサをベースとする、BeagleBone® AI-64 組込みコンピューティング ボード

BeagleBoard.org Foundation の BeagleBone® AI-64 は、AI と機械学習の各ソリューションを開発するための包括的なシステムです。BeagleBone プラットフォームとオンボード ペリフェラルの利便性と拡張性を活用して、学習とアプリケーション制作を開始するのに役立ちます。

性能を最適化した組込みアプリケーションの開発を開始するには、ローカル ホスト型、すぐに使用可能、オープン ソース重視という特長のあるツール チェーンと開発環境、さらに Web ブラウザ、電源、ネットワーク接続をいずれも使用できる環境が必須です。

BeagleBone Cape (...)

評価ボード
BeagleBone® Black は AM335x をベースにした BeagleBoard.org Foundation ベースのシングルボード コンピュータです。
BeagleBone Black は、デベロッパーと愛好家向けの、コミュニティによって支援される低コストの開発プラットフォームです。Linux を 10 秒未満で起動し、1 本の USB ケーブルだけで 5 分もかららずに開発を開始できます。
評価ボード
BeagleBone AI Tool Folder
BeagleBone® AI とは?

実証済み BeagleBoard.org® オープン・ソース Linux アプローチに基づいて、BeagleBone® AI は、小型 SBC と強力な産業用コンピュータのギャップを埋めます。テキサス・インスツルメンツの Sitara™ AM5729 プロセッサをベースとして、デベロッパーは、使いやすい BeagleBone® Black のヘッダと機械的な互換性によって、高度に集積された強力な SoC のアクセスできます。BeagleBone AI では、AM5729 プロセッサで使用できるニューラル・ネットワーク・ハードウェア・アクセラレータを活用した (...)

開発プラットフォーム

開発キット
AM625 ベース、HMI (ヒューマン・マシン・インターフェイス) 搭載、コネクテッド (ネットワーク接続型)、スマート EV 充電ステーション開発プラットフォーム

AM625 をベースとする EVSE (電気自動車サービス機器) 開発プラットフォームは、一連のハードウェア、ソフトウェア、資料で構成されています。このプラットフォームを土台にすると、HMI (ヒューマン・マシン・インターフェイス) を使用して、コネクテッド (ネットワーク接続型) のスマート EV 充電ステーションの設計を開始することができます。搭載のアナログ・フロントエンド・ハードウェアは、グリッド (電力網) から EV (電気自動車) に接続し、安全に充電できる設計を採用しています。採用している通信ハードウェアは、AM625 MPU (...)

リファレンス デザイン

リファレンス・デザイン
AC レベル 2 チャージャ プラットフォームのリファレンス デザイン
電気自動車サービス機器 (EVSE) を使用すると、グリッドから電気自動車に電力を安全に供給できます。EVSE 制御システムは、補助電力段、オフボードの AC/DC 高電力段 (DC 充電ステーションのみ)、電力量計ユニット、AC および DC 残留電流検出器、絶縁監視ユニット、ドライバ付きリレーおよびコンタクタ、単線による双方向通信、サービスおよびユーザー インターフェイスで構成されます。このリファレンス デザインは、コンバータとリニア レギュレータに接続する超低スタンバイ電力の絶縁型 AC/DC 補助電力段、IEC61851 規格に適合するためのコンパレータ ベースの制御パイロット (...)
リファレンス・デザイン
シングル・チップ・ドライブ、産業用通信およびモーター制御用

このリファレンス・デザインは、位置エンコーダとロータリー・エンコーダ向けの HEIDENHAIN EnDat 2.2 規格に基づいて、ハードウェア・インターフェイスを実装しています。このプラットフォームを活用して、幅広い産業用オートメーション機器でリアルタイム EtherCAT 通信規格を実装することもできます。産業用オートメーション、ファクトリ・オートメーション、産業用通信などのアプリケーションで、小型フットプリントと低消費電力のシングルチップ・ソリューションを設計できます。

リファレンス・デザイン
Jacinto™ ADAS プロセッサ使用マルチ・センサ・プラットフォームのリファレンス・デザイン

このマルチセンサ・プラットフォーム・リファレンス・デザインは、D3 Engineering 社の先進運転支援システム(ADAS)向けであり、主に自動車業界での使用を想定し、認定を受けたデベロッパーの皆様向けに、ADAS アプリケーションのテストと開発に適したフル機能の評価プラットフォームを提供します。  D3 社は、このリファレンス・デザインとの組み合わせで動作する、ADAS 組み込みプロセッサ(TDA3x など)を搭載したシステム・オン・モジュール(SOM)ソリューションも提供しています。

D3 社の DesignCore™ TDA3x 車載スタータ・キット

ソフトウェア開発

簡単かつ便利な方法でコード開発機能にアクセスでき、設計から量産までの期間を短縮できます。TI の包括的なソフトウェア パッケージを活用すると、多様なオープン ソース オペレーティング システムを使用して迅速に業務を進めることができ、TI の IDE (統合開発環境) でシームレスな統合を実施できます。

TI は Linux メインライン カーネルをサポートしており、Linux コミュニティが開発した LTS (Long-Term Stable:長期安定) カーネルをベースにした堅牢なソフトウェア基盤を提供しています。コミュニティと連携すると、開発ユーザーはデバイスの差別化に専念し、ハードウェアのメリットを最大化するという利点を実現できます。

TI の異種マルチコア プロセッサ SoC は、Cortex A と Cortex R 両方のコアが選択肢になるほか、一部のデバイスは FreeRTOS をサポートしています。成熟した定評あるオープン ソースの選択肢にアクセスできるので、ソフトウェア開発の労力を軽減し、開発期間を短縮することができます。また、TI はすぐに使用できる RTOS 互換ドライバもサポートしているので、開発を迅速化できます。

AM62x プロセッサ ファミリは、組込みプロセッサ向けの Android™ SDK (ソフトウェア開発キット) をサポートしており、セットアップが容易で、ベンチマークとデモをすぐに利用できます。 

TI のオープンソース OS や、OS なしのオプションを使用する場合、お客様のフレキシビリティは非常に高くなります。一方、アプリケーションによっては、非常に具体的なサポートが必要になることもあります。  お客様が特定のアプリケーションに取り組んでいる場合や、単純に異なる性能レベルが必要な場合、TI のパートナー各社に連絡を取り、QNX、Green Hills、Wind River などのオペレーティング システムに関する専門知識や、AUTOSAR の多数のエキスパートからの情報を得ることができます。 

TI の SDK (ソフトウェア開発キット) の内容

TI の SDK (ソフトウェア開発キット) の内容

TI の各種 SDK (ソフトウェア開発キット) は、組込みシステム開発の開始に必要な要素全般を取り揃えています。各 SDK は包括的なテストと統合が実施済みで、四半期ごとにリリースが実施されています。ミドルウェア フレームワークとスタック、サンプル アプリケーション、デモ、資料、トレーニングが付属しており、お客様は、好みのオペレーティング システムに対応するものを選択できます。また、利便性を高める目的で、これらすべてがパッケージ化されています。

ソフトウェア開発ツール

すべて展開する

Linux

ソフトウェア開発キット (SDK)
AM62 プロセッサ向けのソフトウェア開発キット (SDK)

AM62 Linux® プロセッサ SDK (ソフトウェア開発キット) は、組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、ベンチマークとデモをすぐに利用できます。

このプロセッサ SDK のどのリリースも、この SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数の製品間でのソフトウェアのシームレスな再利用や移行を可能にします。

ソフトウェア開発キット (SDK)
Software Development Kit for AM62A Sitara processors

The AM62A vision processor Linux® and TI MCU plus software development kits (SDKs) are unified software platforms for our embedded processors with deep learning capabilities with edge AI. They provide easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demonstrations. AM62A is a high (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)
AM64x Sitara™ 向けのソフトウェア開発キット (SDK)

プロセッサ SDK (ソフトウェア開発キット) と MCU+ SDK (マイコン + SDK) は、TI の組込みプロセッサ向け統合ソフトウェア・プラットフォームであり、セットアップが容易でベンチマークとデモをすぐに利用できます。これらのプロセッサ SDK のどのリリースも、これらの SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数のデバイス間でのソフトウェアのシームレスな再利用や移行を可能にします。Software Build Sheet (ソフトウェア・ビルド構成シート) (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)
DRA829 と TDA4VM の各 Jacinto™ プロセッサ向けソフトウェア開発キット (SDK)

プロセッサ SDK RTOS (PSDK RTOS) は、プロセッサ SDK Linux (PSDK Linux) またはプロセッサ SDK QNX (PSDK QNX) と組み合わせて使用することができます。この組み合わせを活用して、TI の Jacinto™ プラットフォームに属する TDA4VM と DRA829 の各 SoC に適したマルチプロセッサ・ソフトウェア開発プラットフォームを構築できます。この SDK は、各種ソフトウェア・ツールとコンポーネントで構成された包括的なセットを提供し、アプリケーションの開発と、サポート対象の J7 SoC (...)

FreeRTOS

ソフトウェア開発キット (SDK)
AM62 プロセッサ向けのソフトウェア開発キット (SDK)

AM62 Linux® プロセッサ SDK (ソフトウェア開発キット) は、組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、ベンチマークとデモをすぐに利用できます。

このプロセッサ SDK のどのリリースも、この SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数の製品間でのソフトウェアのシームレスな再利用や移行を可能にします。

ソフトウェア開発キット (SDK)
Software Development Kit for AM62A Sitara processors

The AM62A vision processor Linux® and TI MCU plus software development kits (SDKs) are unified software platforms for our embedded processors with deep learning capabilities with edge AI. They provide easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demonstrations. AM62A is a high (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)
AM64x Sitara™ 向けのソフトウェア開発キット (SDK)

プロセッサ SDK (ソフトウェア開発キット) と MCU+ SDK (マイコン + SDK) は、TI の組込みプロセッサ向け統合ソフトウェア・プラットフォームであり、セットアップが容易でベンチマークとデモをすぐに利用できます。これらのプロセッサ SDK のどのリリースも、これらの SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数のデバイス間でのソフトウェアのシームレスな再利用や移行を可能にします。Software Build Sheet (ソフトウェア・ビルド構成シート) (...)

Android

ソフトウェア開発キット (SDK)
AM62 プロセッサ向けのソフトウェア開発キット (SDK)

AM62 Linux® プロセッサ SDK (ソフトウェア開発キット) は、組込みプロセッサ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが容易で、ベンチマークとデモをすぐに利用できます。

このプロセッサ SDK のどのリリースも、この SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数の製品間でのソフトウェアのシームレスな再利用や移行を可能にします。

組込みパートナーの OS

オペレーティング・システム (OS)
Green Hills 社の INTEGRITY RTOS
Green Hills Software オペレーティング・システムの主力製品、INTEGRITY RTOS はパーティショニング・アーキテクチャを基盤として構築され、トータルな信頼性、絶対的なセキュリティ、および最大リアルタイム・パフォーマンスを実現する組込みシステムを提供しています。INTEGRITY はさまざまな業界での認定実績により、そのリーダーシップを裏付けられており、オペレーティング・システムのリアルタイムな安全性、セキュリティ、信頼性で高いレベルのソリューションを提供しています。

Green Hills Software の詳細については、www.ghs.com (...)
オペレーティング・システム (OS)
QNX Neutrino® リアルタイム・オペレーティング・システム (RTOS)
QNX Neutrino® リアルタイム・オペレーティング・システム (RTOS) はフル機能を搭載した信頼性の高い RTOS で、車載、医療、交通、軍用、産業用組込みシステム向けの次世代製品を可能にします。マイクロカーネル採用の設計とモジュール型アーキテクチャにより、総所有コストを低減しながら、高度に最適化された信頼性の高いシステムを実現できます。
ソフトウェア開発キット (SDK)
AM64x Sitara™ 向けのソフトウェア開発キット (SDK)

プロセッサ SDK (ソフトウェア開発キット) と MCU+ SDK (マイコン + SDK) は、TI の組込みプロセッサ向け統合ソフトウェア・プラットフォームであり、セットアップが容易でベンチマークとデモをすぐに利用できます。これらのプロセッサ SDK のどのリリースも、これらの SDK に対応する TI の広範なプラットフォーム全体にわたって一貫性を維持しており、複数のデバイス間でのソフトウェアのシームレスな再利用や移行を可能にします。Software Build Sheet (ソフトウェア・ビルド構成シート) (...)

ドライバまたはライブラリ
Wind River 社 Processors VxWorks / Linux オペレーティング・システム

Wind River is a global leader in delivering software for the Internet of Things (IoT). The company’s technology has been powering the safest, most secure devices in the world since 1981 and today is found in more than 2 billion products. Wind River offers a comprehensive edge-to-cloud product (...)

TI デベロッパー ゾーン

TI の包括的な環境を活用すると、開発の各段階で使用できるツールやリソースにアクセスできます。新しいプロジェクトの作成から、サンプル ソフトウェアや無償のソフトウェア トレーニングの参照に至るまで、デスクトップ環境またはクラウド環境で、コードの開発、デバッグ、分析に必要な要素すべてをすぐに入手できます。
トレーニング、デモ、資料にすぐにアクセスし、アプリケーション開発の生産性を高めることができます。

Arm をベースとする TI のプロセッサや特定用途向けシステム オン チップ (SoC) を使用する開発に関連する、ソフトウェア ライブラリ、サンプル、トレーニング、資料で構成された TI のコレクションをご確認ください。Resource Explorer には、包括的なデバイス資料と、デバイスやボード向けの組込みソフトウェア ライブラリが付属しています。これらはすべて、TI の Code Composer Studio™ ソフトウェアのデスクトップ バージョンとクラウド バージョン、またはスタンドアロン パッケージをベースにしています。

詳細
画像をダウンロード

カスタム開発のシンプル化と迅速化に役立つ設計を採用した TI Academy は、TI とパートナーのエキスパートが制作した実践的なガイド付きチュートリアルを取り揃えており、お客様は TI プラットフォームでの迅速かつシンプルな設計、評価、開発を進めることができます。

詳細
画像をダウンロード

TI と包括的なパートナー ネットワークの各社は、開発アイデアやデモのライブラリを継続的に拡大しています。お客様はこれらを活用し、TI の Arm ベース プロセッサの可能性を検討することができます。サンプル コード、資料、ユーザー ガイド、パートナーの専門知識を活用した有用なリソースや詳細情報を活用し、次期開発コンセプトの立案を開始できます。

TI のマイコンとプロセッサに適した Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) は、組込みアプリケーションの開発とデバッグに必要な一連のツールで構成されています。 

詳細
画像をダウンロード
ハードウェアとソフトウェアの構成作業を簡素化

SysConfig は、ピン、ペリフェラル、無線、ソフトウェア スタック、RTOS、クロック ツリーなどのコンポーネントを構成するための直観的なグラフィカル ユーザー インターフェイスを採用しています。SysConfig は、ソフトウェア開発を迅速化するために、競合の検出、提示、解決を自動的に実行します。

この機能は、Code Composer Studio ソフトウェアの一部、スタンドアロン アプリケーション、クラウド ベース アプリケーションいずれかの形式で利用できます。

詳細

ソフトウェア開発ツール

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

Code Composer Studio は、TI のマイコンやプロセッサ向けの統合開発環境 (IDE) です。これは、組込みアプリケーションの製作、デバッグ、分析、最適化に使用する一連の豊富なツールで構成されています。Code Composer Studio は、Windows®、Linux®、macOS® の各プラットフォームから利用できます。

Code Composer Studio は、アプリケーションの各ステップを案内する直観的なユーザー インターフェイスを採用しています。最適化 C/C++ コンパイラ、ソース コード エディタ、プロジェクト (...)

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
システム構成ツール

SysConfig は、ハードウェアとソフトウェアの構成に関する課題の簡素化と、ソフトウェア開発の迅速化に役立つ設計を採用した構成ツールです。

SysConfig は、Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) の一部、またはスタンドアロン アプリケーションという形式で利用できます。さらに、TI デベロッパー ゾーンにアクセスすると、SysConfig をクラウド環境で実行できます。

SysConfig は、ピン、ペリフェラル、無線、ソフトウェア スタック、RTOS、クロック ツリーなどのコンポーネントを構成するための直観的なグラフィカル ユーザー (...)

ソフトウェア・プログラミング・ツール
UniFlash フラッシュ・プログラミング・ツール

Uniflash は、TI のマイコンやワイヤレス・コネクティビティ・デバイスが搭載しているオンチップ・フラッシュと、TI プロセッサ向けのオンボード・フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア・ツールです。Uniflash は、グラフィカル・インターフェイスとコマンドライン・インターフェイスの両方を採用しています。

Uniflash は、TI デベロッパー ゾーンのクラウド環境から実行すること、または Windows®、Linux®、macOS® の各コンピュータでダウンロードして使用することができます。

サポート対象デバイス: (...)

デバッグ・プローブ
XDS110 JTAG デバッグ・プローブ

TI (テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ・プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。すべての XDS デバッグ・プローブはまた、組込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての Arm プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、XDS560v2 (...)

デバッグ・プローブ
XDS200 USB デバッグ・プローブ

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用できるデバッグ・プローブ (エミュレータ) です。XDS200 は、低コストの XDS110 と高性能の XDS560v2 に比べて、低コストと良好な性能のバランスを特長としています。単一のポッド (筐体) で、多様な規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートします。すべての XDS デバッグ・プローブは、組込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての Arm® プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、 (...)

デバッグ・プローブ
XDS560™ ソフトウェア v2 システム・トレース USB デバッグ・プローブ

XDS560v2 は、XDS560™ ファミリのデバッグ・プローブの中で最高の性能を達成し、従来の JTAG 規格 (IEEE1149.1) と cJTAG (IEEE1149.7) の両方をサポートしています。シリアル・ワイヤ・デバッグ (SWD) をサポートしていないことに注意してください。

すべての XDS デバッグ・プローブは、組み込みトレース・バッファ (ETB) を搭載しているすべての ARM プロセッサと DSP プロセッサで、コア・トレースとシステム・トレースをサポートしています。ピン経由でコア・トレースを実行する場合、XDS560v2 PRO TRACE が必要です。

(...)

デバッグ・プローブ
Spectrum Digital XDS560v2 システム・トレース USB およびイーサネット

The XDS560v2 System Trace is the first model of the XDS560v2 family of high-performance debug probes (emulators) for TI processors. The XDS560v2 is the highest performance of the XDS family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7).

The (...)

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
C7000 コード生成ツール:コンパイラ

TI C7000 向けの C/C++ コンパイラ・ツールは、TI C7000 デジタル信号プロセッサ・コア向けアプリケーションの開発をサポートしています。

Code Composer Studio は、TI の各種組込みデバイス向けの統合開発環境 (IDE) です。TI の組込みデバイスを使用する開発をお考えの場合、Code Composer Studio を最初にダウンロードすることをお勧めします。C7000 コンパイラは通常、ソフトウェア開発キット (SDK) に付属しているほか、Code Composer Studio の更新という形でも入手できます。お客様が Code Composer (...)

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
C6000 コード生成ツール コンパイラ
TI C6000 向けの C / C++ コンパイラとアセンブリ言語ツールは、C66x マルチコア、C674x、 C64x+ シングルコア デジタル シグナル プロセッサなどの TI C6000 デジタル シグナル プロセッサ プラットフォーム向けアプリケーションの開発をサポートしています。

Code Composer Studio は、TI の組込みデバイス向けの統合開発環境 (IDE) です。  TI の組込みデバイスを使用する開発をお考えの場合、TI の各種コンパイラを搭載している Code Composer Studio を最初にダウンロードすることをお勧めします。  お客様が (...)

教育用リソース

E2E™ 設計サポート
E2E™ 設計サポート
プロセッサ フォーラム
TI (テキサス・インスツルメンツ) のプロセッサ サポート フォーラムは、多数の技術的な質問と解決策を掲載しているほか、新規投稿もできる包括的なオンライン ナレッジ ベースであり、24 時間 365 日利用可能です。
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
新製品アップデート
NPU (新製品アップデート):TI の新しい AM62x プロセッサ ファミリを活用すると、開発中の HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) 設計の革新を実現可能
ビデオ
ビデオ
TI 製品の活用で、ロボットのスマート対応と安全性と速度が向上
マルチセンサとリアルタイム制御機能を搭載し、スマート対応と安全性を強化した自律型移動ロボット

パートナー企業

サード パーティーのパートナー各社で構成された TI の優れたエコシステムを活用すると、開発期間を短縮できます。プロバイダ (製品やサービスを提供する企業) 各社で構成された TI のネットワークは、ソフトウェア開発から、ハードウェア設計や他の量産サービスやトレーニングに至るまで、多様な分野に特化しており、お客様のスケジュールに合わせて開発をカスタマイズするのに役立ちます。

パートナー企業