TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

MSP430TM MCU の設計と開発

お客様が各種設計オプションを検討し、MSP430 マイコン (MCU) 向けのリソースを検索すると、市場に入るのも容易になります。

設計者の皆様は、実質的にあらゆるニーズに対応する、2,000 種類以上のデバイスで構成された幅広い MSP430 製品ラインアップから、コスト効率の優れたマイコンを見つけることができます。TI のシンプルなツール、ソフトウェア、クラス最高のサポートを活用して、開発を迅速に開始し、開発期間を短縮しましょう。
MSP430TM MCU の設計と開発

ハードウェア開発

各種 LaunchPad™ 開発キットや、BoosterPack™ プラグイン モジュール、特定用途向け評価基板 (EVM) を使用すると、マイコンをフレキシブルに評価できるモジュール型のエコシステムを活用し、TI の MSP430 マイコン製品ラインアップの評価を開始することができます。LaunchPad キットと BoosterPacks は、ほとんどの MSP430 開発の主要評価プラットフォームです。

ハードウェア開発ツール

すべて展開する

LaunchPad 開発キット

開発キット
MSP430FR2433 LaunchPad™ 開発キット
MSP-EXP430FR2433 LaunchPad™ 開発キットは MSP430FR2433 バリュー ライン センシング マイコン (MCU) をベースとした使いやすい評価基板 (EVM) です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード デバッグ プローブなど、超低消費電力の MSP430FR2x バリュー ライン センシング マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能が付属しています。このボードは、シンプルなユーザー インターフェイスの製作に役立つ 2 個のボタンと 2 個の LED (...)
開発キット
MSP430FR2355 LaunchPad™ development kit

MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™ 開発キットは、MSP430FR2355 バリュー・ライン・マイコン(MCU)をベースとする、使いやすい評価モジュール(EVM)です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード・デバッグ・プローブなど、超低消費電力の MSP430FR2x バリュー・ライン・マイコン・プラットフォームの開発を開始するために必要とされるすべての機能が付属しています。このボードは、シンプルなユーザー・インターフェイスを製作するための 2 個のボタンと 2 個の LED (...)

開発キット
MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit

MSP-EXP430FR6989 LaunchPad 開発キットは、MSP40FR6989 マイコン(MCU)のための、使いやすい評価モジュール(EVM)です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定のためのオンボード・エミュレーションなど、超低消費電力の MSP430FRx FRAM マイコン・プラットフォームの開発に必要なすべての機能が付属しています。このボードには、簡潔なユーザー・インターフェイスを迅速に統合するためのオンボード・ボタンと LED が搭載されており、最大 320 個のセグメントを駆動できる内蔵ドライバの使用方法を示す 1 (...)

開発キット
USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット
MSP430™ LaunchPad™ 開発キットは現在、USB を搭載するようになりました。MSP-EXP430F5529LP は、シンプルでコスト効率の優れた、MSP430F5529 USB マイコン向け開発キットです。この製品は、プログラミングとデバッグ向けのオンボード エミュレーション機能を搭載しているほか、複数のボタンや複数の LED を使用するユーザー インターフェイスを利用できるため、MSP430 マイコンの開発を簡単に開始できます。
開発キット
MSP430FR2311 LaunchPad™ development kit

MSP-EXP430FR2311 LaunchPad™ 開発キットは、MSP430FR2000MSP430FR21xxMSP430FR23xx の各マイコン (MCU) 向けの使いやすいマイコン開発ボードです。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード・エミュレーション機能など、開発を迅速に開始するために必要とされるすべての機能が付属しています。このボードは、シンプルなユーザー・インターフェイスを統合するための複数のオンボード・ボタンや複数の LED (...)

開発キット
MSP430FR4133 LaunchPad™ 開発キット
MSP-EXP430FR4133 LaunchPad 開発キットは、MSP430FR4133 マイコン向けの使いやすい評価基板 (EVM) です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード エミュレーションなど、超低消費電力 (ULP) の MSP430™ FRAM マイコン (MCU) プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を搭載しています。この基板は、シンプルなユーザー インターフェイスを迅速に統合するための複数のオンボード ボタンや複数の LED と、フレキシブルなソフトウェア構成可能ピンを使用する統合型ドライバを提示する液晶ディスプレイ (...)
開発キット
MSP430FR5969 LaunchPad™ 開発キット

MSP-EXP430FR5969 LaunchPad 開発キットは、MSP430FR5969 マイコン向けの使いやすいマイコン開発ボードです。プログラミング、デバッグ、電力測定を行うためのオンボード エミュレーションなど、MSP430FRxx FRAM プラットフォームの迅速な開発に必要なすべての機能を備えています。このボードは、シンプルなユーザー インターフェイスを統合するための複数のオンボード ボタンと複数の LED、および外部電源なしでスタンドアロン アプリケーションを実現するスーパーキャパシタ (SuperCap) を搭載しています。MSP430FR5969 (...)

評価ボード
MSP430FR2476 LaunchPad™ 開発キット

LP-MSP430FR2476 LaunchPad™ 開発キットは MSP430FR2476 バリュー ライン センシング マイコン(MCU)をベースとした使いやすい評価基板(EVM)です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定のためのオンボード デバッグ プローブなど、超低消費電力 MSP430FR2x バリュー ライン センシング マイコン プラットフォームでの開発の開始に必要なすべての機能が含まれています。このキットはシンプルなユーザー インターフェイスを作成するための 2 個のボタン、2 個の LED(1 個は RGB LED)、1 (...)

開発キット
MSP430FR5994 LaunchPad™ development kit

MSP-EXP430FR5994 LaunchPad 開発キットは、MSP430FR5994 マイコン(MCU)のための、使いやすい評価モジュール(EVM)です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード・デバッグ・プローブなど、超低消費電力の MSP430FRx FRAM マイコン・プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を備えています。このボードは、シンプルなユーザー・インターフェイスの迅速な統合を可能にするオンボード・ボタンと LED、また、SD カードとのインターフェースを可能にする SD (...)

開発キット
MSP430™ バリュー ライン マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
MSP430G2553 LaunchPad™ 開発キットは、エントリ レベルのマイコン (MCU) シリーズである MSP430G2xx を対象とする、コスト効率の優れた使いやすい評価基板 (EVM) です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード デバッグ プローブなど、超低消費電力の MSP430™ マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を搭載しています。このボードは、シンプルなユーザー インターフェイスの製作に役立つ、1 個のプッシュボタンと 3 個の LED も搭載しています。

ブースタパック プラグイン モジュール

ドーター・カード
オーディオ信号処理ブースタパック・プラグイン・モジュール

BOOSTXL-AUDIO オーディオ・ブースタパック・プラグイン・モジュールをローンチパッド開発キットに差し込んだ時点で、マイクからのオーディオ入力機能と、オンボード・スピーカを経由するオーディオ出力機能が追加されます。ヘッドホン入出力機能もサポートされており、ブースタパックにプラグを接続した時点で、ヘッドホンが自動的に有効になります。デベロッパーはこのオーディオ入出力ストリームを使用して、接続先のローンチパッド開発キットに搭載されているマイコンのデジタル信号処理(DSP)機能とフィルタリング機能を実験できます。

(...)

開発キット
MSP430 CapTIvate™ マイコンのタッチ キーパッド ブースタパック プラグイン モジュール

BOOSTXL-CAPKEYPAD は CapTIvate™ テクノロジーを搭載した MSP430FR2522 静電容量式タッチ センシング マイコン(MCU)向けの使いやすい評価基板(EVM)です。BOOSTXL-CAPKEYPAD は LaunchPad™ 開発キット、CapTIvate 開発キット(MSP-CAPT-FR2633)、または CapTIvate プログラマ ボード(CAPTIVATE-PGMR)と組み合わせて使用することができます。

BOOSTXL-CAPKEYPAD を採用すると、LED バックライト機能と近接ウェークアップ機能を搭載し、12 (...)

ドーター・カード
教育用ブースタパック MKII

設計ファイルのダウンロード

教育用ブースタバック MKII は高度に統合されているので、包括的なソリューションのプロトタイプを短期間で製作できます。アナログ・ジョイスティック、環境/モーション・センサ、RGB LED、マイク、ブザー、カラー LCD ディスプレイなど、さまざまなアナログおよびデジタル入出力を思いどおりに利用できます。

このブースタパックは、Energia との組み合わせを想定した開発です。Energia は、コミュニティが開発したオープン・ソースのコーディング環境であり、ファームウェアを迅速に開発できるように、直観的な API (...)

評価ボード
Fuel Tank MKII バッテリ向けブースタパック・プラグイン・モジュール

Fuel Tank MKII BoosterPack™ プラグイン・モジュールは、オリジナルのFuel Tank BoosterPack モジュールに代わる次世代のモジュール製品です。TI の次世代バッテリ監視 IC などの新機能が搭載され、使いやすさが向上しています。Fuel Tank MKII BoosterPack モジュールは、付属の再充電可能なリチウムポリマ・バッテリから TI LaunchPad™ 開発キットに電源を供給し、モバイル・アプリケーションの開発と評価を可能にします。

Fuel Tank MKII BoosterPack (...)

ドーター・カード
赤外線 (IR) ブースタパック・プラグイン・モジュール

The BOOST-IR BoosterPack™ Plug-in Module can be plugged into a LaunchPad™ Development Kit for simple integration of Infrared (IR) transceiver functionality. LaunchPad developers can use this BoosterPack to start developing remote control applications using the on-board keypad, IR LED (...)

特定アプリケーション向けの評価基板

評価ボード
静電容量式タッチ MSP430FR2676 マイコン ボード

MSP430FR2676 CapTIvate™ タッチ マイコン ボード(CAPTIVATE-FR2676)は、プラグイン センサ ボード(別売り)を使用して静電容量性タッチ / 近接性センサを評価するためのシンプルな評価ボードです。 

このマイコン ボードはオンボードの MSP430FR2676 CapTIvate タッチ マイコンをデバッグするための 20 ピン メス型デバッグ コネクタと、外部の静電容量性タッチ センサに接続するための 48 ピン センサ パネル コネクタを搭載しています。また、一部の穴を埋めた BoosterPack™ プラグイン モジュール (...)

評価ボード
静電容量式タッチ MSP430FR2633 マイコン ボード
CapTIvate™ MSP430FR2633 マイコン ボード(CAPTIVATE-FR2633)は、プラグイン センサ ボード(別売り)を使用して静電容量性タッチ センサや近接性センサを評価するためのシンプルな評価ボードです。  オンボードの MSP430FR2633 CapTIvate マイコンをデバッグするための 20 ピン メス型デバッグ コネクタと、外部の静電容量性タッチ センサに接続するための 48 ピン センサ パネル コネクタを搭載しています。  また、一部の穴を埋めた BoosterPack™ プラグイン モジュール ヘッダをマイコン ボード上に実装しており、一部の (...)
評価ボード
MSP430FR6047 超音波センシングの評価基板

EVM430-FR6047 評価キットはスマート水道メーターなどの超音波センシング アプリケーション向けに MSP430FR6047 マイコンの性能を評価するための開発プラットフォームです。MSP430FR6047 マイコンは高精度で正確な超音波測定向けに超音波センシング(USS)アナログ フロント エンドを統合した超低消費電力デバイスです。シグナル プロセッシング最適化のための低消費電力アクセラレータ(LEA)も搭載しており、消費電力の最適化によりバッテリ駆動時間の延長を可能にします。この EVM は 50KHz ~ 2.5MHz の多様なトランスデューサと組み合わせて (...)

評価ボード
MSP430FR6043 超音波センシングの評価モジュール
EVM430-FR6043 評価キットはスマート・ガス・メーターなどの超音波センシング・アプリケーション向けに MSP430FR6043 の性能を評価するための開発プラットフォームです。MSP430FR6043 マイコンは、高精度で正確な超音波測定向けの超音波センシング(USS)アナログ・フロント・エンドを統合した超低消費電力マイコンです。また、最適なシグナル・プロセッシングのための低消費電力アクセラレータ(LEA)も搭載しており、消費電力の最適化によりバッテリ駆動時間の延長を可能にします。このキットは周波数の異なるさまざまなトランスデューサと MSP430FR6043 (...)
評価ボード
MSP430I240 サブ・メーター向け評価ボード

This embedded metering (sub-meter/e-meter) EVM is designed based on the MSP430i2040. The EVM can be connected to the mains (or to DC) and the load directly. The EVM measures the electrical parameters of the load and the result of measurement can be read from the UART port. This EVM provided with (...)

評価ボード
EVM430-F6736 - MSP430F6736 EVM、メーター用
This EVM430-F6736 is a single-phase electricity meter evaluation module based on the MSP430F6736 device. The E-meter can be connected to the main power lines and has inputs for voltage and current, as well as a third connection to setup anti-tampering. It allows a customer to test the new (...)
評価ボード
MSP430F67641 SoC を使用する多相電力メーター

This EVM implements a complete smart meter design using the MSP430F67641 polyphase metering System on Chip. The design meets all requirements for ANSI/IEC Class 0.5 accuracy. The F67641 SoC features 128KB of on-chip flash plus a 320-segment LCD controller for a single-chip solution to low-cost (...)

ソフトウェア

こちらの幅広いソフトウェアと開発ツール (ロイヤリティ フリー、ライセンス フリー) を使用すると、組込みシステムの評価と量産に必要なすべてのコンポーネントにアクセスできます。

MSP430Ware ソフトウェアは MSP430 マイコンを使用した開発用の一連の設計リソースで、高度に抽象化された多彩なソフトウェア ライブラリが含まれています。このソフトウェアは、Code Composer Studio™ IDE のデスクトップ バージョンやクラウド バージョンの一部として、またはスタンドアロン パッケージの形式で入手できます。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 6:41
Loaded: 2.48%
Stream Type LIVE
Remaining Time 6:41
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

CapTIvate™ マイコン デザイン センター GUI は MSP430™ マイコンに統合された CapTIvate 静電容量式センシング技術に関するワンストップ リソースです。静電容量式タッチの設計の簡素化と迅速化を可能にするツール、資料、サンプル ソフトウェアで構成されています。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 7:10
Loaded: 2.31%
Stream Type LIVE
Remaining Time 7:10
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

エネルギー測定デザイン センターは迅速に開発を行うためのツールであり、グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI)、技術資料、ソフトウェア ライブラリ、サンプルを使用してエネルギー測定を実施するのに役立ちます。これらを活用して開発を簡素化し、多様なアプリケーションの設計を迅速に進めることができます。

超音波デザイン センターは、超音波センシング アプリケーションを開発するためのワンストップ リソースです。TI のリソースを形成しているのは、各種ツール、GUI、資料、ソフトウェア ライブラリ、サンプル アプリケーションです。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:57
Loaded: 3.35%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:57
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

MSP430 USB開発パッケージは、USBベースのMSP430プロジェクトの開発に必要なソース コードとサンプル アプリケーションがすべて揃ったソフトウェア パッケージです。このパッケージは、MSP430 USB デバイスのみをサポートします。

TI Developer Zone

実績のあるハードウェア、ソフトウェア、開発ツールを使用すると、開発作業の簡素化と、開発期間の短縮を実現できます。量産に移行するために必要な要素すべてを、すぐに入手できます。お客様が開発プロセスを進め、組込みシステムの設計を迅速化できるように、TI がお手伝いします。

こちらの総合的なエコシステムは、お客様の設計プロセスの簡素化に貢献  開発期間の短縮に役立つ、MSP430™ マイコン向けのリソースとオプションを検索します。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:29
Loaded: 11.14%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:29
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

Code Composer Studio は、最適化 C/C++ コンパイラ、ソース コード エディタ、プロジェクト ビルド環境、デバッガ、プロファイラなど、多数の機能を搭載しています。直観的な IDE を使用すると、アプリケーション開発フローの各ステップを順に実行することができます。使い慣れたツールとインターフェイスを活用できるので、開発を容易に開始できます。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 9:02
Loaded: 1.84%
Stream Type LIVE
Remaining Time 9:02
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

プログラミング ツール

ハードウェア・プログラミング・ツール
MSP430 フラッシュ・エミュレーション・ツール

**第 2 世代の MSP-FET はCode Composer Studio™ v7.0、IAR EW430 v7.1、IAR EWAR v8.10 以降の IDE でサポートされています。それ以前のリリースの IDE と組み合わせて使用する際はこちらの E2E 記事をご覧ください。第 2 世代の MSP-FET を第 1 世代の MSP-FET と見分けるため方法はMSP Debugger’s Guide (section 5.6.1 – general features)** に掲載されています。

MSP-FET (...)

ハードウェア・プログラミング・ツール
MSP-GANG 量産プログラマ

MSP ギャング プログラマ (複数デバイスへの書き込み機能) (MSP-GANG) は、MSPM0/MSP430™/MSP432™ デバイス向けのプログラマであり、最大 8 個の同一 MSPM0/MSP430/MSP432 フラッシュ デバイスまたは FRAM デバイスに同時にプログラムする (書き込む) ことができます。この製品は、標準的な RS-232 接続または USB 接続を使用してホスト PC に接続できるほか、開発ユーザーがプロセスのフル カスタマイズを行うのに役立つフレキシブルなプログラミング オプションも利用できます。

ドライバまたはライブラリ
MSP 低消費電力マイコン向けブートローダ (BSL)

MSP430™ マイコン (MCU) 上のブートローダ (BSL) を使用すると、開発ユーザーの皆様はプロトタイプ製作段階、最終製造段階、またはサービス提供段階で、MSP マイコン (MCU) 内の組込みメモリとの通信を実施できます。この通信は、UART、I2C、SPI、USB などの標準インターフェイス経由で実施します。必要に応じて、プログラマブル メモリ (フラッシュ / FRAM) とデータ メモリ (RAM) の両方を変更することができます。

以下に、MSP 製品ラインアップ全体で MSPBSL の概要を理解し、効果的に使用するために必要なステップを示します。開発中デバイス上にある (...)

ソフトウェア・プログラミング・ツール
UniFlash フラッシュ・プログラミング・ツール

Uniflash は、TI のマイコンやワイヤレス・コネクティビティ・デバイスが搭載しているオンチップ・フラッシュと、TI プロセッサ向けのオンボード・フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア・ツールです。Uniflash は、グラフィカル・インターフェイスとコマンドライン・インターフェイスの両方を採用しています。

Uniflash は、TI デベロッパー ゾーンのクラウド環境から実行すること、または Windows®、Linux®、macOS® の各コンピュータでダウンロードして使用することができます。

サポート対象デバイス: (...)

教育用リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
CPU コア
このシリーズでは、マイコン コアの基礎について説明します
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
マイコンの通信
このシリーズでは、マイコン内の複数の通信プロトコルについて説明します。
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
タイマと制御
このシリーズでは、マイコンが搭載しているタイミング機能と制御機能について説明します。

パートナー

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、TI はさまざまなサード パーティーと協力し、ソフトウェア開発から、ハードウェア設計やその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下の表に、TI のサード パーティー パートナー ネットワークの一部を示します。 

詳細

パートナー