TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。
ハードウェア設計

ハードウェア設計

当社の各種ハードウェア ツールを使用すると、設計を非常に迅速かつシンプルに追跡できます

検証とテストが完了したハードウェア キットとボードで構成されたこちらのエコシステムを採用すると、設計や開発プロセスのあらゆる段階で時間とリソースを最大限に活用できます。 設計のプロトタイプ製作と反復的な業務を迅速に行い、コンセプトから生産までの障害を取り除きます。TI ボードを接続するだけで動作させることが可能です。 

TI のハードウェアを活用する設計の利点

checkmark

多様なデバイスに対応したボード

TI はさまざまな要件に対応したボードを提供し、お客様の設計の評価と開発を支援しています。

checkmark

拡張可能なシステム

モジュール型かつ低コストのマイコンやプロセッサ キットで構成されたエコシステムを活用すると、システム固有のニーズに基づいて、開発中の組込み機器を評価するのに役立ちます。

checkmark

スケーラブルな統合型ソフトウェア

TI の各種ハードウェア キットは、TI の使いやすい開発環境や、明快なサンプル コードを収録しプラットフォームのスケーラビリティ向上に役立つソフトウェア開発キットと組み合わせたときに、シームレスに動作する設計を採用しています。

ハードウェア

LaunchPad™ 開発キットとは?

LaunchPad™ 開発キットを使用すると、マイコンをフレキシブルに評価できるモジュール型のエコシステムを活用して、多様なマイコン (MCU) の評価を開始することができます。多様な低コスト キットや特定用途向けのブースタパック プラグイン モジュールのいずれかを選定し、開発中の設計で機能をさらに拡張して開発を開始することができます。 スケーラブルなソフトウェア ツールを使用して、LaunchPad 開発キットのプログラミングを複数のレベルから始めることができます。

 

スタータ キットとは

TI の Arm® ベース プロセッサ スタータ キットは、スタンドアロンのテスト / 開発プラットフォームであり、開発中の設計の評価とプロトタイプ製作を迅速化する目的で使用できます。これらのキットは、有線 / ワイヤレス接続、拡張ヘッダ、複数のブート オプション、フレキシブルなデバッグ機能を搭載しており、評価を迅速に進めるのに役立ちます。各種スタータ キットには、Linux と RTOS で利用できる事前ビルド済みソフトウェア イメージも付属しており、パートナーのデモを活用して拡張することも可能です。そのため、カスタム ハードウェアの設計中と設計後に設計効率を最大限に高めることができます。

必要な機能を搭載した多様な評価ボード

当社のアナログ製品と組み込み製品向けの評価基板 (EVM) を採用すると、プロトタイプ製作から製造までお客様のお役に立つ、デバイスの多様な機能とインターフェイスにアクセスできます。さらに、当社の EVM は最大のフレキシビリティを実現しているため、お客様は制限を課されずにソフトウェアを開発するのに役立ち、性能向上を実現するための視野を確保できます。 

4,000+

開発キットとボード

2,500+

リファレンス デザイン

100+

パートナーからのリソース

製品固有の ハードウェア開発ツール を検索できます

TI の多様な製品ページには、評価、設計、開発、市場投入の迅速化に役立つ、デバイス固有の多数のツールとリソースが掲載されています。