TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。
TI Developer Zone

TI Developer Zone

デスクトップとクラウドのどちらでも、組込み開発をすぐに開始できます。

詳細はこちら
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:57
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:57
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
    組込みシステムの設計を成功させるには、各種ソフトウェア開発リソースが重要です。評価から導入まで、TI は包括的な範囲にわたるソフトウェア、ツール、トレーニングを提供しているため、開発プロセスの各段階で必要な要素全般を確実に利用できます。

    TI Developer Zone の利点

    checkmark

    多様な要素全般を 1 か所で検索可能

    ソフトウェア、サンプル、トレーニング、開発ツールにアクセスできます。

    checkmark

    オンラインで評価を開始

    ギガバイト単位のソフトウェアをインストールする必要なしで、クラウド上で評価と開発を開始できます。

    checkmark

    必要な要素に的確にアクセス可能

    TI は、デバイスと開発ボードを土台とし、リソース、ツール、コンテンツを編成してきました。

    TI Developer Zone のコア ツール

    お客様はこのサイトを活用すると、主な技術と新興市場に注目し、TI の多様なプロセッサ製品を土台として、システム レベルのハードウェアとソフトウェアで構成されたソリューションを製作し、リリースすることができます。その結果、できるだけ広いユーザーを獲得すると同時に、デバイスの使いやすさが向上し、開発期間を短縮することができます。

    デスクトップとクラウドでコードの開発、デバッグ、分析を実行可能

    TI のマイコンとプロセッサに適した Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE) は、組込みアプリケーションの開発とデバッグに必要な一連のツールで構成されています。Code Composer Studio ソフトウェアは、Windows、Linux、または macOS のデスクトップにダウンロードすること、あるいは TI Developer Zone を使用してクラウド上でアクセスすることができます。

    Code Composer Studio ソフトウェア:

    • 最適化 C/C++ コンパイラ、ソース コード エディタ、プロジェクト ビルド環境、デバッガ、プロファイラなど、多数の機能を搭載しています。
    • アプリケーションの開発フローをステップ単位で実行できる、単一のユーザー インターフェイスを搭載しています。
    • ライセンス料金の支払いは不要です。
    詳細
    画像をダウンロード

    組込み開発に必要なリソースにアクセス可能

    特定のデバイスに合わせてカスタマイズ済みのサンプル、トレーニング、ソフトウェア開発キット、資料に迅速にアクセスできます。アプリケーション開発の生産性向上を支援するために、TI Academy では最新の技術コンテンツと実践的なラーニング モジュールを公開しています。

    Resource Explorer は Code Composer Studio ソフトウェアに付属しているほか、TI Developer Zone を使用してクラウド上で活用することもできます。

    詳細
    画像をダウンロード

    エッジ AI アプリケーション開発の迅速化

    Edge AI Studio は、TI のプロセッサとマイコンを使用するエッジ AI の開発迅速化に役立つ、一連のグラフィカル ツールとコマンドライン ツールです。TI Model Zoo (モデル一覧) から取得したモデルを使用してコンセプト実証を開発する場合も、お客様独自のモデルを活用する場合も、Edge AI Studio にはお客様が必要とするツールがあります。

    詳細

    ハードウェアとソフトウェアの構成作業を簡素化

    SysConfig は、ピン、ペリフェラル、無線、ソフトウェア スタック、RTOS、クロック ツリーなどのコンポーネントを構成するための直観的なグラフィカル ユーザー インターフェイスを採用しています。SysConfig は、ソフトウェア開発を迅速化するために、競合の検出、提示、解決を自動的に実行します。

    この機能は、Code Composer Studio ソフトウェアの一部、スタンドアロン アプリケーション、クラウド ベース アプリケーションいずれかの形式で利用できます。

    詳細
    画像をダウンロード

    TI Academy は知識の迅速な習得を支援

    TI Academy は、製品ファミリに合わせてカスタマイズ済みの包括的な対話型トレーニングを公開しています。

    MSPM0 Academy は、すべてのデベロッパーが MSPM0 マイコン プラットフォームを習得するための優れた出発点であり、さまざまなアプリケーション向けに低コストのソリューションを公開しています。MSPM0 Academy は、MSPM0 マイコンに関連するさまざまなトピックと LaunchPad を取り扱った、使いやすいトレーニング モジュールを公開しています。

    AM2x Academy は、AM2x のアプリケーション開発開始に役立つ最新の技術資料とトレーニング モジュールを公開しています。

    画像をダウンロード

    Arm ベースのプロセッサを想定した各種 Academy は、開発のシンプル化と迅速化を目的とした設計を採用しています。Linux® 開発、エッジ AI を使用した開発の開始、マイコン コアの活用、セキュリティなど、幅広い資料が入手可能です。各ファミリに対応する Academy が利用可能です。そのうち、特に人気があるものは以下のとおりです。

    画像をダウンロード

    これらの Academy は、C28x ベースと C29 ベースの各 C2000 リアルタイム マイコンの詳細を確認するのに最適なリソースです。これらの Academy は、多様な C2000 デバイスのさまざまなトピックを取り扱った使いやすいトレーニング モジュールを公開しています。さらに、包括的なソリューションを使用する実践的な演習があります。

    画像をダウンロード

    MSP430 Academy は、すべてのデベロッパーが MSP430 マイコン プラットフォームを習得するための優れた出発点であり、さまざまなアプリケーション向けに低コストのソリューションを公開しています。MSP Academy は、MSP430 マイコン製品ラインアップのさまざまなトピックと LaunchPad を取り扱った使いやすいトレーニング モジュールを公開しています。

    画像をダウンロード

    Radar Academy は、TI のレーダー センサ製品やその土台となるミリ波レーダー 技術を習得するための一連のトレーニング モジュールです。この Academy は、ミリ波センシングの技術的基礎を解説し、TI のレーダー センサ製品ラインアップと組み合わせてミリ波センシングを活用する方法を提示します。

    画像をダウンロード

    SimpleLink™ Academy は、Arm Cortex-M ベースのワイヤレス マイコンで構成された、業界で最も幅広い製品ラインアップである SimpleLink プラットフォームを、すべてのデベロッパーが習得するのに役立つ優れた出発点です。SimpleLink Academy は、SimpleLink ファミリのさまざまなトピックと LaunchPad を取り扱った使いやすいトレーニング モジュールを公開しています。

    画像をダウンロード
    20+

    ソフトウェア開発キット

    400+

    トレーニング モジュール

    250+

    GUI デモ

    10,000+

    サンプル ソフトウェア

    製品固有の 設計ツールと開発ツール を検索できます

    TI の多様な製品ページには、評価、設計、開発、市場投入の迅速化に役立つ、デバイス固有の多数のツールとリソースが掲載されています。