設計とシミュレーション向けのツール

設計とシミュレーション向けのツール

製品の選定とシミュレーションに適した TI の多様なツールとリソースを活用すると、設計上の課題を解決し、開発期間を短縮することが可能

お客様のボード設計プロセスを支援し、開発期間を短縮できるように、TI はさまざまなリソースを提供しています。TI の多様なツール、モデル、シミュレータを活用すると、最適な IC の選定、外部部品の選定と値の識別、システム レベルまたは製品レベルの設計の分析、指定した CAD (コンピュータ支援設計) 環境へのエクスポートを実現できます。お客様の設計を検証できるように、PSpice® for TI シミュレーション ツールには、各種 TI デバイスに対応したモデルの包括的なライブラリが付属しています。WEBENCH® Power Designer、プロセッサ電源セレクタ (processor power selector)、Power Stage Designer™ ソフトウェア ツール、アクティブ フィルタ デザイナ (Active Filter Designer) などの付加的なツールを使用すると、計算とシミュレーションを迅速に実行し、開発中の設計で達成できる性能を予測して理解を深めることができます。

設計プロセスのシンプル化

checkmark

設計期間の短縮

デバイスの検索、外部部品の識別、部品レベルまたはシステム レベルでのシミュレーションをすべて数分で実行できるため、開発期間を短縮できます。

checkmark

利便性 

TI が無償で提供している設計やシミュレーション向けのソフトウェアを使用すると、はんだごてを使用しなくても、設計の動作を予測できます。

checkmark

信頼性

TI の設計ツールの開発と保守を担当しているのは、アナログと組込みプロセッシングの各分野で働く TI のさまざまなエキスパート エンジニアです。そのため、お客様はツールが提示する結果を信頼できます。

設計ツール

設計ツール
WEBENCH Circuit Designer
WEBENCH® Circuit Designer を使用すると、開発中のシステム要件に基づいて、カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作できます。この環境では、エンド ツー エンド (自己完結型) の選定、設計、シミュレーション機能が利用できるため、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節減できます。
設計ツール
最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール

Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。

  • Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
  • Loop Calculator (...)
設計ツール
Clock tree architect プログラミング・ソフトウェア

Clock tree architect はクロック・ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック・ツリー・ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム・レベルのマルチチップ・クロック供給ソリューションを生成します。

設計ツール
ANALOG-FILTER-DESIGNER
包括的なマルチステージ アクティブ フィルタ ソリューションの設計、最適化、シミュレーションを短時間で実施できます。
設計ツール
PCB-THERMAL-CALCULATOR
PCB 温度計算ツールは、露出パッドを持つパッケージに封止した部品の接合部温度を推定するのに役立ちます。このツールを使用すると、PCB 上の銅箔実装領域に基づいて、予測される接合部温度を迅速に推定できます。

シミュレーション ツール

シミュレーション モデル
PSPICE-FOR-TI
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。無償で入手できる PSpice for TI には、業界最大クラスのモデル ライブラリが付属しています (...)
シミュレーション ツール
PLECS
TI の PLECS (部品単位のリニア電気回路シミュレーション:piecewise linear electrical circuit simulation) モデルを採用すると、GaN (窒化ガリウム) デバイスの動作をシミュレートし、FET (電界効果トランジスタ) の接合部温度を推定するほか、ターンオン期間のスルーレートを調整可能にすることができます。
シミュレーション ツール
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) は Web 上で使用できるツールであり、磁気位置センシング システムに関して、磁束密度と、それに対応する TI の磁気センサの出力を推定します。このツールはデバイス エミュレーション機能を搭載しており、磁気素子のさまざまな形状、グレード、運動の種類 (どのような変化や変位に対し、どのように反応するか) をサポートしています。

回路設計とサブシステム

回路設計
アナログ回路
サブ回路に関するさまざまなアイデアを収録した TI の包括的なライブラリを使用して、システム設計の簡素化と迅速化を進める方法をご確認ください。TI の『アナログ エンジニア向け回路設計ヒント集』は、使いやすい 2 つの e-Book(PDF)で、60 種類以上のアンプと 40 種類以上のデータ コンバータのサブ回路設計を掲載しています。各回路は、具体的なニーズに合わせて簡単に調整できます (...)
サブシステム
Arm® Cortex®-M0+ マイコン サブシステム
MSPM0 サブシステムの活用アイデアに関連する TI の幅広い選択肢を活用すると、開発を迅速化できます。これらのアプリケーション ビルディング ブロックを統合すると、ソフトウェア関連業務がシンプルになります。 
200+

計算ツール

5

シミュレーション ツール

500+

シミュレーションモデル

190+

回路設計

製品固有の 設計ツールと開発ツール を検索できます

TI の多様な製品ページには、評価、設計、開発、市場投入の迅速化に役立つ、デバイス固有の多数のツールとリソースが掲載されています。