TOP
TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

PCB 温度計算ツール

PCB 温度計算ツール

PCB 温度計算ツールは、露出パッドを持つパッケージに封止した部品の接合部温度を推定するのに役立ちます。このツールを使用すると、PCB 上の銅箔実装領域に基づいて、予測される接合部温度を迅速に推定できます。

0.3 °C/W
Thermal resistance from the junction of the device to the exposed pad on the bottom of the device.
 W  °C
Ambient = air temperature away from system/device (not heated by the system)
Board = temperature of the board 1mm away from the device
 
 

Temperature vs. PCB copper coverage area

Enhanced Thermal = single thermal spreading plane of 1 oz Cu
Minimum Thermal = single thermal spreading plane of 1/2 oz Cu

Click on the legend to toggle series in the chart.

 

主な設計リソース

アナログ・デバイス用の熱計算ツールを使用する

この資料では、アナログ・デバイスのコンポーネント動作温度の熱に使用するツールと計算の一般的なガイダンスを提供します。

熱特性強化型パッケージ PowerPAD™

この資料では、PowerPAD™パッケージを PCB 設計に統合するための詳細について説明します。

『半導体およびICパッケージの熱指標』

本書は、旧来および新規のサーマル・メトリックスを記述し、システム・レベルの接合温度見積りに関して、その適用を広い視野から説明します。

フィルタ設計ツール

フィルタ設計ツールを使用すると、包括的なマルチ・ステージ・アクティブ・フィルタ・ソリューションを短時間で設計、最適化、シミュレーションできるようになります。