組み込み開発
早期製品化を実現するためのハードウェアとソフトウェアの包括的な開発リソース
カテゴリ別に組込み開発エコシステムを参照する
TI の組込み開発エコシステムの利点
多様な要素全般を 1 か所で検索可能
TI の組込み製品ラインアップを活用すると、ソフトウェア開発に適したサンプル、デモ、ライブラリにアクセスできます。
専門知識は不要で、すぐに開発を開始可能
TI のボードに接続すると、TI のクラウド ツールが推奨する無償のソフトウェアと開発ツールを使用して、数分でコーディングを開始することができます。クラウド環境を使用する場合、複数のダウンロードが不要になります。
機能を長期的に確保
定期的な検証と再帰テスト、四半期ごとのソフトウェア開発キット更新、幅広いサポート ネットワークによる利点を活用できます。
TI デベロッパー ゾーン
TI Developer Zone とは
TI のプロセッサ、マイコン、ワイヤレス コネクティビティ、レーダー ベースの製品ラインアップを使用する場合、TI Developer Zone は、開発の各段階で使用できるツールやリソースにアクセスできる包括的な環境です。Code Composer Studio™ 統合開発環境を使用すると、新しいプロジェクトの作成から、Resource Explorer でのソフトウェア サンプルの参照や数百の無償トレーニングの視聴まで、デスクトップ環境またはクラウド環境で、コードの開発、デバッグ、分析に必要なすべての要素をすぐに入手できます。
ハードウェア開発
合計数百種類のキット、評価ボード、デバッガなど
TI の製品ラインアップを構成しているモジュール形式の評価ハードウェアと開発ハードウェアには、互いに互換性があります。これらの製品を、オンラインとオフラインそれぞれのスケーラブルなソフトウェアと組み合わせると、製品開発期間を短縮できます。低コストの各種 LaunchPad™ 開発キットやスタータ キットから、フル機能の評価基板まで、TI はプロジェクトの開発開始に必要なハードウェアを取り揃えています。
ソフトウェア開発
単一のパッケージに収録した複数の SDK
TI の各種ソフトウェア開発キット (SDK) は、組込みシステム開発の開始に必要な要素全般を取り揃えています。TI は各種 SDK の包括的なテストと統合を実施し、四半期ごとにリリースしています。TI のオペレーティング システム、ミドルウェアとフレームワークとスタック、サンプル アプリケーション、デモ、資料、トレーニングをすべて収録しているため、開発期間を短縮できます。