MSP430™ MCU design & development
Explore design options and find resources for MSP430 microcontrollers (MCUs) to help make it easier for you to get to market.
Hardware development
Start evaluating our MSP430 MCU portfolio by leveraging a modular ecosystem that gives you flexibility to evaluate the MCUs, using the LaunchPad™ development kits, BoosterPack™ plug-in modules, and application specific evaluation modules (EVM). LaunchPad kits and BoosterPacks are your main evaluation platform for most MSP430 developments.
Hardware development tools
LaunchPad development kits
MSP430FR2433 LaunchPad™ 開発キット
MSP430FR2355 LaunchPad™ development kit
MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™ 開発キットは、MSP430FR2355 バリュー・ライン・マイコン(MCU)をベースとする、使いやすい評価モジュール(EVM)です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード・デバッグ・プローブなど、超低消費電力の MSP430FR2x バリュー・ライン・マイコン・プラットフォームの開発を開始するために必要とされるすべての機能が付属しています。このボードは、シンプルなユーザー・インターフェイスを製作するための 2 個のボタンと 2 個の LED (...)
MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit
MSP-EXP430FR6989 LaunchPad 開発キットは、MSP40FR6989 マイコン(MCU)のための、使いやすい評価モジュール(EVM)です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定のためのオンボード・エミュレーションなど、超低消費電力の MSP430FRx FRAM マイコン・プラットフォームの開発に必要なすべての機能が付属しています。このボードには、簡潔なユーザー・インターフェイスを迅速に統合するためのオンボード・ボタンと LED が搭載されており、最大 320 個のセグメントを駆動できる内蔵ドライバの使用方法を示す 1 (...)
USB 対応、MSP430F5529 LaunchPad™ 開発キット
MSP430FR2311 LaunchPad™ development kit
MSP-EXP430FR2311 LaunchPad™ 開発キットは、MSP430FR2000、MSP430FR21xx、MSP430FR23xx の各マイコン (MCU) 向けの使いやすいマイコン開発ボードです。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード・エミュレーション機能など、開発を迅速に開始するために必要とされるすべての機能が付属しています。このボードは、シンプルなユーザー・インターフェイスを統合するための複数のオンボード・ボタンや複数の LED (...)
MSP430FR4133 LaunchPad™ 開発キット
MSP430FR5969 LaunchPad™ 開発キット
MSP-EXP430FR5969 LaunchPad 開発キットは、MSP430FR5969 マイコン向けの使いやすいマイコン開発ボードです。プログラミング、デバッグ、電力測定を行うためのオンボード エミュレーションなど、MSP430FRxx FRAM プラットフォームの迅速な開発に必要なすべての機能を備えています。このボードは、シンプルなユーザー インターフェイスを統合するための複数のオンボード ボタンと複数の LED、および外部電源なしでスタンドアロン アプリケーションを実現するスーパーキャパシタ (SuperCap) を搭載しています。MSP430FR5969 (...)
MSP430FR2476 LaunchPad™ 開発キット
LP-MSP430FR2476 LaunchPad™ 開発キットは MSP430FR2476 バリュー ライン センシング マイコン(MCU)をベースとした使いやすい評価基板(EVM)です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定のためのオンボード デバッグ プローブなど、超低消費電力 MSP430FR2x バリュー ライン センシング マイコン プラットフォームでの開発の開始に必要なすべての機能が含まれています。このキットはシンプルなユーザー インターフェイスを作成するための 2 個のボタン、2 個の LED(1 個は RGB LED)、1 (...)
MSP430FR5994 LaunchPad™ development kit
MSP-EXP430FR5994 LaunchPad 開発キットは、MSP430FR5994 マイコン(MCU)のための、使いやすい評価モジュール(EVM)です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード・デバッグ・プローブなど、超低消費電力の MSP430FRx FRAM マイコン・プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を備えています。このボードは、シンプルなユーザー・インターフェイスの迅速な統合を可能にするオンボード・ボタンと LED、また、SD カードとのインターフェースを可能にする SD (...)
MSP430™ バリュー ライン マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
BoosterPack plug-in modules
オーディオ信号処理ブースタパック・プラグイン・モジュール
BOOSTXL-AUDIO オーディオ・ブースタパック・プラグイン・モジュールをローンチパッド開発キットに差し込んだ時点で、マイクからのオーディオ入力機能と、オンボード・スピーカを経由するオーディオ出力機能が追加されます。ヘッドホン入出力機能もサポートされており、ブースタパックにプラグを接続した時点で、ヘッドホンが自動的に有効になります。デベロッパーはこのオーディオ入出力ストリームを使用して、接続先のローンチパッド開発キットに搭載されているマイコンのデジタル信号処理(DSP)機能とフィルタリング機能を実験できます。
(...)
MSP430 CapTIvate™ マイコンのタッチ・キーパッド・ブースタパック・プラグイン・モジュール
ステップ 1:BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack + CAPTIVATE-PGMR バンドルを購入
ステップ 2:CapTIvate デザイン・センターをダウンロードし、インストール
ステップ 3:使用方法の説明を確認
BOOSTXL-CAPKEYPAD は CapTIvate™ テクノロジーを搭載した MSP430FR2522 静電容量式タッチ・センシング・マイコン(MCU)向けの使いやすい評価基板(EVM)です。BOOSTXL-CAPKEYPAD は LaunchPad™ 開発キット、CapTIvate (...)
教育用ブースタパック MKII
教育用ブースタバック MKII は高度に統合されているので、包括的なソリューションのプロトタイプを短期間で製作できます。アナログ・ジョイスティック、環境/モーション・センサ、RGB LED、マイク、ブザー、カラー LCD ディスプレイなど、さまざまなアナログおよびデジタル入出力を思いどおりに利用できます。
このブースタパックは、Energia との組み合わせを想定した開発です。Energia は、コミュニティが開発したオープン・ソースのコーディング環境であり、ファームウェアを迅速に開発できるように、直観的な API (...)
Fuel Tank MKII バッテリ向けブースタパック・プラグイン・モジュール
Fuel Tank MKII BoosterPack™ プラグイン・モジュールは、オリジナルのFuel Tank BoosterPack モジュールに代わる次世代のモジュール製品です。TI の次世代バッテリ監視 IC などの新機能が搭載され、使いやすさが向上しています。Fuel Tank MKII BoosterPack モジュールは、付属の再充電可能なリチウムポリマ・バッテリから TI LaunchPad™ 開発キットに電源を供給し、モバイル・アプリケーションの開発と評価を可能にします。
Fuel Tank MKII BoosterPack (...)
赤外線 (IR) ブースタパック・プラグイン・モジュール
The BOOST-IR BoosterPack™ Plug-in Module can be plugged into a LaunchPad™ Development Kit for simple integration of Infrared (IR) transceiver functionality. LaunchPad developers can use this BoosterPack to start developing remote control applications using the on-board keypad, IR LED (...)
Application specific EVMs
静電容量式タッチ MSP430FR2676 マイコン・ボード
MSP430FR2676 CapTIvate™ タッチ・マイコン・ボード(CAPTIVATE-FR2676)は、プラグイン・センサ・ボード(別売り)を使用して静電容量性タッチ / 近接性センサを評価するためのシンプルな評価ボードです。
このマイコン・ボードはオンボードの MSP430FR2676 CapTIvate タッチ・マイコンをデバッグするための 20 ピン・メス型デバッグ・コネクタと、外部の静電容量性タッチ・センサに接続するための 48 ピン・センサ・パネル・コネクタを搭載しています。また、一部の穴を埋めた BoosterPack™ (...)
静電容量式タッチ MSP430FR2633 マイコン・ボード
MSP430FR6047 超音波センシングの評価基板
ステップ 1:EVM を購入
ステップ 2:クイック・スタート・ガイドをダウンロード
ステップ 3:水道メーター向けソフトウェアをダウンロード
ステップ 4:TI Design リファレンス・デザイン TIDM-1019 を参照
EVM430-FR6047 評価キットはスマート水道メーターなどの超音波センシング・アプリケーション向けに MSP430FR6047 マイコンの性能を評価するための開発プラットフォームです。MSP430FR6047 (...)
MSP430FR6043 超音波センシングの評価モジュール
MSP430I240 サブ・メーター向け評価ボード
This embedded metering (sub-meter/e-meter) EVM is designed based on the MSP430i2040. The EVM can be connected to the mains (or to DC) and the load directly. The EVM measures the electrical parameters of the load and the result of measurement can be read from the UART port. This EVM provided with (...)
EVM430-F6736 - MSP430F6736 EVM、メーター用
MSP430F67641 SoC を使用する多相電力メーター
This EVM implements a complete smart meter design using the MSP430F67641 polyphase metering System on Chip. The design meets all requirements for ANSI/IEC Class 0.5 accuracy. The F67641 SoC features 128KB of on-chip flash plus a 320-segment LCD controller for a single-chip solution to low-cost (...)
EVM430-F6779 - 3相電子電力計EVM
This EVM430-F6779 is a three-phase electricity meter evaluation module based on the MSP430F6779 device. The E-meter has inputs for three voltages and three currents, as well as an additional connection to setup anti-tampering. It allows a customer to test the new (...)
Software
Our wide range of software and development tools (royalty and license free) provide access to all components needed for the evaluation and production of your embedded system.
The MSP430Ware software is a collection of design resources for developing with MSP430 MCUs including a wide selection of highly abstracted software libraries. The software is available as a component of Code Composer Studio™ IDE desktop and cloud versions, or as a standalone package.
The CapTIvate™ MCU design center GUI is a one-stop resource for everything related to CapTIvate capacitive sensing technology integrated on MSP430 microcontrollers. It includes tools, documentation and software examples that can simplify and accelerate capacitive touch designs.
The energy measurement design center is a rapid development tool that enables energy measurement using a graphical user interface (GUI), documentation, software library and examples that can simplify development and accelerate designs in a wide range applications.
The ultrasonic design center is a one-stop resource to develop ultrasonic sensing applications. Our resource includes tools, a GUI, documentation, software libraries and application examples.
The USB Developers Package for MSP430 is a software package containing all necessary source code and sample applications required for developing a USB-based MSP430 project. The package only supports MSP430 USB devices.
TI Developer Zone
Simplify your development tasks and accelerate your time-to-market with our proven hardware, software and development tools. Everything you need to move forward to production is at your fingertips. We are here to help you navigate the development process and accelerate your embedded system design.
Our comprehensive ecosystem can help simplify your design process. Find resources and explore options for MSP430™ microcontrollers to make it easier for you to get to market faster.
Code Composer Studio includes an optimizing C/C++ compiler, source code editor, project build environment, debugger, profiler and many other features. The intuitive IDE takes you through each step of the application development flow. Familiar tools and interfaces make getting started simple.
Programming tools
MSP430 フラッシュ・エミュレーション・ツール
**第 2 世代の MSP-FET はCode Composer Studio™ v7.0、IAR EW430 v7.1、IAR EWAR v8.10 以降の IDE でサポートされています。それ以前のリリースの IDE と組み合わせて使用する際はこちらの E2E 記事をご覧ください。第 2 世代の MSP-FET を第 1 世代の MSP-FET と見分けるため方法はMSP Debugger’s Guide (section 5.6.1 – general features)** に掲載されています。
MSP-FET (...)
MSP-GANG 量産プログラマ
MSP ギャング プログラマ (複数デバイスへの書き込み機能) (MSP-GANG) は、MSPM0/MSP430™/MSP432™ デバイス向けのプログラマであり、最大 8 個の同一 MSPM0/MSP430/MSP432 フラッシュ デバイスまたは FRAM デバイスに同時にプログラムする (書き込む) ことができます。この製品は、標準的な RS-232 接続または USB 接続を使用してホスト PC に接続できるほか、開発ユーザーがプロセスのフル カスタマイズを行うのに役立つフレキシブルなプログラミング オプションも利用できます。
MSP 低消費電力マイコン向けブートローダ (BSL)
MSP430™ マイコン (MCU) 上のブートローダ (BSL) を使用すると、開発ユーザーの皆様はプロトタイプ製作段階、最終製造段階、またはサービス提供段階で、MSP マイコン (MCU) 内の組込みメモリとの通信を実施できます。この通信は、UART、I2C、SPI、USB などの標準インターフェイス経由で実施します。必要に応じて、プログラマブル メモリ (フラッシュ / FRAM) とデータ メモリ (RAM) の両方を変更することができます。
以下に、MSP 製品ラインアップ全体で MSPBSL の概要を理解し、効果的に使用するために必要なステップを示します。開発中デバイス上にある (...)
UniFlash フラッシュ・プログラミング・ツール
Uniflash は、TI のマイコンやワイヤレス・コネクティビティ・デバイスが搭載しているオンチップ・フラッシュと、TI プロセッサ向けのオンボード・フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア・ツールです。Uniflash は、グラフィカル・インターフェイスとコマンドライン・インターフェイスの両方を採用しています。
Uniflash は、TI デベロッパー ゾーンのクラウド環境から実行すること、または Windows®、Linux®、macOS® の各コンピュータでダウンロードして使用することができます。
サポート対象デバイス: (...)