セミナー
パワー・サプライ・デザイン・セミナー
PSDS (パワー・サプライ・デザイン・セミナー) リソース

TI は電源設計に関し、広範なノウハウを蓄積しています。電源設計セミナー(Power Supply Design Seminars、PSDS)では、30 年にわたる経験を活かしたトレーニング・コンテンツをご用意しています。何年にもわたって、このセミナーは、電源設計者の間で高い評価を得てきました。このトレーニング・シリーズは、セミナーで取り上げた先進的な電源コンセプト、基本的な設計原理、「実践的な」サンプル・アプリケーションなど、技術的トピックや実務関連トピックをご紹介します。どのコンテンツにアクセスする場合も、myTI のログイン・アカウントが必要です。

過去 30 年間にわたる上位 10 種類のリソース

タイトル
ホワイト・ペーパー
プレゼンテーション
ビデオ
LLC 共振ハーフブリッジ・パワー・コンバータの設計 2010
スイッチモード電力コンバータのやさしいループ補償
2016
Under the Hood of Flyback SMPS Designs(英語) 2010
共振コンバータ・トポロジの研究 2018
フライバック・トランスの設計効率と EMI に対する考慮 2016
DC/DC コンバータのよくある失敗とそれらの修正方法 2018
車載分野の電磁波要件に準拠するための電力変換手法 2020
フライバック電源でよくあるミスとその解決方法
2020
開発中電源の製作 — レイアウトに関する検討事項 2004
力率補正 (PFC) 回路の基礎 2020

2022 ~ 2020 年のリソース

タイトル
ホワイト・ペーパー
プレゼンテーション
ビデオ
GaN をベースとする高電圧、大電力設計の最適化 2022
スーパーキャパシタとバッテリを使用するバックアップ電源の設計
2022
絶縁型ゲート・ドライバ向けバイアス電源設計時の検討事項 2022
LDO を使用しない高効率、低損失の電源で低ノイズと低リップルを実現する方法 2022
EMI 低減のためのパワー・コンバータの先進機能 2022
電源レイアウトでよくあるミスとその回避方法 2022
車載分野の電磁波要件に準拠するための電力変換手法 2020
力率補正 (PFC) 回路の基礎 2020
大電流、高速スルーレートの負荷過渡に対する電圧レギュレータの設計と最適化 2020
フライバック電源でよくあるミスとその解決方法 2020
SiC FET を使用した大電力双方向 AC/DC 電源の設計 2020
低電力 AC/DC 電源の実用的な EMI の検討事項 2020

2018 ~ 2016 年のリソース

タイトル
ホワイト・ペーパー
プレゼンテーション
ビデオ
共振コンバータ・トポロジの研究 2018
DC/DC コンバータのよくある失敗とそれらの修正方法
2018
電源でループ・ゲインを測定する場合の検討事項
2018
同期整流に関連する制御と設計課題
2018
GaN とシリコン FET をベースとするアクティブ・クランプ・フライバック・コンバータの比較
2018
Class-D オーディオ・アンプ向けの電源ソリューション
2018
双方向 DC/DC コンバータのトポロジー比較と設計 2016
高い周波数で動作する直列コンデンサ方式降圧型コンバータの設計 2016
350W CCM PFC + LLC モジュールの設計レビュー 2016
並列配置可能な 2kW 電源モジュールの設計レビュー 2016
産業・車載システム用低 EMI パワー・コンバータの設計 2016
フライバック・トランスの設計効率と EMI に対する考慮 2016
絶縁型トポロジーの概要 2016
USB Type-C® と Power Delivery (PD) の概要 2016
電源システム - 設計ツール 2016
PMBus に関して知っておくべき 7 つの事柄 2016
高周波電源での SiC と GaN の活用 2016
スイッチモード電力コンバータのやさしいループ補償 2016
非反転昇降圧 DC/DC コンバータの中身 2016

2014 ~ 2010 年のリソース

タイトル
ホワイト・ペーパー
プレゼンテーション
固定周波数降圧レギュレータの適切な制御方針の選択 2014
可変周波数降圧レギュレータの適切な制御方針の選択 2014
Control challenges for low-power AC/DC converters (英語) 2014
ワイヤレス・パワー伝送の検討 2014
GaN FET ベースの CCM トーテムポール・ブリッジレス PFC 2014
LLC コンバータの小信号のモデル化 2014
マルチフェーズ同期整流昇圧コンバータの中身 2014
フル機能の 350W オフライン・パワー・コンバータの設計レビュー 2012
電源を仕様に準拠させる業務の迅速化 2012
Advanced digital controls improve PFC performance 2012
Design and optimization of a high-performance LLC converter (英語) 2012
疑似共振フライバック・コンバータの内部動作の検討 2012
位相調光対応オフライン LED の電源向け入力 EMI フィルタの設計 2012
Practical magnetic design: inductors and coupled inductors (英語) 2012
ソーラー・セルで駆動する LED 屋外照明システムの設計 2010
LLC 共振ハーフブリッジ・パワー・コンバータの設計 2010
低コスト AC/DC コンバータ・アプリケーションで最適性能を実現するための磁気素子の設計 2010
広い範囲で ZVS (ゼロ電圧スイッチング) とゼロ循環電流を実現するハーフブリッジ DC/DC コンバータ 2010
フライバックとフォワードの設計で効率を最大化するためのアクティブ・クランプ・テクノロジーの導入 2010
Power factor correction using buck topology — efficiency benefits and practical design considerations 2010
Under the Hood of Flyback SMPS Designs(英語) 2010

2008 ~ 2004 年のリソース

タイトル
ホワイト・ペーパー
プレゼンテーション
PWM 制御ループの設計に対するデジタル・トポロジーの適用
2008
高い力率と高効率 — 両立が可能
2008
High-voltage energy storage: the key to efficient holdup (英語)
2008
新しい中間バス・アーキテクチャの採用でシステム効率を改善
2008
DC/DC 昇圧コンバータの中身
2008
複数のノイズ拡散手法とスイッチモード電源アプリケーションに及ぼす影響について 2008
PMBus™ の採用でシステム・レベルのパワー・マネージメントを改善 2008
大電力コンバータ向けのインターリーブ PFC プリレギュレータ 2006
デジタル電源の設計 2006
プレーナ (平面型) 磁気素子の設計 2006
高速レーンでの帰還 — 高周波コンバータで電流モード制御を拡大するためのモデル化 2006
mW 単位のグリーン・モード電源 2006
電源効率の改善 — グローバル規模の観点  2006
アナログ設計者向けのデジタル電源プログラミング 101 (入門編) に関連するソフトウェア設計 2006
セラミック出力コンデンサを使用して DC/DC コンバータを補償
2004

開発中電源の製作 — レイアウトに関する検討事項
2004

Design review: a step-by-step approach to AC line-powered converters (英語)
2004

インターリーブ方式がフォワードとフライバックの各コンバータにもたらす独自の利点
2004

Safety Considerations in Power Supply Design(英語)
2004

複数電圧レール環境での電源シーケンシング
2004

2002 ~ 2000 年のリソース

タイトル
ホワイト・ペーパー
プレゼンテーション
Achieving high-efficiency with a multi-output CCM flyback supply using self-drive synchronous rectifiers (英語) 2002

Designing High-Power Factor Off-Line Power Supplies(英語) 2002

電源の並列配置 — 負荷共有に関する最善の手法の選択と適用 2002

最適な回路性能を達成するためのトランスとインダクタの設計 2002

低電圧 DC/DC コンバータの中身 2002

スイッチモード電源の電磁適合性 (EMC) の概要と最適化 2002
複数出力の降圧レギュレータ内で結合型フィルタのインダクタを複数使用すると、大幅な性能向上が実現 2001

磁気デバイスの物理的特性に基づく電気的等価回路の導出 2001

Design and application guide for high-speed MOSFET gate drive circuits (英語) 2001

安定性の高い制御ループの設計 2001

大電流アプリケーション向けの高効率でレギュレーション型の各種チャージ・ポンプ 2001

分数巻線を使用してトランスを設計する方法 2001

磁気設計ハンドブック (製本版書籍) 2001

リーケージ・インダクタンスがスイッチング電源の性能に及ぼす影響 2001

より高精度の電流モード制御モデル 2000

スイッチング電源の周波数応答の測定 2000

ホット・スワップ・パワー・マネージメント 2000
TI の高電流、低出力電圧アプリケーション向けに、カスケード接続された独自のパワー・コンバータ・トポロジをご紹介します 2000

1990 年代のリソース

タイトル
ホワイト・ペーパー
独自の 4 象限フライバック・コンバータ 1997
電源設計者向けの電流センシング・ソリューション 1997
お客様のデザインを TI 側で再確認140W、マルチ出力高密度 DC/DC コンバータ 1997
制御ループのクックブック 1996
アクティブ・クランプとリセットの手法に対応する設計上の検討事項 1996
お客様のデザインを TI 側で再確認100-W, 400-kHz, DC/DC converter with current doubler synchronous rectification achieves 92-% efficiency (英語) 1996
メガプロセッサの能力強化 — ダイナミック・エネルギー管理の委任 1996
ゼロ電圧遷移を採用した 250kHz、500W の力率補正回路 1994
アクティブ・クランプとリセットの手法でフォワード・コンバータの性能を向上 1994
お客様のデザインを TI 側で再確認500 Watt、40W/in3 位相シフト ZVT パワー・コンバータ 1993
Designing a phase-shifted Zero-Voltage Transition (ZVT) power converter (英語) 1993
分散電源システム 1993
Snubber circuits: theory, design and application (英語) 1993
位相シフト制御を使用する、固定周波数の共振スイッチング PWM (パルス幅変調) 1991
並列配置した複数の電源を使用する負荷共有 1991
MOSFET、IGBT、MCT の高性能ゲート・ドライブ回路に関する実践的な検討事項 1991
スイッチング電源の電流モード制御 1990
制御ループの絶縁 1990
力率の高いスイッチング・プリレギュレータの設計最適化 1990

1980 年代のリソース

タイトル
ホワイト・ペーパー
オフライン電源向けの力率の高いプリレギュレータ
1988
マルチレベルのコンバータ・トポロジー
1988
お客様のデザインを TI 側で再確認150W 電流モード・フライバック 1986
お客様のデザインを TI 側で再確認A 300-W, 300-KHz current-mode half-bridge converter with multiple outputs using coupled inductors (英語) 1986
Practical considerations in current-mode power supplies (英語) 1986
右半面ゼロ — 簡素化した説明 1986
スイッチング電源の電流モード制御 1985
帰還ループの閉ループ化 1984
スイッチング電源トポロジーのレビュー 1984
250W オフライン・フォワード・コンバータ — 設計レビュー 1983
ライン入力 AC から DC への変換と入力フィルタ向けコンデンサの選択 1983