TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。
パートナー ディレクトリ (一覧表)

パートナー ディレクトリ (一覧表)

次期設計の変革に役立つパートナーシップをご確認ください。

適切なパートナー リソースの検索と選定

お客様が問題を解決できるように、TI のパートナー各社は、特化型の製品とサービスを提供しています。TI のパートナー ディレクトリを検索すると、TI のテクノロジーやお客様のニーズに適したエキスパートを特定し、連絡を取ることができるため、開発期間の短縮に役立ちます。設計サービス、場所、製品の専門知識、アプリケーションごとに参照を行い、お客様に最適なパートナーを見つけることができます。

適切なパートナー リソースの検索と選定

パートナーからのリソースやパートナー企業を検索

パートナーからのリソースをすべて表示
リソースを検索

TI のパートナー エコシステムの利点

checkmark

審査を受け、承認された多数のエキスパート

合計 130 社以上の企業に所属している多数の業界エキスパートに連絡を取り、開発に関する課題を克服できるように支援を受けることができます

checkmark

グローバル エコシステム

パートナーは世界各地にいます。地元のエキスパートから協力を受け、お客様の設計が必要としている貴重なリソースとサービスにアクセスすることができます。

checkmark

さまざまな使用事例に対応できるリソース

どのようなアプリケーションを開発している場合でも、TI のパートナーはリファレンス デザイン、設計サービス、システム モジュール、組込みソフトウェアなどを提供し、開発期間の短縮を支援します。

主なパートナー

独創的な新製品の構築においてイノベーションを発揮する、または関連製品の開発や TI の組込みプロセッサ デバイスのサポートに取り組む主なパートナー。
オープン ソースのハードウェアおよびソフトウェア製品は、優れたアイデアを急速に拡大し、革新的な製品設計を促進します。

BeagleBoard.org Foundation は設立当初から、組込みコンピューティングにおけるオープン ソース ソフトウェアとハードウェアの設計と使用に関して教育とコラボレーションを提供することを非常に重視してきました。

BeagleBoard.org コミュニティは、オープン ソースの物理コンピューティング ソリューションの開発に協力しています。これはほぼすべての産業用市場区分でリリースされる製品の基盤となります。

Beagle 製品をすべて表示
SMARC:標準的なエンジニアに知られている、OSM:スケーラブルな半田付けの次世代製品

標準フォーム ファクタを使用すると、既知の機能セットを土台として構築し、プラットフォームを作成し、ゲートウェイや制御ユニットなどさまざまな最終製品タイプに対して設計を迅速に反復することができます。

クラウドに接続することなく、比類ない明瞭さで製品の周囲にある世界を認識して意思決定を下すことができます

マシン ビジョン、セキュリティ カメラ、人数計測、ロボット システムには 1 つの共通点があります。それは、エレクトロニクスを通じて世界を認識し、決定を下す必要があるということです。TI のパートナーは、TI の技術を活用してビジョン、レーダー、その他のセンサ技術を組み合わせ、マイコンまたはプロセッサに接続することで、刺激的な方法でエッジ側インテリジェンスを実現しています。

EdgeAI 技術の詳細
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:31
Loaded: 6.54%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:31
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

ハードウェア パートナー

これらの主なパートナーは、高速ルーティング、複雑な電源要件、または無線周波数 (RF) 準拠テストを必要とする TI のデバイスを使用した設計を容易にするハードウェア製品に重点を置いています。
システム オン モジュール (SOM) は、設計を簡素化するエレクトロニクス製品のコンポーネントとして使用されます。

TQ-Group は、テキサス インスツルメンツの Arm ベース プロセッサ製品ラインアップ全体で、新しくリリースされた AM67 および AM67A デバイスを含む幅広い SOM を提供しており、開発期間の短縮に役立ちます。

TQ グループの SOM をすべて表示
System on module Development kit
お気に入りのプロセッサを補完するプラグ アンド プレイ アナログ エコシステム

3 つのパートナー エコシステムにより、数千のセンサとアクチュエータを活用して半田付けせず迅速にプロトタイプを製作することができ、ドライバとライブラリを活用して、機能するコードをこれまでになく短時間で記述することができます。

ワイヤレス モジュールと、Wi-Fi と Bluetooth® をオンボード搭載したシステム オン モジュールを使用するコネクテッド製品の実現

ワイヤレス コネクティビティ、処理能力の向上、セキュリティ機能の強化により、電動歯ブラシのような非常にシンプルな電子機器であっても IoT 製品に分類されるようになります。新しい IoT 製品に Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy 5.4 を追加し、セキュアなワイヤレス更新を実現することはますます重要な顧客のニーズになっています。TI のパートナーは、これらの製品の市場投入を支援しています。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:16
Loaded: 12.95%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:16
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

ソフトウェア パートナー

これらの主なパートナーは、安全性、セキュリティ、ユーザー インターフェイス グラフィックスなど、アプリケーションの特定のニーズを満たすための、TI の組込みプロセッシング デバイス上で動作するソフトウェアの開発を容易にするソフトウェア製品に重点を置いています。
効率的に開発し、信頼性の高い方法でマイコンとプロセッサにソフトウェアを導入

Green Hills Software の安全およびセキュリティ認定取得済みのソフトウェア製品、技術、およびエキスパート サービスを活用することで、エレクトロニクス メーカーは、自動車、航空機、医療機器、産業用アプリケーション、ストレージ デバイス、携帯電話などの重要な機能を実行する専用の組込みソフトウェアを効率的に開発し、信頼性の高い方法で導入できます。

Green Hills 製品をすべて表示
単一のディスプレイまたは最大 3 台のディスプレイで動作する、適応性が高くスケーラブルなグラフィカル ユーザー インターフェイスを設計

お客様のスマート HMI 製品向けのグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) の設計、開発、導入を、ハードウェアとソフトウェアから迅速に開始できます。UI アプリケーションとコンピューティングのニーズが CPU と GPU の性能を上回っている場合、より高性能のプロセッサをテストするのが簡単です。3 つのプロセッサ ファミリにわたる 5 つの開発キットではすぐに LVDS パネルと HDMI を実行できるので、ソフトウェア開発と UI デザインに集中できます。

QT AM6x UI デモ
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:12
Loaded: 7.48%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:12
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
MathWorks の数理演算ソフトウェアを使用して、発見、革新、開発のペースを加速

技術コンピューティングの言語である MATLAB は、アルゴリズム開発、データ解析、可視化、および数値演算用のプログラミング環境です。Simulink® は、マルチドメインの動的なシステムおよび組込みシステムのシミュレーションおよびモデルベースの設計を行うためのグラフィカル環境です。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:29:56
Loaded: 0.19%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:29:56
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

開発プラットフォーム

ハードウェアとソフトウェアに関するパートナーのソリューションを組み合わせることで、特定のアプリケーションや市場区分のニーズを効果的に満たすことができます。開発プラットフォームは、パートナーの製品を組み合わせてマッチングし、システムの他の部分をより簡単に統合することで、価値を強調できるようにするツールキットです。
HMI を使用した AC または DC SECC の構築に必要なすべて

EVSE (electric vehicle supply equipment:電気自動車給電機器) は EV 充電ステーションを意味する業界用語であり、内燃エンジン搭載車両の場合における燃料を補給するためのガソリンスタンドに相当します。さまざまな EV が普及しており、EVSE の種類は通常、2 つの基本的なカテゴリに分割されます。通勤や長時間の充電セッション用の AC 充電と、燃料補給のための時間が限られている長距離の旅行用の DC 高速充電です。ここに示す SECC (supply equipment charge controller:供給機器充電コントローラ) は、AM625 プロセッサをベースとしており、どちらのタイプの導入でも動作できます。

EVSE 開発プラットフォームを表示
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:30
Loaded: 6.58%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:30
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
フレキシビリティと Linux ベースのオペレーティング システムにより、すぐに導入可能な Arm ベースの HMI システムが勢いを増しています

システム オン モジュール (SOM) により、プロセッサの設計を簡素化できます。ほとんどの SOM 開発キットには出荷時に LCD パネルが付属しており、一部はすぐに取り付け可能な HMI パネルとして販売されています。CRANK ソフトウェア サービスで対応できるのに、独自の GUI を設計し、それをシステムに導入するためのコードをわざわざ作成する必要はありません。これらの SOM ベースの開発キットと CRANK を活用して、各種産業用システムに HMI を追加できます。

よりスマートなロボットと、より安全な工場を構築

ファクトリ オートメーション、モーター制御、ロボット システムを特に重視したビル システムを専門とするハードウェアとソフトウェアに関するパートナー。
TechNexion の TRAQ-4VM は、自律型移動ロボット アプリケーション向けに構築された、典型的なボックス コンピュータです

ロボット システムの構築は複雑です。エンジニアはセンサ情報を処理することで、ロボットの周囲の空間を認識し、意思決定を行い、ロボットを動かして目的を達成する必要があります。CPU のハードウェアとソフトウェアの統合を既製のキットから開始しながら、分析を通じて意思決定を行い、モーターを制御して障害物を回避しながらポイント A から B に移動するためのニュアンスを習得することもできます。量産に移行する準備ができているなら、TRAQ-4VM が最も迅速な方法です。

TechNexion 製品をすべて表示
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 38:37
Loaded: 0.43%
Stream Type LIVE
Remaining Time 38:37
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
IBV と PHYTEC が EtherCAT ソフトウェアを実現

EtherCAT は、モーター制御とモーター ドライブの各アプリケーションで一般的に使用されている産業用イーサネット プロトコルであり、ホスト プロセッサからモーターを駆動する特定用途向けマイコンにデータを送信するものです。プロセッサは、目的の結果を達成するためにモーターをどのように動かす必要があるかを決定すると、エッジ側のすべてのデバイスにデータを送信します。これらのデバイスは協調して動作する必要があります。最新の工場において信頼性と安全性の高い方法で機械を動作させるにはネットワークとリアルタイム制御が不可欠ですが、ハードウェアとソフトウェアを新規に開発することが不可能な場合があります。このようなとき、IBV と PHYTEC がお手伝いします。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:02
Loaded: 5.45%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:02
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
15

国や地域

130+

パートナー

1,000+

製品とサービス

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。