高精度、高速、高信頼性のマーキング、コーディング、SLS (選択的レーザー焼結) 3D プリント・アプリケーションで使用する近赤外線 (NIR) 波長向けに最適化済み
各種 DLP 3D プリント製品は、専用設計を採用した近赤外線 (NIR) デバイスを使用しており、高精度のピクセル制御、フレキシブルなデータ・ロード、高速という特長があるので、700nm を上回る波長を使用する、大きい光出力、高速、高精度の選択的レーザー焼結 (SLS) 3D プリント、マーキング、コーディング・アプリケーションに最適です。また、サード・パーティーのサポートも活用できるので、設計をすぐに開始できます。
設計と開発に役立つリソース
光学モジュール
DLP® 製品サードパーティの検索ツール
お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)
リファレンス・デザイン
Bluetooth 接続のポータブル化学分析用 DLP 超モバイル NIR 分光計
このウルトラモバイル近赤外線(NIR)分光器リファレンス・デザインは TI の DLP テクノロジーと単素子 InGaAs 検出器の組み合わせにより高性能測定を可能にします。高価な InGaAs アレイ検出器や壊れやすい回転回折格子を使用したアーキテクチャとは異なり、低コストでポータブルなフォーム・ファクタを実現します。このリファレンス・デザインは Bluetooth Low Energy に対応しており、食品、農業、製薬、石油化学などのアプリケーション向けのハンドヘルド分光器によるモバイル・ラボ測定を可能にします。TI の Tiva (...)
評価ボード
DLP650LNIR DMD の評価モジュール
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP650LNIR, a 0.65 NIR WXGA Series 450 DMD intended for use in applications using 850-2000 nm near-infrared (NIR) illumination sources. DLPLCR65NEVM is an advanced imaging option for laser sintering, ablation, marking, coding, printing and other applications (...)