TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

インターフェイス

20 種類以上のプロトコルに対応したトランシーバ、SerDes、シグナル・コンディショナを検索

parametric-filter製品をすべて表示
TI は、汎用とプロトコル固有それぞれのインターフェイス・デバイスで構成された幅広い製品ラインアップを提供しています。TI は、幅広いインターフェイス プロトコルをサポートし、規格に準拠した統合型の機能を業界最小クラスのパッケージ サイズに封止したデバイスを提供しています。これらのデバイスを採用すると、システムの性能と信頼性を向上させることができます。

カテゴリ別の参照

プロトコル別の選択

関連カテゴリ
HART モデム

付加的な PROFIBUS PA と Foundation Fieldbus™ の各プロトコルをサポートする TI の各種物理レイヤ・モデムを採用すると、標準的な 4 ~ 20mA 電流ループを実現できます。

絶縁 IC

業界をリードする信頼性、効率、基本絶縁型 / 強化絶縁型 IC との統合を実現します。

レベル・シフタ

標準的な汎用レベル・シフタと、標準的なインターフェイスに合わせて最適化済みの特定用途向けレベル・シフタで構成された TI の製品ラインアップをご確認ください。

スイッチ / マルチプレクサ

単一チャネルと複数チャネル向けに、汎用とプロトコル固有それぞれのシグナル・スイッチとマルチプレクサを構成することができます。

インターフェイス 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。