TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

ダイオード

多様なデータ ラインと電力ラインに対応する、保護ダイオードの包括的な製品ラインアップ

parametric-filter製品をすべて表示
ESD (静電気放電)、TVS (過電圧サプレッサ)、ツェナーの各ダイオードを採用すると、開発中のシステムを、ESD、過電圧、サージの各事象から保護できます。TI の製品ラインアップは、単一ダイオードやマルチダイオード アレイなど多くのフレキシブルな設計オプションを業界標準のパッケージに封止し、過渡電圧スパイクの衝撃によるシステム障害を防止すると同時に、高いシグナル インテグリティを実現します。

カテゴリ別の参照

主なダイオード

BZX84WC39V-Q1
ツェナー ダイオード

SC-70 パッケージ封止、車載用 39V ツェナー ダイオード

概算価格 (USD) 1ku | 0.03

ESD562-Q1
ESD 保護ダイオード

車載、2 チャネル、双方向、12V ESD (静電気放電) 保護ダイオード

概算価格 (USD) 1ku | 0.04

TSD03
TVS ダイオード

SOD-323 パッケージ封止、3.3V 単方向双方向サージ保護デバイス

概算価格 (USD) 1ku | 0.09

BZX84WC39V
ツェナー ダイオード

SC-70 パッケージ封止、39V ツェナー ダイオード

概算価格 (USD) 1ku | 0.02

ESD851-Q1
TVS ダイオード

車載、SOD323、36V 双方向 ESD 保護デバイス

概算価格 (USD) 1ku | 0.06

ESD801-Q1
ESD 保護ダイオード

車載、高速アプリケーション向け、36V、双方向、超低静電容量の ESD (静電気放電) 保護ダイオード

概算価格 (USD) 1ku | 0.06

技術リソース

セレクション・ガイド
セレクション・ガイド
System-Level ESD Protection Guide (Rev. D)
このセレクション ガイドは、ESD (静電気放電) の衝撃が引き起こす重大なシステム障害のリスクを、特定の ESD デバイスを使用して低減する方法を簡単に説明します。
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection
このホワイト ペーパーは、サージ保護規格の概略を示し、フラットクランプ技術について説明するほか、TI のフラットクランプを実装してシステムの堅牢性を向上させる方法に関する複数の例を示します。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
インターフェイス保護機能を使用した設計の開始
このトレーニング ページでは、ESD とサージ保護機能の設計上の考慮事項に関する、簡潔でわかりやすいビデオをいくつか紹介しています。章ごとに分かれているモジュールを使って、自分のペースで学習することができます。