TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

V3Link SerDes

FPD-Link は、医療や監視などに適した、産業用定格の高速ビデオ SerDes (シリアライザとデシリアライザ) を補完する製品ラインアップです

parametric-filter製品をすべて表示
V3Link SerDes IC は高速のシリアライザ / デシリアライザであり、ケーブルを使用して複数のボード間で、未加工の非圧縮ビデオ、データ、電力を伝送する目的で使用できます。V3Link SerDes には、センサやディスプレイ向けの業界標準インターフェイスとの互換性があるので、さまざまな種類のケーブルやコネクタと組み合わせて使用することができます。V3Link SerDes を使用すると、チップ数とケーブル配線の最小化、複数のカメラの同期、システム内での AI 処理と高性能処理を実現できます。他のオプションについては、車載仕様の認定取得済みである TI の FPD-Link SerDes を検討することをお勧めします。

カテゴリ別の参照

種類別に選択

V3Link カメラ用 SerDes

V3Link カメラ デバイスは、業界標準の MIPI CSI-2 やパラレル インターフェイスを通じて、プロセッサをイメージャ、LIDAR、レーダーなどに接続します。

V3Link ディスプレイ用 SerDes

V3Link ディスプレイ デバイスは、HDMI、MIPI CSI-2 および DSI、OpenLDI、RGB、DVI、eDP/DP などを組み合わせて、プロセッサをタッチスクリーン ディスプレイに接続します。

V3Link カメラ キット

V3Link SerDes デバイスをベースとする、ArduCam マルチチャネル カメラ モジュール ラピッド プロトタイピング キット。  

主な V3Link 製品ラインアップ

V3Link SerDes を選択する理由

checkmark

ケーブル配線を最小化

V3Link SerDes は、1 本のケーブルを使用するだけで、高速ビデオ、電力、双方向クロック、制御信号、GPIO、I2C、I2S、他の信号を同時に送信できるので、超小型のマイクロ同軸ケーブルを採用することができます。

checkmark

余分な部品を排除

TI が仕様ではデータは未加工で非圧縮なので、圧縮プロセッサや変換機能は必要ありません。クロック処理モジュールやインターフェイス関連コンバータなども不要です。

checkmark

シグナル インテグリティを確保

製品の性質上、最大 15m にわたって良好なシグナル インテグリティを確保できます。加えて、多くの追加機能を搭載しているので、過酷な条件下でもデータが悪影響を受けずに送信先まで正常に到達できます。

主なアプリケーションの概要

内視鏡検査
V3Link 向けに実績ある最先端の SerDes (シリアライザとデシリアライザ) データ・トランスポート IC は、コスト、ビデオ品質、消費電力を犠牲にせずに、ケーブルとフォーム・ファクタのスリム化に貢献します。
家電製品
ケーブル配線は、各種有線インターフェイスにとって主な障壁になる可能性がありますが、V3Link には小規模スペースやフレキシブルなヒンジという特長があるので、この障壁を簡単に回避できます。同時に、チップとケーブルが小規模であり、BOM (部品表) の低減にも貢献します。
ロボットのセンシング モジュール
TI の高速 V3Link SerDes (シリアライザとデシリアライザ) IC は、複数のセンサの集約と同期を実現し、スケーラブルで将来を見据えたトポロジ内で判断と処理を高速化して、お客様の成功に貢献します。
リテール オートメーション
TI の高速 V3Link SerDes (シリアライザとデシリアライザ) IC は、複数のカメラ・フィードを集約して同期させると同時に、AI のリアルタイム判断を実現するので、移動中の人や物体をその場で識別し、追跡を続けることができます

V3Link 向けに実績ある最先端の SerDes (シリアライザとデシリアライザ) データ・トランスポート IC は、コスト、ビデオ品質、消費電力を犠牲にせずに、ケーブルとフォーム・ファクタのスリム化に貢献します。

小型化、高速化、信頼性向上は、内視鏡や外科ロボットのような医療用画像処理機器の分野の根底にある考え方です。

システムの基本的なニーズ:

  • ケーブルの長さ全体にわたって、高信頼性で中断のないビデオ
  • イメージャと GPIO の設定をその場でリアルタイム制御
  • 最少のチップ数と最短のケーブル長
  • シンプルな接続を採用し、使い捨て内視鏡の製造が容易 低消費電力で、熱管理が容易
  • 同期済みの組込みクロックをカメラとすべての接続済みペリフェラルに供給
  • 最小クラスの各種カメラ・モジュールが採用している業界標準インターフェイスとの互換性
  • ケーブルの磨耗や破損に起因する問題への耐性

主なリソース

製品
  • TSER953 – 高速センサ向け、 4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link シリアライザ
  • TDES954 – 高速センサ向け、4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link デシリアライザ・デュアル・ハブ

ケーブル配線は、各種有線インターフェイスにとって主な障壁になる可能性がありますが、V3Link には小規模スペースやフレキシブルなヒンジという特長があるので、この障壁を簡単に回避できます。同時に、チップとケーブルが小規模であり、BOM (部品表) の低減にも貢献します。

カメラは、スマート・ホーム技術を実現するための土台を形成していますが、同時に、カメラが原因でシステム設計者は多くの課題を克服する必要が生じます。ケーブル配線は、各種有線インターフェイスにとって主な障壁になる可能性がありますが、V3Link には小規模スペースやフレキシブルなヒンジという特長があるので、この障壁を簡単に回避できます。同時に、チップとケーブルが小規模であり、BOM (部品表) の低減にも貢献します。

システムの基本的なニーズ:

  • 最少のチップ数と最短のケーブルは、最小コストの実現に寄与
  • シンプルな接続は、容易な製造とスケーラビリティの向上に貢献
  • 低消費電力動作
  • 複数カメラの集約
  • 業界標準インターフェイスとの互換性
  • ケーブルの経年劣化に起因する問題への耐性

主なリソース

製品
  • TSER953 – 高速センサ向け、 4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link シリアライザ
  • TDES954 – 高速センサ向け、4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link デシリアライザ・デュアル・ハブ

TI の高速 V3Link SerDes (シリアライザとデシリアライザ) IC は、複数のセンサの集約と同期を実現し、スケーラブルで将来を見据えたトポロジ内で判断と処理を高速化して、お客様の成功に貢献します。

自律型の産業用ロボットと移動型ロボットは、事故を防止するために、AI とセンサ・フュージョンを活用し、リアルタイム・マシン・ビジョンによる「安全ケージ」を作成します。

システムの基本的なニーズ:

  • ケーブルの長さ全体にわたって、高信頼性で中断のないビデオ
  • 高精度タイミングを実現するためのディタミニスティック (確定的) かつ短いレイテンシ
  • イメージャと GPIO の設定をその場でリアルタイム制御
  • 集約型のビデオ・ストリームを業界標準のプロセッサ・インターフェイス向けに送信
  • 同期済みの組込みクロックをセンサとすべての接続済みペリフェラルに供給
  • ケーブルの磨耗や破損に起因する問題への耐性
  • 最少のチップ数と最短のケーブル長

主なリソース

製品
  • TSER953 – 高速センサ向け、 4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link シリアライザ
  • TDES960 – 高速センサ向け、4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link デシリアライザ・クワッド・ハブ

TI の高速 V3Link SerDes (シリアライザとデシリアライザ) IC は、複数のカメラ・フィードを集約して同期させると同時に、AI のリアルタイム判断を実現するので、移動中の人や物体をその場で識別し、追跡を続けることができます

資産管理 (アセット・トラッキング) は、小売業がサプライ・チェーンの分野で成功を遂げるための鍵であり、倉庫内の自動選別ラインから、在庫管理や、店頭の会計場所での支払いまで、多様な用途があります。

システムの基本的なニーズ:

  • ケーブルの長さ全体にわたって、高信頼性で中断のないビデオ
  • 高精度タイミングを実現するためのディタミニスティック (確定的) で短いレイテンシ
  • 冗長型プロセッサへのビデオ転送機能
  • イメージャと GPIO の設定をその場でリアルタイム制御
  • 集約型のビデオ・ストリームを業界標準のプロセッサ・インターフェイス向けに送信
  • 同期済みの組込みクロックをセンサとすべての接続済みペリフェラルに供給
  • 最少のチップ数と最短のケーブル長、さらにどちらも最小サイズ

主なリソース

製品
  • TSER953 – 高速センサ向け、 4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link シリアライザ
  • TDES960 – 高速センサ向け、4.16Gbps、MIPI® CSI-2 V³Link デシリアライザ・クワッド・ハブ

技術リソース

ビデオ
ビデオ
V3Link™ 産業用 SerDes IC
TI の新しい産業用 SerDes IC である V3Link™ の詳細をご覧ください。この Web セミナーは、V3Link™ の概要、高速ビデオ リンクに関連するいくつかの課題の解決、V3Link™ の新しいチップセットと特長を解説します。
ビデオ
ビデオ
V3Link™ SerDes とは?
V3Link™ は、1 本の配線 (1 線式) を使用し、ビデオ データ、制御信号、電力を数メートルの距離にわたって非圧縮伝送できる高速双方向ビデオ SerDes 技術です。詳細と、代表的なアプリケーションをご確認ください。
技術記事
技術記事
How to transfer high-resolution video data over a single wire in machine vision-ba
各種 V3Link™ デバイスは、汎用性の高いリンク技術を実現し、高解像度ビデオ データのリアルタイム キャプチャ、転送、分析を必要とする大半のアプリケーションに適しています。 
document-pdfAcrobat PDF