TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

I2C & I3C ICs

I2C 信号を最適化してシステムの信頼性を向上し、システムの機能性を拡張

parametric-filter製品をすべて表示
I2C/I3C 対応のバッファ付きレベル シフタ、I/O エクスパンダ、スイッチで構成された TI の高信頼性製品ラインアップを採用すると、設計コストの削減や I2C/I3C バスのシンプル化を実現できます。これらのデバイスは、各種アプリケーションでシームレスに実装できるように、広い電圧範囲に対応しており、業界標準の小型パッケージで供給されています。

カテゴリ別の参照

関連カテゴリ
I2C アイソレータ

信頼性の高い通信に適した双方向 I2C アイソレータ

TCAL6416R
I2C 汎用 I/O (GPIO)

割り込み、リセット、スティッキー レジスタ、迅速な I/O 構成の各機能搭載、I²C バスと SMBus の間で変換を行う 16 ビット I/O エクスパンダ

概算価格 (USD) 1ku | 0.756

TI の I2C IC を選択する理由

checkmark

開発中の設計を強化

TI の各種製品には、複数のチャネル数、小型パッケージ、電源電圧範囲など、さまざまな特長があるので、開発中設計のニーズに対応すると同時に、I2C の要件を満たすことができます。

checkmark

複数のデバイス間でセキュアな通信を実現

レベル シフト、活線挿入、100kHz ~ 12,500kHz の周波数範囲、安全フィルタなどの特長を採用している TI の各種デバイスは、セキュアな通信の実現に役立ちます。

checkmark

設計コストを削減

I2C と I3C の各デバイスで構成された TI の製品ラインアップは、信頼性の高いソリューションを実現できる設計を採用しており、外部部品点数と消費電力を低減すると同時に、基板面積の節減や、設計コストの削減にも貢献します。

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ トレーニング ビデオ
I2C トレーニング シリーズの視聴を開始すると、I2C 規格の概要、データ プロトコルの基本と使用する物理的信号伝送、レベル シフタとバッファ デバイスを活用してアプリケーション レベルの課題を解決する方法を確認できます。
ビデオ
ビデオ
I3C 技術関連トレーニング
I2C は何年間も、組込みデバイス向けインターフェイスの主要な選択肢になってきました。次世代のシリアル通信の詳細:I3C、I2C と I3C の主な違い、I3C の主な利点。
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Understanding the I2C Bus
I2C バスは、さまざまなペリフェラル間の通信に使用される、非常に一般的で強力なバスです。I2C バスの実際の動作方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF

主なアプリケーションの概要

データ センターとエンタープライズ
TI’s I2C, I3C and SMBus devices help provide effective data center and enterprise solutions.
ファクトリ オートメーション / 制御
Optimize efficiency in factory automation and control designs by integrating I2C devices.
有線ネットワーク
Provide faster speeds, stability and reliability in wired networking applications through I2C and I3C devices.

TI’s I2C, I3C and SMBus devices help provide effective data center and enterprise solutions.

  • TI’s I2C buffers aide in maintaining signal integrity through features, such as hot insertion/swap, to prevent lockups from occurring. 
  • Our I2C switches eliminate address bus conflicts often seen in designs with multiple optical modules.
  • Our I2C level shifters help resolve voltage-level mismatch on I2C bus devices in data center and enterprise applications with voltage-level translation from .85 V to 5.5 V. 

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01608 – シャント抵抗と I2C インターフェイスを使用する絶縁型電流センスのリファレンス・デザイン
ハードウェア開発
  • IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM:I2C と SMBus 向け IO エクスパンダの評価基板
設計ツールとシミュレーション
  • I2C-DESIGNER – I2C デザイナー ツール
  • PSPICE-FOR-TI – TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

Optimize efficiency in factory automation and control designs by integrating I2C devices.

  • TI’s I2C buffers and cable extenders enable long-distance communication needs as far as 20 m at 400 kHz. 
  • Our I2C general-purpose input/output (GPIO) expanders allow for up to 24 I/O’s, while also being available in small packages providing cost competitive solutions. 
  • Our I2C level shifters help resolve voltage-level mismatch on I2C bus devices in factory automation and control designs with voltage-level translation from .85 V to 5.5 V. 

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-060013 – I2C 範囲拡張のレファレンス デザイン:I2C から CAN へ
  • TIDA-00403 – TLV320AIC3268 miniDSP CODEC を使用する超音波距離測定リファレンス・デザイン
  • TIDA-00580 – 車載認定取得済み 16 ビット ロータリー直交デコーダのリファレンス デザイン
ハードウェア開発
  • IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM:I2C と SMBus 向け IO エクスパンダの評価基板
ソフトウェア開発
  • I2C-DESIGNER – I2C デザイナー ツール
  • PSPICE-FOR-TI – TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

Provide faster speeds, stability and reliability in wired networking applications through I2C and I3C devices.

  • Our devices include up to I3C -compliant data rates (12.5 MHz), enabling fast communication for wired interface applications such as routers and data center switches.
  • Provide stability in your wired networking applications through programmable features found in our devices, such as output drive strength and latch-able interrupts. 
  • TI’s portfolio of devices has safety features, such as software reset call, hot-swap capability, and stuck bus recovery, that provide reliability for your wired networking designs.

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-00269 – ギガビット・イーサネット・リンク・アグリゲータ・リファレンス・デザイン
ハードウェア開発
  • IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM:I2C と SMBus 向け IO エクスパンダの評価基板
ソフトウェア開発
  • I2C-DESIGNER – I2C デザイナー ツール
  • PSPICE-FOR-TI – TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

設計と開発に役立つリソース

設計ツール
I2C デザイナー ツール
I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。 
評価ボード
IO-EXPANDER-EVM:I2C と SMBus 向け IO エクスパンダの評価基板

IO エクスパンダの評価基板 (EVM) を使用すると、SMBus と I2C 向けの各 IO エクスパンダ ライン デバイスで構成された TI の製品ラインアップを評価できます。TCA6424ATCA9539 の両方が評価基板 (EVM) に実装済みです。24 ピンの TSSOP フットプリントは、TCA6408ATCA6416ATCA9534TCA9534ATCA9535TCA9538TCA9554TCA9554ATCA9555 にも対応しています。

シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)

I2C & I3C ICs 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。