TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

IO-Link とデジタル I/O

産業用システムの効率改善と、アップタイム (稼働時間) の増加に貢献

parametric-filter製品をすべて表示
TI の IO-Link インターフェイス トランシーバは、3 線式のアクチュエータとセンサ接続用途のポイント ツー ポイント産業用通信向けにシステム レベルの保護を実現します。これらのデバイスは、ピン構成が可能な小型パッケージを採用しており、設計の簡素化、システム コストの削減、多数のセンサ タイプのサポートに貢献します。

カテゴリ別の参照

種類別に選択

IO-Link トランシーバ

最適化されたセンサおよびオートメーション アプリケーション向け集積型 IEC 61000 ESD、EFT、サージ保護 IO-Link トランシーバ

デジタル出力スイッチ

EMC (電磁適合性) 保護機能内蔵、3.3V/5V の各 LDO オプションに対応、NPN または PNP またはプッシュプルいずれかの構成が可能な各種ソリューション

関連カテゴリ
ハイサイド スイッチ

TI の各種産業用ハイサイド スイッチは、電流センシング機能や調整可能な電流制限機能を搭載し、RDS-on (オン抵抗) の幅広い選択肢を取り揃えています。これらのスイッチを採用すると、PLC (プログラマブル ロジック コントローラ) のデジタル出力モジュールで、信頼性の高い出力電力保護を実現できます。

主な IO-Link 製品とデジタル I/O 製品

TIOL221
IO-Link とデジタル I/O

LDO レギュレータと SPI 内蔵、デュアルチャネル、IO-Link デバイスの物理層

概算価格 (USD) 1ku | 2.168

技術リソース

ビデオ
ビデオ
IO-Link テクノロジーで工場をよりスマートに
EMC (電磁適合性) 保護機能を内蔵している、TI の TIOL111 IO-Link トランシーバと TIOS101 デジタル センサ出力ドライバを活用して、設計の簡素化とシステム コストの削減を実現する方法をご確認ください
技術記事
技術記事
Is your factory smarter than a fifth grader?
TI の TIOL111 IO-Link トランシーバと TIOS101 デジタル出力スイッチは、ファクトリで次世代のセンサとアクチュエータを実現するのに役立つほか、製品選択肢のいっそうの最適化と部品表 (BOM) の簡素化を推進する機能を搭載しています。
document-pdfAcrobat PDF
技術記事
技術記事
IO-Link: The backbone of the smart factory
データの交換と活用を簡単に行い、ファクトリを継続的に最大の効率で稼働させることができる「スマートファクトリ」への移行を実現するうえで、IO-Link は重要なインターフェイスです。 
document-pdfAcrobat PDF

IO-Link とデジタル I/O 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。