カテゴリ別の参照
種類別に選択
LVDS SerDes
TI の LVDS シリアライザ / デシリアライザ製品ラインアップを活用すると、高帯域幅と低消費電力の伝送要件を満たしながら、I/O 数を削減することができます。
LVDS バッファ、ドライバなど
ブリッジ接続、信号分配、到達範囲の延長、レベル変換向けの LVDS バッファ、ドライバ、レシーバ、クロスポイントの幅広い製品ラインアップをご覧ください。
M-LVDS ドライバとレシーバ
複数デバイスを単一の伝送ラインで相互接続する必要があるアプリケーション向けの高速マルチポイント ドライバとレシーバは、最大 250Mbps のデータ レートをサポートし、IEC 61000-4-2 に準拠しています。
関連カテゴリ
技術リソース
LVDSオーナーズ・マニュアル 高速CMLとシグナル・コンディショニング(第4版‐2008年)
LVDS の基礎をご確認ください
An Introduction to M-LVDS and Clock and Data Distribution Applications (Rev. C)
主なアプリケーションの概要
LVDS の採用で、次世代の車載ライティングを実現可能
LED テクノロジーの進歩は、車載ライティングで実現できる機能や性能の限界を押し上げています。ピクセル密度の高い最新のランプ設計を活用すると、アダプティブ ライティング、地表投影、アニメーション (パターン表示) などを実現できます。LVDS (低電圧差動信号伝送) を採用すると、シリアル データのスループットが向上し、数の増加が続いている多数のピクセルを制御することができます。
利点:
- LVDS レーンごとに 400Mbps を上回る信号速度。
- 低消費電力の設計を実現しやすくなります。
- ケーブルやパターンが長い場合でも高いシグナル インテグリティを確保。
主なリソース
- DS90LV011AQ-Q1 – 車載対応、LVDS 差動ドライバ
- DS90LV027AQ-Q1 – 車載対応、LVDS デュアル差動ドライバ
- DS90LT012AQ-Q1 – 車載対応、LVDS 差動ライン・レシーバ
LVDS の採用でモーター ドライブの EMC (電磁互換性) が改善
スイッチング周波数の高いエレクトロニクスを採用すると、モーター ドライブの効率を最大化できますが、一般的に、効率の向上と引き換えにシステム ノイズが増加します。電磁干渉 (EMI) がシステム通信に及ぼす影響を最小化することが、これまで以上に重要になっています。
システム設計者は、高速のシステム内データ、クロック、制御通信で EMI を低減するためのツールとして、LVDS (低電圧差動信号伝送) を活用できます。
利点:
- 非常に低い EMI ノイズ:
- 低消費電力の設計を実現しやすくなります。
- ケーブルやパターンが長い場合でも高いシグナル インテグリティを確保。
主なリソース
- SN65LVDT14 – LVDS 経由の SPI 向け、マルチチャネル・トランシーバ
- SN65LVDT41 – LVDS 経由の SPI 向け、マルチチャネル・トランシーバ
- SN65MLVD207 – 全二重 M-LVDS トランシーバ
- LVDS to Improve EMC in Motor Drives – アプリケーション概要
TI の LVDS 宇宙製品を採用すると、信頼性の高いシリアル通信を確実に実現可能
LVDS (低電圧差動信号伝送) は、人工衛星のサブシステムとペイロード全体で高速通信を実施するための土台として機能します。宇宙定格の LVDS ドライバ、レシーバ、クロスポイントで構成された TI の製品ラインアップは、20 年以上にわたって、クラス最高の耐放射線特性を実現してきました。
利点:
- 認証取得済みのメーカー各社は、Class V 定格の製品を掲載しています。
- 同相電圧範囲を拡張済みのレシーバ。
- 小型フットプリントで高密度のシステム実現に役立ちます。
- コールド スペア (予備) かつ同相電圧範囲を拡張済みのレシーバ。
主なリソース
- SN55LVCP22A-SP – RHA (放射線耐性保証)、QML Class V、2×2、1Gbps、LVDS クロスポイント スイッチ
- SN55LVDS31-SP – クワッド LVDS トランスミッタ
- SN55LVDS33-SP – 高速差動レシーバ
- TI Space Products (Rev. J) – セレクション・ガイド