TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

その他のインターフェイス

1394、アグリゲータ、バウンダリ スキャン、CPRI / OBSAI、ファイバ チャネル、FPGA-Link、SCSI など

parametric-filter製品をすべて表示
TI は、到達範囲の延長と設計の簡素化を実現できるように、1394、アグリゲータ、バウンダリ スキャン、CPRI (Common Public Radio Interface:共通公衆無線インターフェイス)、OBSAI (Open Base Station Architecture Initiative:オープン基地局アーキテクチャ イニシアティブ)、ファイバ チャネル (FC)、FPGA-Link、InfiniBand、 PCI-to-CardBus (PCI 接続の CardBus)、SCSI (Small Computer System Interface)、テレコムなどの付加的な各種インターフェイスをサポートする多様なデバイスを供給しています。

カテゴリ別の参照

種類別に選択
アグリゲータ

多数の低速信号を 1 つの高速 I2C または SPI バスに集積します。

boundary-scan

TI の JTAG マルチプレクサとコントローラを使用すると、システム設計を簡素化し、リモート プログラミングを実現できます。

CPRI と OBSAI

TI のリタイマとリピータを使用して、 CPRI と OBSAI の光リンクの到達範囲を拡大します。

1394

TI のリンク レイヤ コントローラ ファミリ、物理レイヤ( PHY )コントローラ、および統合ソリューションを使用して、 1394a および 1394b ( Firewire )インターフェイスをサポートします。

InfiniBand

TI の低レイテンシ リタイマとリピータを使用して、高性能コンピューティング アプリケーションの到達範囲を拡大します。

SCSI

マルチチャネル トランシーバおよびターミネータを使用して、マルチポイント伝送ライン上での双方向データ通信におけるシリアルまたはパラレル データを接続できます.

テレコム SerDes

CPRI、OBSAI、10GbE の各プロトコルをサポートする TI のマルチギガビット トランシーバ ファミリを採用すると、高速、双方向のポイント ツー ポイント データ伝送を実現できます。

関連カテゴリ
4 ~ 20mA

TI の高度に統合された 4 ~ 20mA 産業用デバイスは、広範な信頼性とシステム レベルのスペース最適化を特長としており、広い温度範囲にわたって高い性能を実現します。

HART®

低消費電力動作、サポート部品の統合、PROFIBUS PA と Foundation Fieldbus™ の各プロトコルのサポートという特長のある TI の各種物理レイヤ モデムを採用すると、付加的な通信を実現できます。