TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

UART

フレキシブルなシリアル通信に適した UART トランシーバ

parametric-filter製品をすべて表示
ディスクリートの UART (汎用非同期レシーバ / トランスミッタ) トランシーバで構成された TI の製品ラインアップを活用すると、シリアル通信機能の拡張や、システムのポート数増加を実現できます。これらのデバイスは、多様なチャネル数、ビット レート、FIFO (先入先出しバッファ) の深度 (レベル数、段数) に対応しています。

カテゴリ別の参照

チャネル数ごとの選択

主な UART トランシーバ

設計で UART ポートを容易に拡張可能

checkmark

フレキシブルなソリューション

ディスクリート UART (汎用非同期レシーバ トランスミッタ) ソリューションは、フレキシブルなビット レート、低消費電流、プログラマブル機能を実現します。

checkmark

大容量の FIFO メモリ

最大 128 バイトの FIFO (first-in, first-out) メモリを使用して、マイコンからデータをオフロードし、価値の高い処理能力帯域幅を解放できます。

checkmark

複数チャネル数オプション

シングル、デュアル、クワッドの各チャネルの選択肢があり、各種アプリケーションのさまざまなニーズに対応できます。

技術リソース

Analog Design Journal
Analog Design Journal
How to set-up a knock-sensor signal-conditioning system
エンジン シリンダでは、不適切な点火タイミングやコンポーネントの不具合により、ノッキングが発生します。TI の TPIC8101 は、最新のノッキング センサ システムで使用できます。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Transitioning to TI's TL16C2550 from ST16C2550 or SC16C2550
UART は簡単に実装でき、2 つのコンピューティング システムを接続するための低コストのシリアル インターフェイスです。たとえば、TI の TL16C2550 には簡単に移行できます。 
document-pdfAcrobat PDF
製品概要
製品概要
UART Quick Reference Card (Rev. D)
TI の UART 製品ラインアップは、過酷な条件下でも動作すると同時に、スペースと電力の要件を緩和することができる、高集積のパラレル / シリアルおよびシリアル / パラレル デバイスを取り揃えています。これらの UART デバイスの詳細をご確認ください。 
document-pdfAcrobat PDF