TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

USB ハブと USB コントローラ

USB 2.0 / USB 3.x の各ハブ コントローラと USB Type-C ポート コントローラで構成された幅広い製品ラインアップ

parametric-filter製品をすべて表示
TI は 20 年以上の経験に基づき、USB2、USB3 ハブ、USB Type-C® CC (構成チャネル) / USB PD (パワー デリバリ) の各コントローラなどの幅広い選択肢を含む USB IC ソリューションを提供しています。  各種 USB3 ハブ コントローラで構成された TI の幅広い製品ラインアップを採用すると、開発中の製品で USB ポートを選定する際に高いフレキシビリティを確保すると同時に、従来の USB 速度に対する上位互換性をフルに維持できます。TI の製品ラインアップは、車載アプリケーション向けに認証済みのさまざまな特長ある製品で構成されています。  TI はまた、さまざまな USB Type-C エコシステム構成向けに、幅広い USB PD/CC コントローラ ソリューションも提供しています。