カテゴリ別の参照
機能とタイプ別の選択
関連カテゴリ
新製品
車載用、ソース (供給) サイド向け、USB Type-C、8.1Gbps、DP (DisplayPort) 2.1 Alt モード、リニア リドライバ クロスポイント スイッチ
概算価格 (USD) 1ku | 3.20
Automotive USB Type-C 10-Gbps DP 2.1 alt-mode linear redriver crosspoint switch for source side
概算価格 (USD) 1ku | 3.97
車載用、シンク (吸い込み) サイド向け、USB Type-C®、10Gbps、DP (DisplayPort) Alt モード、リニア リドライバ クロスポイント スイッチ
概算価格 (USD) 1ku | 5.40
技術リソース
Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers
USB リドライバと Type-C® ソリューション
Low-cost implementation of USB Type-C
設計と開発に役立つリソース
TUSB1046 USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチの評価基板
TUSB1046 USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチの評価基板 (TUSB1046EVM) は、USB Type-C® 代替モード (ALT) リドライバ スイッチを搭載しており、USB Type-C® ダウンストリーム側ポート (ホスト) インターフェイスを経由して、10Gbps の USB データと 8.1Gbps の DisplayPort™ ビデオを伝送することができます。 この評価基板 (EVM) は、10G USB Type-C® リニア リドライバ スイッチである TUSB1046-DCI と、USB Type-C® PD (...)
USB 2.0 / USB 3.0 リドライバの評価基板
USB 2.0 と USB 3.0 に対応するこのリドライバは、USB ドングルの形状をしたデザインであり、ホストの USB ポートに直接接続し、ハイスピード信号または SuperSpeed 信号をダウンストリーム ポートにリドライブ (再駆動:バッファ機能) することができます。その結果、ユーザーは長いケーブル接続を経由して、SuperSpeed またはハイスピード デバイスに接続できるようになります。ホストが供給する VBUS ピンを使用してこのドングルに電力を供給するほか、このドングルは VBUS をダウンストリーム ポートに渡す方法で接続先デバイスに電力を供給します。
USB Type-C® DFP (ダウンストリーム側ポート) ポート コントローラの評価基板
TUSB319EVM は、Type-C® USB チャージャに最適な DFP (ダウンストリーム側ポート) コントローラであり、最大 3A@5V の VBUS 電力信号伝送と VBUS 検出をサポートします。