TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

USB Type-C® と USB PD (Power Delivery、電力供給) の各製品で構成された、業界で最も包括的な製品ラインアップ

parametric-filter製品をすべて表示
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:02
Loaded: 15.93%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:02
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected
USB PD 機能に対応する USB Type-C® デバイスと PD コントローラで構成された TI の幅広い選択肢は、最新の規格との互換性がある製品を設計または実装する際に必要なフレキシビリティと統合性を実現しています。TI の卓越した設計リソースと技術的な専門知識により、設計プロセスを簡素化し、USB Type-C® への迅速な移行を実現できます。 

カテゴリ別の参照

種類別に選択

USB Type-C® コントローラ

TI のコントローラは USB Type-C® に準拠しており、すべての USB-IF 仕様に従って最大 15W を供給します。TI の各種 USB Type-C® コンバータは DC/DC 電源を内蔵しており、小型で効率的なソリューションを可能にします。

USB Type-C® PD コントローラ

TI の各種 USB PD コントローラはパワー パスを統合しており、最大 100W の電力を供給できます。オプションで、一部の USB PD コントローラは DisplayPort™ インターフェイスや Thunderbolt™ 技術などの代替モードを採用していることもあります。

USB Type-C® リドライバとマルチプレクサ

TI のリドライバとマルチプレクサを使用すると、USB Type-C® 経由で最大 10Gbps のデータ伝送 (配信) とビデオ伝送を実施するための強力なシグナル インテグリティと効率的な配線を実現できます。

USB Type-C® パワー パス

TI の各種パワー パス デバイスを Type-C® コントローラや PD コントローラと組み合わせると、複数の Type-C® ポートの間で規格に準拠した電力の流れを実現できます。

関連カテゴリ
USB Type-C® ポートの保護機能

TI のパワー パス保護機能を採用すると、ポートの堅牢性を強化できます。その結果、デバイスの CC ピンや SBU ピンが VBUS に短絡したときでも 20V に耐えることができ、IEC 61000-4-2 に準拠した ESD 保護も実現できます。

USB Type-C® テクノロジー

USB Type-C®、アーキテクチャの例、システム レベルの設計に対する TI のソリューションをご確認ください。

USB Type-C® または USB パワー デリバリ (電力供給) IC を検索

TPS25763-Q1
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

車載、昇降圧レギュレータと DisplayPort 代替モード搭載、シングル ポート USB Type-C® PD コントローラ

概算価格 (USD) 1ku | 3.10

TPS26750
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

240W 拡張電力範囲をサポート、USB Type-C と USB パワー デリバリ (PD) 3.1 対応のコントローラ

概算価格 (USD) 1ku | 1.05

TPS25751
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

水気や水滴などの湿度検出機能とプログラマブル電源搭載、USB-C® パワー デリバリ (PD) 3.1 コントローラ

概算価格 (USD) 1ku | 0.85

電源のトレンド

USB Type-C® と USB パワー デリバリ (PD) で構成された TI の製品ラインアップは、15W ~ 100W の範囲で最高の電力密度を実現します。

20V パワー パスをの内蔵した市場で唯一の PD コントローラを使用して、システムのフットプリントを大幅に縮小できます。DC/DC コンバータを内蔵した Type-C® コントローラを使用すると、車載 USB ポートのサイズ小型化低減目標を安全かつ確実に達成できます。より軽量な統合をお探しのお客様には、スタンドアロンのソース パワー パスとシンク パワー パス用の超小型パワー スイッチもご用意しています。

電力密度 に関する主な製品
新製品 TPS26750 アクティブ 240W 拡張電力範囲をサポート、USB Type-C と USB パワー デリバリ (PD) 3.1 対応のコントローラ
新製品 TPS25751 アクティブ 水気や水滴などの湿度検出機能とプログラマブル電源搭載、USB-C® パワー デリバリ (PD) 3.1 コントローラ
TPS25730 アクティブ ファームウェアの開発不要、シンク (吸い込み) 専用、USB Type-C® と USB パワー デリバリ (PD) 対応のコントローラ

技術リソース

技術記事
技術記事
USB Type-C® と USB パワー デリバリ:拡張電力範囲とバッテリ駆動システムの両方に対応する設計 (Rev. A 翻訳版)
USB パワー デリバリ (PD) 3.1 拡張電力範囲 (最大 240W) とバッテリ動作システムの両方を想定した設計が、どれほどシンプルかつ迅速に実現できるかをご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
競争を勝ち取る:バレル ジャックから USB Type-C® と USB パワー デリバリ (PD) への移行
USB Type-C® に移行する際に難易度を引き下げることが可能です。このビデオをご覧になると、TI の TPS25730 USB パワー デリバリ (PD) コントローラを採用し、バレル ジャック コネクタから USB-C® に簡単に移行する方法を確認できます。
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B)
このホワイト ペーパーでは、USB Type-C® と USB パワー デリバリ (PD) の概要を紹介し、多様なアプリケーションとそのデータ要件と電力要件を検討します。
document-pdfAcrobat PDF

主なアプリケーションの概要

ファクトリ オートメーション / 制御
開発中の産業用 PC、ヒューマン マシン インターフェイス (HMI)、マシン ビジョン システムに USB Type-C® と USB PD を追加可能
有線ネットワーク
USB PD をサポートする USB Type-C® ポートを採用すると、有線ネットワーク機器に電力を供給可能
ホーム シアター / エンターテインメント
USB PD をサポートする USB Type-C® ポートを採用すると、今後導入するスピーカ、セット トップ ボックス、ホーム オーディオ / ビデオ システムに電力を供給可能
リテール オートメーションと支払い
USB PD をサポートする USB Type C® ソリューションを採用すると、今後導入するリテール オートメーションと支払いのシステムに電力を供給可能
PC / ノート PC
USB PD をサポートする USB Type-C ポートを 1 個搭載するだけで、次世代 PC やノート PC から電力、データ、ビデオを送信可能
ネットワーク接続の周辺機器とプリンタ
最先端の USB Type-C と、USB PD をサポートする USB Type-C を、次世代のドングルとドッキング システムに追加可能

開発中の産業用 PC、ヒューマン マシン インターフェイス (HMI)、マシン ビジョン システムに USB Type-C® と USB PD を追加可能

USB PD (パワー デリバリ) をサポートする USB Type-C® の完成度と、USB 仕様の実装の土台となる技術が産業用に適した定格を活用していることを前提にして、産業用 PC、HMI (ヒューマン マシン インターフェイス)、マシン ビジョン システムで採用がいっそう進んでいます。電力、ビデオ、USB データのすべてを 1 個のコネクタで送信できるため、USB PD をサポートする USB Type-C® デバイスは産業用システムに付加価値をもたらします。

主なリソース

製品
  • TPD6S300A – USB Type-C® ポート保護回路:OVP (過電圧保護) は改善済み、VBUS への短絡、過電圧、および 6 チャネルの ESD (静電気放電) 保護
  • TPS25810 – VCONN 搭載、USB Type-C® ソース (供給) コントローラと 3A パワー スイッチ

USB PD をサポートする USB Type-C® ポートを採用すると、有線ネットワーク機器に電力を供給可能

ワイヤレス ルータから小規模企業向けネットワーク スイッチまで、USB PD (パワー デリバリ) をサポートする USB Type-C® ポートを採用した有線ネットワーク製品の詳細をご確認ください。USB PD をサポートする USB Type-C® は、付属または指定のチャージャに加えて、多様なチャージャとのネゴシエーション機能を搭載しているため、エンド ユーザーは任意のアダプタを使用して製品をフレキシブルに動作させることができ、使いやすさが向上します。

USB PD をサポートする USB Type-C® ポートを採用すると、今後導入するスピーカ、セット トップ ボックス、ホーム オーディオ / ビデオ システムに電力を供給可能

USB PD (パワー デリバリ) をサポートする USB Type-C® は、ホーム シアターやエンターテインメント システムに多くの利点をもたらすフレキシブルなテクノロジーです。たとえば、ワイヤレス スピーカで、USB PD に対応した USB Type-C® を使用し、単一のポートで電力の引き込み (他の機器から電力を受け取る) と供給の両方に対応することができます。USB PD をサポートする USB Type-C® は、付属または指定のチャージャに加えて、多様なチャージャとのネゴシエーション機能を搭載しているので、エンド ユーザーは任意のアダプタを使用して製品をフレキシブルに動作させることができ、使いやすさが向上します。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-050047 – 2 ~ 4 セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C® パワー デリバリ (PD) と充電のリファレンス デザイン
  • PMP41013 – 1 ~ 5 セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C® および USB PD 双方向充電のリファレンス デザイン
ハードウェア開発
  • USB-PD-CHG-EVM-01 – 2 ~ 4 セルのバッテリ向け、USB Type-C® パワー デリバリ (PD) と充電の統合型リファレンス デザイン

USB PD をサポートする USB Type C® ソリューションを採用すると、今後導入するリテール オートメーションと支払いのシステムに電力を供給可能

USB PD (パワー デリバリ) をサポートする USB Type-C® は、リテール オートメーション (小売りの自動化) と支払いに多くの利点をもたらすフレキシブルな技術です。たとえば、USB PD をサポートする単一の USB Type-C® ポートは、電力の引き出し (他の機器から電力を受け取る) と供給の両方に対応できるため、ポータブル POS システムの利便性が向上します。USB PD に対応する USB Type-C® は、付属または指定のチャージャに加えて、多様なチャージャとのネゴシエーション機能を搭載しているため、エンド ユーザーは任意のアダプタを使用して製品をフレキシブルに動作させることができ、使いやすさが向上します。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • PMP41013 – 1 ~ 5 セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C® および USB PD 双方向充電のリファレンス デザイン
ハードウェア開発
  • USB-PD-CHG-EVM-01 – 2 ~ 4 セルのバッテリ向け、USB Type-C® パワー デリバリ (PD) と充電の統合型リファレンス デザイン

USB PD をサポートする USB Type-C ポートを 1 個搭載するだけで、次世代 PC やノート PC から電力、データ、ビデオを送信可能

PD (パワー デリバリ) をサポートする USB Type-C を使用すると、電力、ビデオ、USB データのすべてを 1 個のポートで送信できるので、開発中の各システムの付加価値が向上します。TI は、USB 4.0 や Thunderbolt など USB PD 機能を搭載した高度な USB Type-C を実現できるように、業界の他の企業と協力しています。

主なリソース

製品
  • TPD6S300A – USB Type-C® ポート保護回路:OVP (過電圧保護) は改善済み、VBUS への短絡、過電圧、および 6 チャネルの ESD (静電気放電) 保護
  • TPS25810 – VCONN 搭載、USB Type-C® ソース (供給) コントローラと 3A パワー スイッチ

最先端の USB Type-C と、USB PD をサポートする USB Type-C を、次世代のドングルとドッキング システムに追加可能

USB PD (パワー デリバリ) をサポートする USB Type-C を使用すると、電力、ビデオ、USB データのすべてを 1 個のポートで送信できるので、開発中の各システムの付加価値が向上します。TI は、USB 4.0 や Thunderbolt など USB PD 機能を搭載した高度な USB Type-C を実現できるように、業界の他の企業と協力しています。 

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • PMP40801 – パーソナル エレクトロニクス アプリケーション向け、ドッキング USB Type-C® パワー デリバリ (PD) のリファレンス デザイン
製品
  • TPD6S300A – USB Type-C® ポート保護回路:OVP (過電圧保護) は改善済み、VBUS への短絡、過電圧、および 6 チャネルの ESD (静電気放電) 保護
ソフトウェア開発

設計と開発に役立つリソース

評価基板 (EVM) 向けの GUI
TI の USB-C PD コントローラ向けアプリケーション カスタマイズ ツール

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL は、特定用途向けのデバイス構成と、特定 USB パワー デリバリ コントローラのプログラミングを可能にします。この GUI は、対応するハードウェア評価基板 (EVM) や、生成済みのアプリケーション構成出力ファイルを使用するカスタム ハードウェア設計との互換性があります。

リファレンス・デザイン
100W、統合型 USB Type-C® および USB パワー デリバリ (PD) 双方向充電のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、4 ~ 10 セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C® パワー デリバリ (PD) と充電のリファレンス デザインであり、USB Type-C® ポートを搭載した電動工具チャージャ、掃除機、ポータブル電源などのアプリケーションに適しています。フル マネージド型で (包括的な管理能力を実装した) 信頼性の高いパワー パス スイッチを内部に統合した、高集積 USB Type-C PD コントローラである TPS25751 を使用し、サイズと外部部品点数を低減しています。Web ベースの GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) (...)

リファレンス・デザイン
1 ~ 5 セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C® および USB PD 双方向充電のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、1 ~ 5 セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C® パワー デリバリ (PD) と充電のリファレンス デザインであり、USB Type-C ポートを搭載した電動工具チャージャ、掃除機、ポータブル電源などのアプリケーションに適しています。

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。