デジタル・アイソレータ

最大動作電圧、最小電磁波、最小の消費電力、最高の効率

parametric-filter製品をすべて表示
TI の基本絶縁型と強化絶縁型デジタル アイソレータの製品ラインアップは、独自の二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアをベースにしており、業界をリードする性能を実現します。これらの高電圧、高速、低消費電力、小型サイズ、電源内蔵、耐放射線特性、ATEX/IECEx 認証取得済みアイソレータは、設計上のさまざまな課題に対応できる設計を採用しています。コストを非常に重視するアプリケーション、過酷な温度やシステム ノイズに耐える必要のある産業用ファクトリ アプリケーション、サイズと重量の低減が不可欠な車載分野の HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) アプリケーション、さらに NewSpace (民間などの宇宙開発) アプリケーションも含め、どの用途で絶縁が必要な場合でも、TI の高性能デジタル アイソレータがお役に立ちます。

カテゴリ別の参照

種類別に選択

定格別のデジタル アイソレータ

最大 5.7kVrms という業界最高の絶縁定格、1.71 ~ 5.5V の動作電圧、チャネルあたり 4.2μA のパワー ダウン (省電力状態)、150Mbps の最高速度を実現するデジタル アイソレータ。

絶縁定格別のデジタル アイソレータ

システム レベルの認証に関するお客様の要件に対応できる、多様な絶縁定格のデジタル アイソレータ。

電源内蔵のデジタル アイソレータ

5kVRMS の絶縁定格、最大 0.65W の出力電力、高効率、最小の電磁波を達成する電源内蔵型デジタル アイソレータ。

関連カテゴリ
絶縁型デジタル入力レシーバ

高密度 I/O モジュール用の従来のフォトカプラ設計を改善する、シンプルな絶縁型デジタル入力レシーバ

主なデジタル アイソレータ

ISO6163
デジタル・アイソレータ

低消費電力、6 チャネル、3/3 デジタル アイソレータ

概算価格 (USD) 1ku | 1.089

ISO6441
デジタル・アイソレータ

汎用、クワッドチャネル、3/1、デジタル アイソレータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.653

ISO6520
デジタル・アイソレータ

機能絶縁、デュアルチャネル、2/0 デジタル アイソレータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.38

技術リソース

技術記事
技術記事
Solving high-temperature isolation design challenges with AEC-Q100 Grade 0 digital
グレード 0 デジタル アイソレータを使用して、ハイブリッド車 (HV) の (125℃ を上回る) 高温で絶縁設計を実現する方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
技術記事
技術記事
Why signal isolation matters in 48-V HEV/EV systems
48V のマイルド ハイブリッド システムで絶縁が必要な場所と理由をお読みください。
document-pdfAcrobat PDF
認定
認定
絶縁認証
TI の絶縁製品が VDE、CSA、TUV、CQC、UL、ATEX、IECEx など、どの世界規格に準拠しているかをすぐに確認できます。