基本絶縁型と強化絶縁型の各 CAN (コントローラ・エリア・ネットワーク) トランシーバで構成された TI の製品ラインアップを検索できます。TI の絶縁型 CAN 製品は、CAN と CAN FD を使用する従来の通信をサポートするほか、HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車)、モーター・ドライブ、グリッド・インフラ、パワー・デリバリ (電力供給) などのアプリケーションで信頼性の高いデータ転送を実現できるように、高い EMC、優れたバス障害保護機能、高い耐性、低電磁波という特長を達成しています。
カテゴリ別の参照
アプリケーション別の選択
車載用絶縁型 CAN トランシーバ
バッテリ・マネージメント・システム(BMS)、オンボード・チャージャ(OBC)、トラクション・インバータなどの車載用アプリケーションで通信を行い、高い EMC を特長とする基本絶縁型と強化絶縁型の CAN トランシーバです。
産業用絶縁型 CAN トランシーバ
高度なバス障害保護、高い耐性、低電磁波を特長とし、グリッド・インフラやモーター・ドライブなどの産業用アプリケーションで高信頼性のデータ転送を実現する基本絶縁型と強化絶縁型の CAN トランシーバ
関連カテゴリ
技術リソース
アプリケーション概要
Isolate Your CAN Systems Without Compromising on Performance or Space (英語) (Rev. F)
絶縁定格、サイズ、データ・レート、CMTI、スタンドオフ電圧など、絶縁型 CAN を設計する際の重要な性能上の検討事項について説明しています。
アプリケーション概要
絶縁型 CAN システムで信号および電源を絶縁する方法 (Rev. C 翻訳版)
CAN の信号と電源を絶縁し、絶縁型 CAN サブシステムの設計プロセスを簡素化するためのディスクリート・オプションと統合型オプションを解説します。
認定
絶縁認証
TI の絶縁製品が VDE、CSA、TUV、CQC、UL など、どの世界規格に準拠しているかをすぐに確認できます。
設計と開発に役立つリソース
リファレンス・デザイン
48V ~ 1500V エネルギー ストレージ システム向け、高精度バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、BQ769x2 バッテリ モニタ ファミリをスタック形式で使用した、ハイサイド N チャネル MOSFET 制御 (最大 32s:32 個直列) のバッテリ管理ユニット (BMU) を示しています。また、BMU スタッキングによる高電圧 (最大 1500V) のエネルギー ストレージ ステーション アプリケーション向けの CAN インターフェイスも搭載されています。ハイサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャと最適化された駆動回路により、スイッチを簡単に制御できます。このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ (...)
リファレンス・デザイン
車載絶縁型 CAN と電源フロント・エンドのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、車載環境で広く使用されている強化絶縁型 CAN 通信を小型フットプリントで実現する方法を提示します。ハイブリッド車と電気自動車 (HV/EV) では、高電圧ネットワークが、シャーシ・グランドからフローティングした状態になっています。フローティング状態の高電圧系と低電圧系の間で、電力チャネルと通信チャネルのインターフェイスを確立するには、絶縁が必須です。このリファレンス・デザインは伝送遅延が短いので、ループ遅延を短縮し、CAN の高いボーレートをサポートすることができます。
リファレンス・デザイン
高電力効率、絶縁型 CANopen インターフェイスのリファレンス・デザイン
CAN と CANopen はレガシー・フィールドバス・プロトコルで、ファクトリ・オートメーションの多くのアプリケーションで使用されています。高電圧が最終製品を損傷させる可能性がある場合は、常に絶縁が必要になります。現在のスマート・ファクトリは、電力効率の優れた複数のオートメーション・モードを採用しています。このリファレンス・デザインは、ISO1050 と SN6501 の各デバイスを搭載した BeagleBone Black CAPE です。既存の Linux ソフトウェア・インフラを使用し、BeagleBone Black 開発ボードでこのリファレンス・デザインの容易なテストが可能です。