TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

トランス・ドライバ

カスタマイズ可能でコスト効率に優れた小型トランス ドライバ

parametric-filter製品をすべて表示
TI の小型フォーム ファクタの各種プッシュプル トランス ドライバは、絶縁型電源内蔵ソリューションに代わる、シンプルで低 EMI (電磁干渉) の絶縁型電源を実現します。TI の各種トランス ドライバは、小型フォーム ファクタのセンター タップ付きトランスを駆動する設計を採用しており、効率的でカスタマイズ可能かつフレキシブルな設計オプションとして活用できるので、システム コストの削減と信頼性の向上に貢献します。また、サイズ重視デバイスや低電磁波デバイスを必要とする HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) の車載アプリケーションや、大きいシステム ノイズが発生するグリッド インフラ アプリケーションに対応しています。

主なトランス ドライバ

技術リソース

アプリケーション概要
アプリケーション概要
RS-485 システムの信号と電源を絶縁する方法 (Rev. C 翻訳版)
信号と電力の絶縁用途で、3.3V または 5V の入力と12V または 15V の出力を使用する小型設計を実現する方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション概要
アプリケーション概要
RS-485 システムの信号と電源を絶縁する方法 (Rev. C 翻訳版)
さまざまな RS-485 小型設計ソリューション向けに、信号と電力を絶縁する多様な方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
関連資料
関連資料
HV/EV のトラクション インバータの電力段
絶縁型バイアス電源を構成する 3 つの方法を採用したこのリファレンス デザインを活用すると、トラクション インバータの単相電力段の設計をすぐに開始できます。

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
3 種類の IGBT/SiC 向けバイアス電源ソリューション搭載、HEV/EV トラクション・インバータ出力段のリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインでは、ハイブリッド電気自動車および電気自動車 (HEV/EV) システム用の、3 つの 12V 車載バッテリ入力、4.2W バイアス電源ソリューションを持つ、トラクション・インバータの単相電力段を紹介します。すべてのバイアス電源ソリューションは、公称 12V の車載バッテリから、4.5V ~ 42V DC の広い入力電圧範囲を受け入れ、+15V、–8 V、または +20V、–4 V に構成可能な出力で、最大 180mA の出力電流を供給します。この電力段は、5.7kVRMS の強化絶縁型ゲート・ドライバを搭載し、SiC/IGBT (...)
リファレンス・デザイン
機能絶縁型 RS-485、CAN、I2C データ伝送向け通信モジュールのリファレンス・デザイン
TIDA-01281 リファレンス・デザインは、RS-485/I2C/CAN 送信回路用に絶縁型通信、絶縁型電源を必要とする、無停電電源(UPS)やエネルギー・ストレージ・バンクなどの産業用システムでの使用を目的とした、低コスト、高効率、絶縁型の RS-485、I2C、CAN 通信モジュール・ソリューションです。このリファレンス・デザインは、各インターフェイスの通信プロトコルを処理する C2000-Piccolo マイコンを搭載しています。このボードは低部品点数の高効率 1 次側制御の絶縁型電源を内蔵しており、通信送信回路用の二次電力を生成し、光カプラ・フィードバック回路を不要にします。

(...)

トランス・ドライバ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。