JK フリップ フロップ

ポジティブ エッジ / ネガティブ エッジ (立ち上がりまたは立ち下がりエッジ) トリガ JK フリップ フロップ

parametric-filter製品をすべて表示
40 種類以上の JK タイプ フリップ フロップで構成された TI の製品ラインアップを活用すると、複数のデジタル信号の同期、モーメンタリ スイッチ (押した瞬間だけオン) からトグル スイッチ (オンまたはオフを保持) への変換、リセットの際の信号保持など、同期ロジックとメモリに関する一般的な課題を解決できます。CMOS と、TTL 互換入力 CMOS の各オプションで構成されています。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

主な JK フリップ フロップ

TI の各種 JK フリップ フロップの利点

checkmark

宇宙向けの定格

TI の強力な製品ラインアップは、拡張温度範囲と宇宙定格に対応しています。

checkmark

多様なパッケージ製品

リード端子付きとリードレス、セラミックまたはプラスチックの各パッケージは、14 ~ 20 のピン数を採用

checkmark

JK フリップ フロップの多様な機能

ネガティブ エッジまたはポジティブ エッジ (立ち下がりまたは立ち上がり) トリガを採用し、開発中の設計ニーズに対応

JK フリップ フロップの一般的なアプリケーションや用途

デジタル信号の制御

時には、システム動作中にデジタル信号をイネーブルまたはディセーブルする必要が生じることがあります。このビデオでは、ラインがディスエーブルになったときに何を出力するか (ロー信号、またはハイ インピーダンスなど) を説明し、各機能を実行できるロジック デバイスを特定します。

技術リソース

ビデオ
ビデオ
CMOS 入力
一般的な CMOS 入力構造と、その代表的な特性や動作について説明します。論理ゲートの使用事例についても説明します。
ビデオ
ビデオ
CMOS 出力
このセクションは、標準的な CMOS 出力構造とその特性について説明します。CMOS 出力構造を理解したうえで、使用事例について説明します。
ユーザー・ガイド
ユーザー・ガイド
LOGIC Pocket Data Book (Rev. B)
このロジック リファレンス マニュアルは、設計でロジックの実装を改善するのに役立つ、基本的な情報を掲載しています。
document-pdfAcrobat PDF