フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ

同期/非同期メモリ ストレージ

parametric-filter製品をすべて表示
900 種類を上回るカウンタ、フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ ロジックで構成された TI の広範な製品ラインアップから、同期 / 非同期のブール値メモリ ストレージ オプションを検索できます。これらのデバイスは、多様な入出力構成と複数のパッケージ オプションを取り揃えており、広範な設計要件に対応できます。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

SN54SC1G175-SEP
D タイプ フリップ フロップ

耐放射線特性、クリア搭載、シングル フリップ フロップ

SN74AHC7541-Q1
D タイプ ラッチ

車載対応、シュミット トリガ入力、3 ステート出力、オクタル バッファ / ライン ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.257

SN74LVC595A
シフト レジスタ

3 ステート出力レジスタ搭載、1.1V ~ 3.6V、8 ビット、シフト レジスタ

概算価格 (USD) 1ku | 0.1

SN74LV8T574-Q1
電圧変換型のフリップ フロップ、ラッチ、レジスタ

車載、3 ステート出力、レベルシフト機能内蔵、オクタル、D タイプフリップフロップ

概算価格 (USD) 1ku | 0.201

SN74LV8T573-Q1
電圧変換型のフリップ フロップ、ラッチ、レジスタ

車載、3 ステート出力、レベルシフト機能内蔵、トランスペアレント D タイプラッチ

概算価格 (USD) 1ku | 0.201

SN74ACT165
シフト レジスタ

TTL 互換入力、8 ビット パラレル ロード シフト レジスタ

概算価格 (USD) 1ku | 0.1

TI の各種フリップ フロップ、ラッチ、レジスタの主な利点

checkmark

業界で最も幅広い製品ラインアップ

900 種類以上のカウンタ、フリップ フロップ、ラッチ、レジスタで構成された TI の幅広い製品ラインアップは、開発中ロジックの多様なニーズに対応します。

checkmark

各種次世代コントローラ向けに最適化済み

最新のマイクロプロセッサ技術を実現可能 

checkmark

最新の各種業界規格の認証取得済み

車載、宇宙、ミリタリー、産業用の各品質要件を満たすためのテストと製造方法

checkmark

業界最小クラスのパッケージ

業界最小クラスのパッケージで、基板面積の最大活用と密度の向上に貢献。 

フリップ フロップ、ラッチ、レジスタの一般的なアプリケーションや用途

マイコンへの入力数が増加

マイコンを使用するときに一般的に発生する問題は、複数のセンサを読み取るための十分な GPIO ピンがないことです。パラレル入力、シリアル出力のシフト レジスタを使用すると、入力の数が同じまま、それより少ない数の GPIO ピンと組み合わせて、マイコンで読み取りを行うことができます。

モーメンタリ スイッチをトグル スイッチに変換

一部のシステム機能は、システムの主電源スイッチなどにトグル スイッチを必要とすることがあります。このビデオは、プッシュ ボタンまたはモーメンタリ (瞬時:スイッチを押している間だけ導通) スイッチを使用してこの切り替えを行う方法を簡単に説明します。

技術リソース

アプリケーション概要
アプリケーション概要
Simplifying Solid-State Relay Designs With Logic
ソリッドステート リレー (半導体リレー) は、多くの新しいデジタル システムで従来の機械式リレーを置き換えています。特に、スマート サーモスタットやビル制御パネルなどの小型フォーム ファクタ アプリケーションに適しています。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Designing with Shift Registers
シフト レジスタは、システム コントローラで使用できる入出力 (IO) ピンの総数を実質的に増やすために、シンプル、低コスト、フレキシブルな方法を実現します。 
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ
ビデオ
S-R ラッチを使用したアラーム / タンパ回路の設計
アラーム回路は、システムの重要な部分に使用され、イベントのフラグを立てて対処する必要があります。このビデオでは、アラームトリガ イベントを見逃さないようにするための簡単なラッチングソリューションを紹介します。