TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

AND ゲート

コンビネーション・ロジック (組み合わせロジック) でシグナル・チェーンを簡素化

parametric-filter製品をすべて表示
100 種類以上の AND ゲートで構成された TI の製品ラインアップを活用すると、複数のパワー・グッド信号の組み合わせ、デジタル信号のイネーブル / ディスエーブルなど、コンビネーション・ロジック (組み合わせロジック) に関連する一般的な課題を解決できます。1 ~ 6 チャネルの構成に対応しており、オープン・ドレイン・デバイス、シュミット・トリガ・デバイスの各オプションが入手可能です。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択

主な AND ゲート製品ラインアップ

SN74ACT08-Q1
AND ゲート

車載、TTL 互換 CMOS 入力、4 チャネル、2 入力、4.5V ~ 5.5V、AND ゲート

概算価格 (USD) 1ku | 0.123

TI の各種 AND ゲートの利点

checkmark

広い動作電圧範囲

0.8V から 18V まで、開発中アプリケーションの多様なニーズに対応する製品を選定できます。

checkmark

多様なパッケージ製品

リード付きパッケージとリードなしパッケージの両方があり、ピン数は 5 ~ 20 ピンです。一部のパッケージでウェッタブル・フランクを利用することができます。 

checkmark

シュミット・トリガ入力

TI の新しい HCS ファミリは、シュミット・トリガ入力を採用しており、優れたノイズ耐性を実現します。

AND ゲート製品ラインアップの一般的なアプリケーションと特長

複数のパワー グッド信号の組み合わせ

パワー グッド信号は、比較的長い距離にわたる配線を経由することが多く、必ずしも寄生容量を克服できるとは限りません。このビデオでは、標準ロジック デバイスを使用した 2 つのシンプルなソリューションについて簡単に説明します。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:20
Loaded: 7.13%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:20
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
AND ゲート に関する主な製品
SN74HCS08-Q1 アクティブ 車載対応、シュミット トリガ入力、4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V、高速 (12ns)、AND ゲート
SN74LVC08A アクティブ 4 チャネル、2 入力、1.65V ~ 3.6V、AND ゲート
SN74AHC1G08 アクティブ 1 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、AND ゲート

AND ゲートの一般的なアプリケーションの詳細

時には、システム動作中にデジタル信号をイネーブルまたはディスエーブルにする必要が生じることがあります。このビデオでは、ラインがディスエーブルになったときに何を出力するか (ロー信号、またはハイ インピーダンスなど) を説明し、各機能を実行できるロジック デバイスを特定します。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:18
Loaded: 7.21%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:18
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
AND ゲート に関する主な製品
SN74HCS08-Q1 アクティブ 車載対応、シュミット トリガ入力、4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V、高速 (12ns)、AND ゲート
SN74LVC08A アクティブ 4 チャネル、2 入力、1.65V ~ 3.6V、AND ゲート
SN74AHC1G08 アクティブ 1 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、AND ゲート

ノイズの影響を低減

シュミット トリガを採用した TI の高速 CMOS (相補型 金属 酸化膜 半導体) ファミリ (HCS) は、2V ~ 6V の広い入力電圧範囲で動作します。シュミット トリガ入力は、3.3V と 5V の各アプリケーションでノイズが大きい場合も、ノイズの影響を低減して元の信号を再現し、ロジック レベルの遷移を急峻にする方法で低速信号への対処を向上させるのに役立ちます。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:49
Loaded: 3.45%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:49
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
技術記事
HCS ロジック ファミリの採用でノイズの低減と電力の節減を実現
さまざまな設計者は、システムのシグナル インテグリティの向上、消費電力の削減、信頼性の向上に継続的に取り組んでいます。TI は、これらの目標を達成しやすくなるように、シュミット トリガ機能を内蔵した次世代の高速 CMOS (HCS) ファミリを自社設計しました。
技術記事
シュミット トリガについて
CMOS、BiCMOS、TTL の大半のデバイスは、入力のハイとローの各遷移で、かなり高速なエッジを必要とします。エッジが急峻ではない (遷移に長時間を要する) 場合、過電流や発振、また状況によってはデバイスの損傷が生じる可能性があります。
シュミット・トリガ入力 に関する主な製品
SN74HCS09 アクティブ シュミット トリガ入力、オープン ドレイン出力、4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V、AND ゲート
SN74HCS21-Q1 アクティブ 車載対応、シュミット トリガ入力、2 チャネル、4 入力、2V ~ 6V、高速 (12ns)、AND ゲート
SN74HCS11 アクティブ シュミット トリガ入力、3 チャネル、3 入力、2V ~ 6V、高速 (12ns)、AND ゲート

コスト効率の優れたソリューションで基板サイズの最適化に貢献

SOT-23-Thin (DYY) パッケージは、ディスクリート ロジックに適した、4.2mm x 3.26mm という業界最小のリード付きパッケージであり、TSSOP 封止の同等品より 57% 小型です。DYY パッケージは、標準的な 0.5mm ピッチを採用しており、既存の製造機器で簡単に取り扱うことができます。BQA パッケージは、ロジック製品に適した、TI で最小クラスの 14 ピン QFN (クワッド フラット リードなし) パッケージであり、そのサイズは 3.0mm x 2.5mm です。TSSOP (Thin-Shrink Small-Outline Package:超小型縮小スモール アウトライン パッケージ) に比べて 76% の小型化、また前世代の QFN パッケージに比べて 40% の小型化を実現しています。また、このパッケージでウェッタブル フランク構成を採用したバージョンも入手可能です。その場合、従来は製造時に X 線検査が必要だったのに対し、光学検査が可能です。

 

左から:SOT-23-Thin、TSSOP、SOIC、SSOP

最先端のパッケージ に関する主な製品
SN74AHC08 アクティブ 4 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、AND ゲート
SN74AHCT08Q-Q1 アクティブ 車載対応、TTL 互換 CMOS 入力、4 チャネル、2 入力、4.5V ~ 5.5V、AND ゲート
SN74AHC1G09-Q1 アクティブ 車載対応、オープン ドレイン出力、1 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V、高速 (9ns)、AND ゲート

技術リソース

関連資料
関連資料
ロジック FAQ (よくある質問)
ロジックと電圧変換に関する主な FAQ (よくある質問) を活用すると、疑問に対する回答を検索できます。
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Optimizing Network Switch Designs with Common Logic Use Cases (Rev. A)
ネットワーク スイッチ (ワイヤレスと有線の各インフラ向けスイッチ) は、次世代のインターネット、クラウド、5G ソリューションに不可欠な高データ スループット通信専用である、多数のサブシステムを統合しています。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション概要
アプリケーション概要
Enable and Disable Digital Signals
デジタル信号は、さまざまなロジック デバイスを使用してイネーブルまたはディスエーブルにすることができます。
document-pdfAcrobat PDF