カテゴリ別の参照
カテゴリ別の参照
新製品
TI の OR ゲートの特長
広い動作電圧範囲
0.8V から 18V まで、あらゆるアプリケーションのニーズに応える製品を選択することができます。
多様なパッケージ製品
リード付きパッケージとリードなしパッケージの両方が入手でき、ピン数は 5 ~ 20 ピンの範囲です。一部のパッケージでウェッタブル フランクを利用することができます。
シュミット トリガ入力
シュミット トリガを搭載した TI の高速 CMOS (HCS) ファミリは、優れたノイズ耐性を実現するシュミット トリガ入力を採用しています。
OR ゲートの一般的なアプリケーションと特長
エラー信号監視に使用するマイコンの GPIO (汎用入出力) チャネル数を低減
多くのシステムは、複数のエラー フラグを監視します。エラーが発生したモジュールの識別より、エラー発生の有無が重要な場合、これらのエラー フラグの監視に要する入力の数を減らすことができます。このビデオでは、一連のエラー フラグ出力を監視する 1 つのシステムを例示し、必要な入力数を減らす 1 つの方式を説明します。
OR ゲート に関する主な製品
OR ゲートの一般的なアプリケーションの詳細
時には、システム動作中にデジタル信号をイネーブルまたはディセーブルする必要が生じることがあります。このビデオでは、ラインがディスエーブルになったときに何を出力するか (ロー信号、またはハイ インピーダンスなど) を説明し、各機能を実行できるロジック デバイスを特定します。
OR ゲート に関する主な製品
コスト効率の優れたソリューションで基板サイズの最適化に貢献
SOT-23-THN (小型アウトライン、薄型) DYY パッケージは、ディスクリート ロジックに適した 4.2mm x 3.26mm のリード付きパッケージであり、TSSOP (薄型縮小スモール アウトライン パッケージ) 封止の同等品より 57% 小型です。DYY パッケージは標準的な 0.5mm ピッチを採用しているため、既存の製造装置で簡単に取り扱えます。
BQA 14 ピンのロジック向け WQFN (超小型、クワッド フラット リードなし) パッケージのサイズは 3mm x 2.5mm であり、TSSOP 封止の同等品より 76% 小型、前世代の QFN パッケージより 40% 小型です。また、このパッケージでウェッタブル フランク構成を採用したバージョンも入手可能です。その場合、従来の製造時に必要だった X 線検査ではなく、光学検査が可能です。
左から右:SOT-23-THN、TSSOP、SOIC、SSOP
OR ゲート に関する主な製品
ノイズの影響を低減
シュミット トリガを搭載した TI の高速 CMOS (HCS) ファミリは、2V ~ 6V の入力電圧範囲で動作します。シュミット トリガ入力は、3.3V と 5V の各アプリケーションでノイズが大きい場合も、ノイズの影響を低減して元の信号を再現し、ロジック レベルの遷移を急峻にする方法で低速信号への対処を向上させるのに役立ちます。
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
シュミット トリガについて (Rev. B 翻訳版)
発振、また状況によってはデバイスの損傷が生じる可能性があります。