TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

論理ゲート

複数のパッケージ・オプションにまとめられた広範な論理ゲート機能

parametric-filter製品をすべて表示
TI のロジック・ゲート製品ラインアップは、600 種類以上の論理ゲート機能を取り揃え、業界で最も幅広い品揃えを実現しています。TI の各種デバイスは、優れた統合、機能、性能を実現しており、ノイズ・マージンの改善から、幅広いアプリケーションで採用できる小型パッケージまで、多様な設計ニーズに対応できます。

カテゴリ別の参照

パラメータ仕様別の選択
SN74AHC1G86B-EP
XOR (排他 OR) ゲート

強化製品、シングル、2 入力、2V ~ 5.5V XOR ゲート

概算価格 (USD) 1ku | 0.64

SN74AHC1G02B-EP
NOR ゲート

強化製品、シングル、2 入力、2V ~ 5.5V NOR ゲート

概算価格 (USD) 1ku | 0.61

SN74ACT11-Q1
NAND ゲート

車載、24mA のドライブ能力 AND ゲート、TTL 互換入力付き、3 チャネル、3 入力、4.5V ~ 5.5V

概算価格 (USD) 1ku | 0.16

SN74ACT08-Q1
AND ゲート

車載、TTL 互換 CMOS 入力、4 チャネル、2 入力、4.5V ~ 5.5V、AND ゲート

概算価格 (USD) 1ku | 0.12

SN74LVC132A
NAND ゲート

シュミット トリガ入力、クワッド正論理 NAND ゲート

概算価格 (USD) 1ku | 0.07

SN74LVC132A-Q1
NAND ゲート

車載、シュミット トリガ入力、クワッド正論理 NAND ゲート

概算価格 (USD) 1ku | 0.08

TI の各種ロジック・ゲートの主な利点

checkmark

業界で最も幅広い製品ラインアップ

600 種類のデバイスで構成された TI の幅広い製品ラインアップは、ロジックに関する多様なニーズに対応し、必要なときに必要な製品を供給

checkmark

各種次世代コントローラ向けに最適化済み

最新のマイクロプロセッサ技術を実現可能 

checkmark

最新の各種業界規格の認証取得済み

車載、宇宙、ミリタリー、産業用の各品質要件を満たすためのテストと製造方法

checkmark

業界最小クラスのパッケージ

業界最小クラスのパッケージで、基板面積の最大活用と密度の向上に貢献

ロジックの命名規則の理解

ロジック製品の型番の構造

ロジック製品の型番を構成する各要素を理解すると、TI のロジック・デバイスの機能と特長を識別しやすくなります。その結果、基板設計の再評価、テスト・ベンチで採用している部品の把握、多数の予備部品の分類と識別が容易になります。 

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:26
Loaded: 11.54%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:26
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

技術リソース

セレクション・ガイド
セレクション・ガイド
ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版)
TI (テキサス・インスツルメンツ) は、バイポーラとバイポーラ CMOS (BiCMOS) の各ファミリから、最新世代のロジック IC である AHC や AC (Advanced CMOS) などのファミリまで、幅広いロジック機能や技術を提供しています。
document-pdfAcrobat PDF
技術記事
技術記事
Logic support forum (英語)
TI (テキサス・インスツルメンツ) のロジック・サポート・フォーラム (英語) は、多数の技術的な質問と解決策を掲載しているほか、新規投稿もできる包括的なオンライン・ナレッジ・ベースであり、24 時間 365 日利用可能です。ロジック IC に関するコンテンツ検索や、技術サポートに関する質問の新規投稿もできます。
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Traction Inverter Motor Control Enhancement Using Logic and Translation
各種ロジック・デバイスと各種変換デバイスは、トラクション・インバータ・モーターを制御する大半のシステムが搭載済みです。このリソースは、開発中の使用事例に適したロジック・ファミリを見つけるのに役立ちます。
document-pdfAcrobat PDF