グランド レベルシフタ

当社の小型でコスト効率に優れたグランドレベル・トランスレータを使用することで、システム内のグランド・オフセットを解消できます

parametric-filter製品をすべて表示
当社のグランドレベル・トランスレータを使用すれば、異なるグランド電圧のシステム間でシームレスな通信が可能となり、さまざまな用途で高い信頼性を実現できます。当社の効率重視のソリューションは、高性能を維持しながら、基板面積とシステムコストの削減に貢献する小型パッケージで提供されています。

カテゴリ別の参照

種類別に選択

TXG1020
グランド レベルシフタ

±10V、2 ビット、固定方向、グランドレベル トランスレータ、2:0 チャネル構成

概算価格 (USD) 1ku | 0.183

TXG1021
グランド レベルシフタ

±10V、2 ビット、固定方向、グランドレベル トランスレータ、1:1 チャネル構成

概算価格 (USD) 1ku | 0.183

TXG4021
グランド レベルシフタ

±40V、2 ビット、固定方向、グランドレベル トランスレータ、1:1 チャネル構成

概算価格 (USD) 1ku | 0.215

TXG4042
グランド レベルシフタ

±40V、4 ビット、固定方向、グランドの変化を許容できるレベル シフタ、2:2 チャネル構成

概算価格 (USD) 1ku | 0.266

TXG4041
グランド レベルシフタ

±40V、4 ビット、固定方向、グランドの変化を許容できるレベル シフタ、3:1 チャネル構成

概算価格 (USD) 1ku | 0.306

TXG4020
グランド レベルシフタ

±40V、2 ビット、固定方向、グランドレベル トランスレータ、2:0 チャネル構成

概算価格 (USD) 1ku | 0.215

当社のグランドレベルトランスレータを選ぶ理由

checkmark

コンパクトサイズ

当社の小型フォームファクタパッケージは、性能を損なうことなく、基板サイズの削減と小型化に貢献します。

checkmark

コスト効率の優れたソリューション

効率的な設計により、グランド・オフセットに関する一般的な課題に対応し、システム全体のコストを削減できます。

checkmark

高速応答

高速なデータレートと低伝搬遅延により、接続性とデータ集約度が増す現代の世界において、高速かつ効率的な動作を実現します。

checkmark

幅広い製品ラインアップ

多様なチャネル数、構成、パッケージタイプに対応する包括的なトランスレータ製品ラインアップで、インターフェースの要件を満たします。

技術リソース

アプリケーション概要
アプリケーション概要
すべてのグランドが 0V であるとは限りません
TI の新しい TXG ファミリを活用して、さまざまな使用事例や最終製品全体でグランドの不整合を軽減する方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
技術記事
技術記事
不均一なグランド?革新的なグランド レベル変換機能により、オフセットの課題に対処 (Rev. A 翻訳版)
TI の ±80V グランド レベル シフタを使用すると、モジュール型システムでグランド オフセットの課題を解決できます。このファミリは、小型かつコスト効率に優れ、従来のソリューションと比較して最大 2 倍の速度で性能を発揮します。
document-pdfAcrobat PDF
関連資料
関連資料
グランド レベル トランスレータ FAQ
この FAQ (よくある質問) は、TI のグランド レベル トランスレータの製品ラインアップに関する一般的な質問とその答えを提示します。

主なアプリケーションの概要

ハイブリッド、電気自動車、およびパワートレイン システム
不要なグランド オフセットをターゲットにしたソリューションにより、システム ボードのサイズを大幅に削減 できます
インフォテインメントとインストルメント クラスタ
48V と 12V の各バッテリ システム間でシームレスな通信が実現します
ファクトリ オートメーション / 制御
過酷な環境におけるシグナル インテグリティが向上します
試験および測定機器
当社のグランド レベル変換テクノロジーを使用すると、クリーンな信号が実現します

不要なグランド オフセットをターゲットにしたソリューションにより、システム ボードのサイズを大幅に削減 できます

利点: 

  • かさばる高価な方法を、コスト効率に優れた小型フォーム ファクタのソリューションに置き換えることができます。
  • 動作温度範囲が -40°C ~ 125°C であるため、信頼性を確保できます。
  • 高速シリアル ペリフェラル ンターフェイスから汎用非同期レシーバ トランスミッタに至るまで、1 つのデバイスで複数のインターフェイスをサポートできます。

主なリソース

製品
  • TXG4041-Q1 – 車載対応、±40V、4 ビット、固定方向、グランドの変化を許容できるレベル シフタ、3:1 チャネル構成
  • TXG4042-Q1 – 車載対応、±40V、4 ビット、固定方向、グランドの変化を許容できるレベル シフタ、2:2 チャネル構成

48V と 12V の各バッテリ システム間でシームレスな通信が実現します

利点:

  • ISO (International Organization for Standardization / 国際標準化機構) 21780 に準拠しています。
  • 長くヘビー ゲージのケーブル配線に起因する信号の干渉を低減できます。

主なリソース

製品
  • TXG4041-Q1 – 車載対応、±40V、4 ビット、固定方向、グランドの変化を許容できるレベル シフタ、3:1 チャネル構成
  • TXG4042-Q1 – 車載対応、±40V、4 ビット、固定方向、グランドの変化を許容できるレベル シフタ、2:2 チャネル構成

過酷な環境におけるシグナル インテグリティが向上します

利点:

  • AC ノイズ除去とシュミット トリガ入力により、過酷な環境においてノイズ耐性のある高信頼性の通信が実現します。
  • 高いデータ レートをサポートしているため、チャネル間のスキューとパルス幅歪みを最小化し、リアルタイム産業用制御で一貫性のあるデタミニスティック (確定的) な信号伝達を確実に実現できます。

主なリソース

製品
  • TXG4041-Q1 – 車載対応、±40V、4 ビット、固定方向、グランドの変化を許容できるレベル シフタ、3:1 チャネル構成
  • TXG4042-Q1 – 車載対応、±40V、4 ビット、固定方向、グランドの変化を許容できるレベル シフタ、2:2 チャネル構成

当社のグランド レベル変換テクノロジーを使用すると、クリーンな信号が実現します

利点:

  • 当社の低伝播変換により、一層高速な信号処理が可能になります。
  • バウンス グランド ノイズを最小化することで、波形と測定の信頼性を向上します。

主なリソース

製品
  • TXG4041-Q1 – 車載対応、±40V、4 ビット、固定方向、グランドの変化を許容できるレベル シフタ、3:1 チャネル構成
  • TXG4042-Q1 – 車載対応、±40V、4 ビット、固定方向、グランドの変化を許容できるレベル シフタ、2:2 チャネル構成