電圧レベル シフタ

レベルシフタ製品を使用して、システム内の I/O 電圧の不一致を解消します

parametric-filter製品をすべて表示
方向制御型、自動方向制御型、固定方向の電圧トランスレータまたはレベルシフタからなる当社の製品ラインアップは、設計の迅速化と最適化に貢献します。当社のレベルシフタソリューション、リソース、専門知識により、信頼性が高く、コスト効率に優れたコンパクトなシステムを容易に設計できます。

カテゴリ別の参照

TXB0604
電圧レベル シフタ

4 ビット デュアル電源、高速双方向電圧レベル トランスレータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.333

2N7002L
電圧レベル シフタ

Nチャネル5Vエンハンスメント・モード電界効果トランジスタ

概算価格 (USD) 1ku | 0.061

2N7002L-Q1
電圧レベル シフタ

低コストのディスクリート FET (N チャネル MOSFET)

概算価格 (USD) 1ku | 0.072

SN74LV8T9541
電圧レベル シフタ

3 ステート出力、シュミット トリガ入力、デュアル イネーブルおよびレベル シフティングに対応したオクタル バッファ

概算価格 (USD) 1ku | 0.3

SN74LV8T9541-Q1
電圧レベル シフタ

3 ステート出力、シュミット トリガ入力、イネーブルおよびレベル シフティングに対応した車載向けオクタル バッファ

概算価格 (USD) 1ku | 0.354

SN74LV8T7541
電圧レベル シフタ

オープンドレイン出力、デュアル イネーブルおよびレベル シフティング対応の 8 ビット バッファ

概算価格 (USD) 1ku | 0.3

当社の電圧レベルトランスレータとレベルシフタを選ぶ理由

checkmark

スケーラビリティ

0.65V から 30V までの入出力に対応する当社の多様な変換製品の柔軟性を活用できます。

checkmark

低コスト化

当社は、最新のプロセス技術とパッケージ設計を活用し、革新をすべてのユーザーに届けるため、コスト効率に優れたレベルシフタの開発に取り組んでいます。

checkmark

入手可能状況

当社の社内製造能力は供給の信頼性を高め、今後数十年にわたるお客様の成長を支えます。

開発中の設計に最適なレベル シフタを、TI の包括的な製品ラインアップから選定可能

TI の自動方向検出型レベル シフタの利点

自動方向検出型の電圧レベル シフタは、デュアル電源構成で利用できます。方向制御ピンを必要とせずに信号の方向を自動的に検出します。  ドライブ強度、データ レート、マルチ電圧変換など、多くのトレードオフが存在します。TI は幅広い機能を取り揃えているので、多様な設計ニーズに対応するオプションが見つかります。

  • 双方向信号に対応
  • 一般的な各種インターフェイス向けに最適化済みのデバイスが入手可能
  • オープン ドレインとプッシュプルどちらかのインターフェイスとの組み合わせで動作
  • 外部プルアップ抵抗を使用して設計のフレキシビリティを確保
  • オープン ドレインの使用事例:I2C、MDIO、SMBus、GPIO
  • プッシュプルの使用事例:GPIO、SPI、UART、JTAG、I2S、 RGMII
  • マルチソース パッケージとピン配置
方向自動検出電圧レベル シフタ に関する主な製品
TXS0102 アクティブ オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向電圧レベル シフタ
TXB0104 アクティブ 自動方向検出機能と ±15kV ESD 保護機能搭載、4 ビット、双方向電圧レベル シフタ

TI の方向制御型電圧レベル シフタの利点

方向制御型電圧レベル シフタは、単方向信号の非反転昇圧または非反転降圧変換を実行します。これらの製品が搭載している 1 つまたは複数の方向制御ピンを使用すると、設計者はどのピンを入力に、またどのピンを出力として使用するかを構成できます。その結果、1 個のデバイスでの昇圧と降圧の同時変換が可能になり、フレキシビリティが向上します。多くのデバイスはバス ホールド機能を搭載しており、入力がフローティング状態または高インピーダンス状態のときに、出力を既知の直前の状態に保持します。

  • 高いドライブ強度を実現する、プッシュプルのバッファ付き出力
  • 1 つまたは複数の方向制御ピン
  • 一般的な各種インターフェイス向けに最適化済みのデバイスが入手可能
  • バス ホールド機能を利用可能 (型番に「H」と表記されている場合)
  • 使用事例:SPI、UART、JTAG、GPIO、I2S、RGMII
  • マルチソース パッケージとピン配置
方向制御型レベル シフタ に関する主な製品
SN74LXC8T245 アクティブ 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ
SN74LXC1T45 アクティブ 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ
SN74AXC4T774 アクティブ 3 ステート出力、独立方向制御入力搭載、4 ビット、デュアル電源バス トランシーバ

TI の固定方向レベル シフタの利点

固定方向トランスレータは、デバイスの入力に入った信号を、非反転のまま単方向に昇圧または降圧変換して、デバイスの出力へ送ります。シングル電源トランスレータは、出力が追従する基準レベルを提供する 1 つの電源電圧を備え、変換用バッファやロジックゲートの変換機能も含まれています。変換論理ゲートには、ロジック機能が組み込まれており、電圧の昇圧または降圧変換を実行します。

  • シングル電源レベル シフタを使用することで、システムの設計を簡略化できます。
  • デュアル電源レベル シフタは、電圧変換に動的な動作範囲を実現します。
  • 電圧変換型の論理ゲートでは、1 つのチップで 2 つの機能を実現することができます。
  • 使用事例:GPIO、SPI、UART、JTAG、I2S
固定方向電圧レベル シフタ に関する主な製品
TXU0304 アクティブ 4 チャネル、固定型の複数方向レベル シフタ
TXU0102 アクティブ 各チャネルが同じ方向、2 チャネル、固定方向レベル シフタ
SN74LV4T125-Q1 アクティブ 車載対応、3 ステート出力レベル シフタ搭載、単一電源、クワッド バッファ ゲート

主なアプリケーションの概要