TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

Arm Cortex-M4 マイコン

コネクテッド (ネットワーク接続) 機能を強化した一連の Arm®Cortex®-M4 マイコンで構成された、TI のスケーラブルなファミリをご確認ください。

parametric-filter製品をすべて表示
32 ビット Arm® Cortex®-M4F マイコン (MCU) で構成された TI の TM4C12x ファミリは、CAN (コントローラ エリア ネットワーク)、USB、イーサネットなどのペリフェラルを内蔵した、コネクテッド (ネットワーク接続) 機能強化デバイスで構成されたスケーラブルな幅広い製品ラインアップを実現しています。メモリ容量とパッケージの多様なオプションを取り揃えているので、機能の豊富なこの製品ラインアップを活用すると、多様な産業用アプリケーションに合わせてソリューションをスケール化することができます。TI のソフトウェアと LaunchPad™ 開発キットを使用すると、開発の迅速な開始がシンプルになります。

カテゴリ別の参照

TM4C123x デバイス

TM4C123x マイコン (MCU) は、USB、CAN、ADC、タイマ、SPI、UART、I2C などのペリフェラルを内蔵しています。メモリ容量とパッケージ サイズに多数のオプションがあるので、複数のアプリケーションにまたがるスケーラビリティが容易になります。

TM4C129x デバイス

TM4C129x マイコンは、Arm® の標準的なペリフェラルに、統合型のイーサネット MAC+PHY、メモリ拡張バス、LCD コントローラなどの高度な機能を組み合わせた、機能の豊富な多数のバージョンを取り揃えています。

設計と開発に役立つリソース

ソフトウェア開発キット (SDK)
TivaWare™、C シリーズ用(コンプリート)
TivaWare™ for C Series ソフトウェア開発キット (SDK) は、エンジニアの皆様が TI (テキサス・インスツルメンツ) の TM4C Arm® Cortex®-M4F デバイス・ファミリ向けのアプリケーションの評価と開発を実施するために必要なコンポーネント全般を提供します。TivaWare SDK を使用すると、デベロッパーの皆様は開発を迅速に開始し、ロイヤリティ・フリーのテスト済みソフトウェアを活用して開発を促進するほか、ソフトウェアの全般的なコスト削減と開発期間短縮を実現することができます。

TivaWare SDK は、TI (...)
評価ボード
Tiva™ C シリーズ LaunchPad 評価キット
TM4C123G LaunchPad 評価キットは、Arm Cortex-M4F をベースとする各種マイコン向けの低コスト評価プラットフォームです。80MHz の Arm Cortex-M4F CPU、256kB のフラッシュ、32kB の SRAM を搭載した TM4C123GH6PM マイコンは、USB ホスト / デバイス / OTG に対応する USB 2.0 サポートを内蔵しているほか、2 個の 12 ビット ADC モジュールを搭載しています。TM4C123GH6PM はまた、UART、SPI、I2C、CAN のような多数のシリアル通信チャネルも搭載しています。TM4C123G (...)
評価ボード
Tiva C シリーズ TM4C1294 接続済み LaunchPad

TM4C1294 Connected LaunchPad 評価キットは、ARM® Cortex-M4F ベースのマイコンに適した低コストの開発プラットフォームです。Connected LaunchPad デザインの特長は、TM4C1294NCPDT マイコンを、オンチップ搭載した 10/100 イーサネットの MAC と PHY、USB 2.0、ハイバネーション・モジュール、モーション・コントロール向けのパルス幅変調 (PWM)、同時に使用できる多数のシリアル・コネクティビティと組み合わせていることです。

TM4C を使用してコネクテッド (ネットワーク接続) 機能強化型システムを製作

すべての TM4C123x マイコン (MCU) は、多数の UART (ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ)、SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス)、I2C ポートを搭載しているので、単一デバイスで制御を行うコネクテッド (ネットワーク接続) 機能強化型有線システムを実現しやすくなります。高機能バージョンは、デュアル CAN (コントローラ エリア ネットワーク) バスと USB ペリフェラルも搭載しています。チャネル数の多い A/D コンバータから、専用の PWM (パルス幅変調) モジュールやハイバネーション モード対応のリアルタイム クロックまで、幅広いサポート ペリフェラルを搭載しているので、信頼性の高い産業用アプリケーションの中心的な役割を果たすことができます。

コンピュータへの接続、閉ループ システムとのインターフェイス確立、ブートストラップ ローダを使用したファームウェア アップデートなど、USB コネクティビティをシステムに搭載するニーズは常に高まっています。TM4C ファミリには、USB 対応の ROM (読み取り専用メモリ) ブートローダーを搭載した、USB 2.0 ハイスピードまたはフルスピードをサポートするデバイス バージョンがあります。TM4C123x ファミリには USB デバイス単体機能を搭載したバージョンがあり、TM4C129x ファミリは外部物理層との組み合わせで USB 2.0 ハイスピードをサポートできます。

開発中アプリケーションを、クラウド、IoT (モノのインターネット)、イントラネットのどれに接続する必要がある場合でも、イーサネット機能搭載は重要な要件になります。多くのイーサネット対応 TM4C129x マイコン (MCU) は、イーサネットの MAC (メディア アクセス制御) と PHY (物理層) の両方を統合しており、システム コストの削減と基板面積の最小化に貢献します。

技術リソース

ユーザー・ガイド
ユーザー・ガイド
Getting Started with TivaWare™ for C Series (Rev. A)
TM4C マイコンを使用して設計を進めている場合、TivaWare SDK が収録している詳細な説明と、サンプルやライブラリを活用して評価と開発を迅速に開始する方法に関するステップバイステップの説明を参照できます。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Developing Basic Applications With FreeRTOS on TM4C MCUs
一連のアプリケーション レポートのうち最初のものは、TivaWare ソフトウェア開発キットに付属するドライバを FreeRTOS カーネル内で使用する方法を中心に解説しています。
document-pdfAcrobat PDF
セレクション・ガイド
セレクション・ガイド
TM4C Microcontrollers Product Selection Guide (Rev. E)
このセレクション ガイドは、TM4C の両方のファミリに関する詳細と、すべての TM4C マイコンの機能セットの概要を示す包括的な製品選択の表を掲載しています。
document-pdfAcrobat PDF